SB-35LY

  1. 旋盤
  2. ボックスウェイシリーズ
  3. SB-35LYボックスウェイ旋盤

SB-35LYボックスウェイ旋盤

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

305 × 1,200mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたY軸CNCボックスウェイ旋盤

Haas SB-35LYは、SB-35のロングベッドバージョンで、従来のボックスウェイ機械に見られる高い動的剛性、耐荷重性、振動減衰性を備え、パワフルで使いやすいHaas制御と組み合わされ、Haasファクトリーアウトレットネットワークの業界をリードするサポートに支えられています。

  • BMT65 タレット
  • 焼入れ法と精密研削法
  • きさげ加工を施したTurcite-Bスライドウェイ
  • 30°のY軸ウェッジ角度を備えた30°の傾斜ベッド
  • プログラマブル固定振れ止め装置

注記:SB-35LYは、Haasバー送り機と互換性がなく、パーツキャッチャーは使用できません。

注意!固定振れ止め装置は取り外しできないため、中心の間の最小距離が制限されます。詳細については、機械のレイアウト図面を参照してください。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 12" チャックサイズ
  • 3.58 バー能力
  • 2500 RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

2026年第2四半期納入予定の北米および欧州における注文を承っています。

HAASボックスウェイ旋盤シリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    Capacities S.A.E METRIC
    チャックサイズ 12.0 in 305 mm
    最大パーツスウィング 23.6 in 600 mm
    最大切削径(BMT65 タレット使用時) 12.00 in 305 mm
    最大切削長(保持具により異なります) 47.3 in 1200 mm
    バー能力 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 58.8 in 1493 mm
    移動 S.A.E METRIC
    X軸 8.10 in 206 mm
    Y軸 ± 2.0 in ± 50 mm
    Z軸 49.80 in 1265 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Y軸で高速 283 ipm 7.2 m/min
    Z軸で高速 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 7780 lbf 34607 N
    最大スラストY 4490 lbf 19972 N
    最大スラストZ 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    スピンドルノーズ A2-8 A2-8
    最大定格 40.0 hp 29.8 kW
    最大速度 2500 rpm 2500 rpm
    最大トルク 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ドローチューブボア径 3.58 in 91 mm
    スピンドルボア径 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大速度 60 rpm 60 rpm
    最大定格 5.0 hp 3.7 kW
    位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
    ブレーキ直径 13.9 in 353 mm
    ブレーキ保持トルク 250 ft-lbf 339 Nm
    制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    テーパー MT5 MT5
    油圧クイルの移動 4.7 in 120 mm
    旅行 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    工具の数 12 Stations 12 Stations
    工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最大速度 4000 rpm 4000 rpm
    ツーリング BMT65 BMT65
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 2500 2500
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    輸出用パレット 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    使用可能オプション

    文書

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 2,500rpmスピンドル、3.5"のバー

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

    チップおよびクーラントの管理

    • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
    • 100ガロン(379リットル)クーラントタンク
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
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
    • エコモード

    生産オプション

    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • BMT65標準工具ホルダキット
    • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
    • BMT65駆動工具ホルダキット

    保持具

    • 305mm 油圧チャック、A2-8
    • プログラマブル固定振れ止め装置
    • SBプログラマブル心押台

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    2軸バージョン

    SB-35L

    SB-35L

    345 x 1,260mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたCNCボックスウェイ旋盤

    • 12" チャックサイズ
    • 3.58 バー能力
    • 2500 RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    ショートベッドバージョン

    SB-35Y

    SB-35Y

    305 × 700mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたY軸CNCボックスウェイ旋盤

    • 12" チャックサイズ
    • 3.58 バー能力
    • 2500 RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    リニアウェイの代替として最適