Pocket Lathe

  1. 旋盤
  2. ポケット旋盤

ポケット旋盤

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

356 x 279mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたCNC Pocket Lathe

Haas Pocket Latheは、工場のほぼすべてのちょっとした空きスペースに収まる小ささで、フルサイズの機械の機能と性能を非常にお手頃な価格で提供しています。 

これは、スタートアップ、学校、趣味、ガレージ機械工か、限られたスペースと限られた予算の人に 最適です。

  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • 空圧式5Cコレットチャック付きA2-5ノーズ
  • ギャングスタイルのツーリングプレート
  • 単相か3相の電源 

 

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 5C Collet チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 4500 RPM
  • 10 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
最大切削径(BOTタレット使用時) 6.50 in 165 mm
最大切削長(保持具により異なります) 11.0 in 279 mm
バー能力 1.75 in 44 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 9.50 in 241 mm
Z軸 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 150 ipm 3.8 m/min
X軸で高速 450 ipm 11.4 m/min
Z軸で高速 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3894 lbf 17321 N
最大スラストY 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-5 A2-5
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
最大定格 10.0 hp 7.5 kW
最大速度 4500 rpm 4500 rpm
最大トルク 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
スピンドルボア径 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
工具の数 8 BOT 8 BOT
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
インデックス時間(工具1本) 1 s 1 s
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 1.74 in 44.5 mm
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット面から) 4.73 in 120.1 mm
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
最大空気圧 120 psi 8.3 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4500 rpm 4500 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 10.0 hp 7.5 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

文書

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • 作業灯
  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • 5Cコレットチャック、A2-5ノーズ

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面(近日公開)
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
すべてのユーザーが知る必要のある9行のコード
すべては9行のコードから始まる。知識豊富なCNCプログラマーになりたいのであれば、これらは本当に理解しておくべきことです。マークは、最初の9行がベルトの下にあるなら、どこから開始し、どこへ向かうべきかを説明します。
M130を使ってHaas制御に写真やビデオを表示
M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。機械に作業指示書を張り付けたり、パートの取付・検査方法をオペレーターに指示する手書きのメモはもう必要ありません。CNCプログラムにすべてを入力してください!
Gコードとは?
最新版の「Tip of the Day」のエピソードで、私たちがよく受ける質問についてマークがお答えします。“Gコードとは?” 1950年代のGコードの始まりにさかのぼり、Gコードに関する簡単な歴史を知るだけでなく、Gコードが現代的なHaas CNC機械で現在どのように使用されているかをご説明します。
関連製品

付属ミル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

代替工具ルーム

Haas TL-1

TL-1

406×762mmの最大能力を備えたCNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

向上した能力

Haas ST-10

ST-10

305×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める