MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

VP-5 プリズマティック

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
立型プリズムマシニングセンター、40" x 26" x 25"

Haas VP-5立型マシニングセンターは、中型立型マシニングセンターの剛性構造に連接スピンドルヘッドを組み合わせた、汎用性の高い多面プリズム部品加工機です。  

  • シングルセットアップでプリズム部品をミル加工
  • ブレーキ付き40テーパー連接スピンドル
  • +106~-8°B軸スピンドル回転、補間済み、または位置決め
  • 5面加工用の回転テーブルを追加

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 50+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較

近日発売予定!ご購入の際は、お近くのHFOまでお問い合わせください。

注記:オプションの回転テーブルと共に表示。スピンドルノーズからテーブルまでのサイズ(最小および最大)は、スピンドルの向きによって異なります。

各機種の比較
  • 機械情報
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

Recently Updated

VP-5 アーティキュレート式ヘッド立型ミル


VP-5のアーティキュレート式B軸スピンドルヘッドは、+106°~-8°の回転が可能で、シングルセットアップで角柱状部品を加工できます。B軸の動作を X、Y、Z 軸と同期させて3D補間済み加工を行うか、強力なB軸ブレーキを作動させてリジッド 3+1 加工を行います。さらに柔軟性を高めるには、5面加工用の高速C軸またはA軸ロータリーを追加します。

ロータリーオプション

VP-5には2つのロータリーオプションを用意しており、複雑な多面部品の加工にさらなる柔軟性を提供します。

高速A軸回転オプションは、HRT310SS回転テーブルをVPVP-5のテーブルに垂直に取り付け、小さな角柱状部品の機械加工に高速A軸プラッタを提供します。

詳細情報はこちら…

高速C軸回転オプションは 、VP-5のテーブルにC軸プラッタとしてHRT310SS回転テーブルを水平に取り付け、長い部品の5面にアクセスできるようにします。

詳細情報はこちら…
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
関連製品

異なるアプローチ

Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas VR-8

VR-8

5軸立型マシニングセンター:1,626×1,016×1,067mm、2軸ヘッド

  • HSK-A63 テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ターニングセンターの代替え

Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
移動 S.A.E METRIC
X軸 40.00 in 1016 mm
Y軸 26.00 in 660 mm
Z軸 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 8100 rpm 8100 rpm
最大トルク 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Air Cooled Air Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 +106° to -8° +106° to -8°
最大速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
ブレーキトルク 1200 ft-lbf 1626 Nm
テーブル S.A.E METRIC
長さ 54.0 in 1372 mm
幅 24.0 in 610 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 3.15 in 80 mm
標準Tスロットの数 5 5
テーブル上の最大重量(均等に分配) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Y軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2550 lbf 11343 N
最大スラストY 4100 lbf 18238 N
最大スラストZ 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 50+1 50+1
最大工具径(フル) 2.5 in 64 mm
最大工具径(隣接は空) 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 13 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
チップからチップ(平均) 3.30 s 3.30 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
重量 15360 lb 6967.0 kg

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。