MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Control Simulator

  1. 立型マシニングセンター
  2. コントロールシミュレーター

コントロールシミュレーター

    CNY限定
機械なしでHaas制御の全機能を再現

Haas Next Generationコントロール(NGC)シミュレーターは、クラスルーム形式のトレーニングや加工現場での制御装置のデモンストレーションに最適です。実際のHAAS機と同じ機能を備えたコントロールパネルとキーパッドでプログラミングと機械操作のトレーニングをしましょう。これには、シミュレートされたグラフィックドライラン、工具長測定、ワークオフセット、実際のDNC、およびHaasビジュアル・プログラミング・システムが含まれます。NGCシミュレーターは、コンピュータまたはモバイルデバイス上でミラーリングしたり、クラスルームのディスプレイに投影することもできます。

  • 軽量設計
  • 組み込みのUSB、イーサネット、およびWiFi接続
  • Haas ビジュアル プログラミング システム
  • ミルおよび旋盤のコントロールソフトウェア
  • 3/4/5 軸
  • 24 lb 重量
  • USB / イーサネット / WiFi 接続性
  • 概要
  • 仕様

技術ドキュメント
  • 制御シリーズの小冊子

軽量設計

シミュレーターのウェッジ設計は軽量でポータブル。移動も簡単です。ワイドな土台にゴムの底鋲が付いていますのでデスクやテーブルの上にも安定して置くことができます。ユニットの背面は平ですので、必要に応じて壁に取り付けることも可能です。

ビジュアル プログラミング

VPS は Haas Automation 独自の会話型プログラミング システムで、シンプルかつ段階的なテンプレートと 3D グラフィックを使用して、ユーザーが簡単な機械加工用のプログラムをすばやく作成できるようにします。G コードまたは CAM ソフトウェアの知識は必要ありません。

接続性

内蔵 USB ポートを使用することで、プログラムの保存、転送、および DNC 操作に外付け USB ドライブとフラッシュメモリデバイスを使用できます。イーサネットと WiFi 接続を介して、ローカルネットワークに簡単にアクセスできます。

ミルおよび旋盤の制御

Haas制御シミュレーターは、ミル制御としても旋盤制御としても初期化できます。デュアル機能が簡素化のカギとなります。NGCソフトウェアは今後の新バージョンに更新可能です。

ミラーリングされたシミュレータ
教室を拡大

Haas機械やコントロールシミュレーターの周りに学生や新人オペレーターが大勢集まっていると、何が起こっているのか全員が見ることができなくなります。Haas NGCシミュレーターがあれば、コンピュータやモバイルデバイスの画面、教室のプロジェクターで制御画面を表示することが可能です。

Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 29.0 in x 23.5 in x 11.0 in 74 cm x 60 cm x 28 cm
重量 35 lb 16.0 kg


 

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。