Compact Auto Parts Loader, Mill

  1. 立型マシニングセンター

小型オートパーツローダー

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

小型部品の生産を自動化

Haasコンパクトオートパーツローダーは、部品生産を自動化し、生産性を向上させるシンプルで手頃な方法です。わずか3.5フィート x 4フィート(1 x 1.2m)の床面積しか必要としません。この商品は Haas VF-2/2YT シリーズ VMC、DT、DM 専用に設計・製造されています。Haas 制御に直接接続します。 

機械と一緒にご注文の場合は、リモートジョグハンドルTouch-XLと自動ウィンドウが付属しています。別途ご注文の場合は、リモートジョグハンドルXLと自動ウィンドウが必要です。

  • コンパクトなフットプリント:3.5フィート x 4フィート (1 x 1.2m) 
  • Haasの小型立型マシニングセンターへのプラグアンドプレイ機能を備えた包括的な設計
  • Haas制御との直接インターフェース
  • 最大2インチ x 2インチ x 2インチ(51 x 51 x 51mm)のパーツに対応
  • パーツの最大重量は3ポンド(1.4kg)です

これらの機械に後付け可能:
    (要件についてはここをクリックしてください)

  • VF-2/2YT/2SS/2SSYT/VM-2
  • DT-1/2 | DM-1/2
  • 小型ミル/超小型ミル(2024年再起動)

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

技術ドキュメント

ビデオ

これらの機械で使用可能

関連製品

技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図(C-APL)
  • レイアウト図(最小最大)
  • 取り付け説明
  • オペレーターマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

IMTS 2022に展示された新しいHaasコンパクト オートパーツローダー

製品スペシャリストのマイク・スタインバクが再登場し、シカゴのIMTS 2022で展示されたプロトタイプのHaasコンパクトオートパーツローダーの機能について簡単に説明します。

DM-1とコンパクトAPL - IMTS 2022

シカゴのIMTS 2022でDM-1とコンパクトAPL が実際に使用されている様子と、デモで使用されたオプションと工具の概要をご覧ください。

これらの機械で使用可能
Haas VF-2

VF-2

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VM-2

VM-2

CNC立型金型機 - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-1

DT-1

CNCドリル/タップセンター - 移動量508×406×394mm

  • 30 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

  • 30 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-1

DM-1

CNCドリル/ミルセンター - 移動量508×406×394mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 18+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-2

DM-2

CNCドリル/ミルセンター - 移動量711×406×394mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 18+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas小型ミル

Mini Mill

小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×355×381mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8k RPM
  • 10 or 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas超小型ミル

Super Mini Mill

超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas小型ミルEDU

Mini Mill - EDU

教育専用小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×356×381mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
関連製品
Product Image

Mill Auto Parts Loader

小型VMCで部品生産を自動化

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

Auto Parts Loader

旋盤部品製造を自動化

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

UMC用オートパーツローダー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

コンパクト APL の概要

コンパクトオートパーツローダー(C-APL)を使えば、SS、YT モデル、VM-2, DT、DM を含む Haas  VF-2 サイズの立型マシニングセンターの部品生産を簡単に自動化できます。Haas 制御の使いやすいインターフェースでは、C-APL アームに位置を「教示」するためのセットアップのプロセスを、手順を追って分かりやすく説明します。これにより、無人加工でのパーツの積み下ろしの工程を、数分で完全に自動化することができます。

コンパクト APL パーツ管理


C-APL テーブルの部品管理は、間隔が均等な行と列のグリッドパターンテンプレートを作成して行います。C-APL グリッパーは、最大2 インチ x 2 インチ x 2 インチ(51 x 51 x 51 mm)、最大3ポンド(1.4 kg)まで対応できます。さまざまな形状のパーツを積載でき、グリッパーはパーツにフィットするよう調整または変更できます。

C-APL は Haas 制御で直接プログラミングし、Haas APL インターフェースを使用して設定します。APL インターフェースは、オペレーターが C-APL を素早くプログラミングするための手順をガイドします。オペレーターは、簡単な質問に答え、部品グリッパーの位置決めをし、単一のボタンを押してその位置を記録するか、基本的な数値を入力することにより、基本情報を入力します。制御によってすべての値が自動計算され、C-APL の準備が整います。

C-APL は、通常の加工時にはバックグラウンドで動作し、パーツが加工されている間にストレージテーブルにパーツを戻し新しい材料を取り出します。このようにして近連続立会いなし機械加工を実現しています。ダブルグリッパーは、機械内部の電子ビスから加工された部品を取り出し、ストレージテーブルに戻ることなく新しい材料に入れ替えるので、時間が節約できます。

コンパクト APL インターフェース

使いやすい C-APL インターフェース

当社の使いやすい C-APL インターフェースでは、オペレーターが部品のピックアップと積み下ろしの正しい位置をC-APLに「教示」出来るように、手順を追って分かりやすく説明します。

  • C-APL は機械のペンデントで直接操作するため、シームレスに統合できます
  • 以下を含むセットアッププロセスにおいて、ステップごとの手順とグラフィックでオペレーターを支援します。
    • パーツテンプレートパターンの設定 – 行と列の数
    • 部品ピックアップの始点の設定
    • C-APL のステージイングの位置は加工が完了してから作動するように設定します。
    • 電子ビスでの積み下ろし位置の設定
    • 最初の完成部品のドロップオフ位置の設定

APL モード

APLモードで簡単に操作

APLモードは、メモリ[MEM]で選択されたパーツプログラムと指定されたAPLセットアップテンプレートをシームレスに統合し、部品生産を自動化し、生産性を向上します。

オートパーツローダーに使用する新しいMコードが開発されました。M299は通常パーツプログラムの終了時に使用するものです。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M299はM30と全く同様に機能します(プログラム終了とリセット)。ただし、「APLモード」が有効になっている間にプログラムを開始すると、M299 はテーブルから最初の部品を積載するようC-APLにコマンドを発行し、続いてメモリでアクティブプログラムを実行します。 

  • APL モード
    • パーツプログラムの終了時にM30をM299に置換するだけです
    • 「Run Job(ジョブを実行)」タブから[INSERT] を押し、指定のAPLセットアップテンプレート(ジョブ)を選択してAPLモードを起動します。プログラムに「APLモード」のウォーターマークが表示されたら準備完了です
    • サイクル開始ボタンを押すと、C-APL が最初の部品を積載し、メモリでパーツプログラムを実行します
    • パーツの加工中、C-APL は完成した部品をドロップオフし、その後新しい原材料をピックアップし指定の積載位置に送ります
    • オペレーターは、テーブルのステータス、完成した部品の数、機械内の部品の数、および次に来る部品をモニタリングできます
    • テーブル内のすべての部品が完成するまで、または指定された数の部品に達するまで、サイクルが続行されます 
Part Size S.A.E METRIC
最大部品長さ 2.00 in 51 mm
Max Part Width 2.00 in 51 mm
最大部品高さ 2.0 in 51 mm
最大部品重量(グリッパーあたり) 3.0 lb 1.4 kg
テーブル S.A.E METRIC
長さ 28.0 in 711 mm
幅 28.0 in 711 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 175.0 in x 91.0 in x 70.0 in 445 cm x 231 cm x 178 cm
重量 1520 lb 689.0 kg

新しいオペレーターのご紹介:

自動化にかかる費用を 6か月以内に回収

計算してください APLを1日4時間余分に稼働させるだけで、わずか6か月で投資を回収するのに十分な生産量を生み出すことができます。

別の見方をすると、APLはオペレーターの1年間の賃金の約3分の1です!

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める