MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • 旋盤用オートパーツローダー
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
      • 表面グラインダー
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
HSG-2550 Surface Grinder

  1. 工場機器
  2. 表面グラインダー

HSG-2550 Surface Grinder

    CNY限定
250 x 500mmの電磁チャック付きHaas自動表面グラインダー

  • 高速3,450rpmスピンドル
  • X軸、Y軸とZ軸の自動送り
  • 迅速な高さ設定のための高速Z軸送り
  • 荒削り、仕上げとスパークアウトの自動サイクル
  • 自動中央潤滑システム

Haas HSG-2550全自動表面グラインダーは、重要なサイズと仕上げに精密な接地面を提供します。直径8" (200mm)の研削ホイールと10" x 20" (250 x 500 mm)の電磁チャック付き。

注記:15ガロン(57 L)のISO32油圧オイルが必要です(別売)。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

現在、米国、カナダ、メキシコのみで限定販売中。

HAAS表面研削機

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 機械情報
    • 仕様
    • 製品の保証

    標準設定

    スピンドル

    3,450rpmスピンドル(60Hz)|2,850rpmスピンドル(50Hz)

    チップおよびクーラントの管理

    ペーパーフィルター付きクーラントタンク

    制御

    シーメンスタッチスクリーン

    製品機能

    油圧ユニット
    ダイアモンドチップ付き一体型平行ホイールドレッダー
    細極電磁チャック
    研削ホイール
    フィルターペーパーロール
    調節可能な作業灯

    ツーリングと固定具

    工具ボックスと工具
    レベリングウェッジとボルト
    ホイールフランジ
    ホイールバランススタンド
    ホイールバランスアーバー
    ホイールエキストラクタ

    技術ドキュメント

    ビデオ

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • レイアウト図面
    • オペレーターマニュアル
    • 表面グラインダー カタログ
    ビデオ

    ドレッサーのレベリング

    ホイールの取り付け

    ホイールのドレッシング

    ホイールの取り外し

    バランスベースのレベリング

    ホイールのバランス

    アイテム S.A.E メトリック
    テーブルサイズ[LxW] 19.68"x 9.84" 500 x 250mm   
    最大加工品サイズ[LxWxH]  19.68"x9.84"x9.25" 500 x 250 x 235mm
    最大積載能力(チャックを含む) 397ポンド 180kg
    Tスロット幅 0.551" 14mm
    最大縦(X軸)移動 22.0インチ 560mm
    最大横断/クロス(Y軸)移動 10.8" 275mm
    スピンドルの中心からテーブル(最大) 13.25" 336㎜
    最大テーブル縦(X軸)早送り速度 275~905ipm 7~23m/分
    横断/クロステーブル
    (Y軸)移動
    自動断続送り 0.004"~0.315" 0.1~8.0mm
    早送り速度 39ipm 990mm/分
    ハンドホイール送り 0.001"/div 0.02mm/div
    0.2"/rev 4mm/rev
    垂直(Z軸)
    移動
    自動断続送り 0.0002"/0.0004"/0.0008"/0.0012"/0.0016"/0.002"/ストローク 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05mm/ストローク
    早送り速度 18ipm 460mm/分
    ハンドホイール送り 0.0002"/div 0.005mm/div
    0.08"/rev 2mm/rev
    研削
    ホイール
    ホイールサイズ[外径x幅x内径] 7.87"x 0.787"x1.25" 200 mm x 20 mm x 31.75 mm
    ホイール速度60Hz(50Hz) 3,450rpm(2,850rpm) 3,450rpm(2,850rpm)
    モーター スピンドルモーター 3.0hp 2.2kW
    オイルポンプモーター 1.0hp 0.75kW
    冷却ポンプモーター 0.5hp 0.4kW
    垂直駆動モーター 0.67hp 0.5kW
    横断/クロス回転モーター 0.05hp 0.04kW
    オイルの容量と種類(別売) 15ガロン、ISO32 57 L、ISO32
    定格総電力 5.0 hp 3.7 kW
    入力AC電圧(3相)  220VAC @ 24A 220VAC @ 24A
    フロアスペース(付属品を含む)[LxW] 90.0"x 90.0" 2290 mm x 2290 mm
    機械重量 76.0" 1930mm
    出荷寸法[長さ×幅×高さ] 86" x 75"x 79.5" 2184 x 1905 x 2019mm
    輸送重量(付属品を含む) 4260ポンド 1932kg

    Haas製品の保証 - 6か月

    この製品には、6か月の部品保証と、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。 なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。