VMC/UMC Automatic Parts Loader

VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

小型VMCとUMCで部品生産を自動化

Haasオートパーツローダーは、部品生産を自動化し、生産性を向上させるシンプルで手頃な方法です。Haas小型VMCと小型UMC専用に設計・製造されており、Haas制御に直接接続できます。 

このAPLは、機械のサイドウィンドウからロードするため、ジョブのセットアップ、1回限りのプロジェクト、または少量のジョブのために、機械の前面に完全にアクセスできます。

機械と一緒にご注文の場合、CNC制御キャビネットクーラー、リモートジョグハンドルタッチと自動ウィンドウが付属しています。別途ご注文の場合は、リモートジョグハンドルと自動ウィンドウが必要です。

注記:サイドマウントツールチェンジャーが必要です。CE準拠には、オプションの安全ガードフェンスが必要です(UMC-400/SSでは使用できません)。

注意:APLグリッパーの設定では、パーツグリッド(テーブル)上にパーツを積み重ねることはできません。

  • Haas小型VMCとUMCへのプラグアンドプレイ機能を備えた包括的な設計
  • Haas制御との直接インターフェース
  • サイドウィンドウからのロード
  • 6.0インチ x 6.0インチ(152 x 152mm)で、最大10ポンド(4.5 kg)のパーツに対応
  • 安全運転のためのライトカーテンが付属(CE非対応)
  • CE準拠には、オプションの安全ガードフェンスが必要です(UMC-400/SSでは使用できません)

対象機種:小型VF、UMC-400/SS、およびUMC-500/SS

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

関連製品

標準機能

生産オプション

  • APL用の安全ガードフェンス
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
      • 設置ガイド
      • オペレーターマニュアル

      *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

      これらの機械で使用可能
      Product Image

      VF-1

      CNC立型マシニングセンター - 移動量508×406×508mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 8.1k RPM
      • 20 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-2

      VF-2

      CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 8.1k RPM
      • 20 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-2SS

      VF-2SS

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 12k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-2YT

      VF-2YT

      CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 8.1k RPM
      • 20 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VF-2SSYT

      VF-2SSYT

      超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 12k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas VM-2

      VM-2

      CNC立型金型機 - 移動量762×508×508mm

      • 40 テーパー
      • 3 軸
      • 12k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-400

      UMC-400

      5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量 432 x 279 x 330 mm

      • 40 テーパー
      • 5 軸
      • 8.1k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-400SS

      UMC-400SS

      超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

      • 40 テーパー
      • 5 軸
      • 12k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-500

      UMC-500

      5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

      • 40 テーパー
      • 5 軸
      • 8.1k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas UMC-500

      UMC-500SS

      超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

      • 40 テーパー
      • 5 軸
      • 12k RPM
      • 30+1 工具収容能力
          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      関連製品
      Product Image

      Compact Auto Parts Loader, Mill

      小型部品の生産を自動化

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Product Image

      Auto Parts Loader

      旋盤部品製造を自動化

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      UMC用オートパーツローダー

          CNY限定
      詳細情報はこちら… Build & Price

      APLの概要

      このサイドロードオートパーツローダー(APL)は、Haas小型VMCおよびUMCでのパーツ生産を自動化する簡単な方法です。Haas制御の使いやすいインターフェースは、APLアームにその位置を「教示」するシンプルなステップごとのセットアッププロセスをガイドし、数分で完全に自動化し、無人加工のために部品の積み下ろしを行います。

      注記: サイドマウントツールチェンジャーが必要です。CE準拠には、オプションの安全ガードフェンスが必要です。

      注意:APLグリッパーの設定では、パーツグリッド(テーブル)上でパーツの積み重ねをすることはできません。

      APL部品管理


      APLテーブルの部品管理は、均等に間隔が設けられた行と列のグリッドパターンテンプレートを作成することによって行います。APLグリッパーは、25 mmの角形から、長さ×幅152 x 152 mmで、10ポンド(4.5 kg)までの部品に対応できます。円形、六角形、正方形などのさまざまな部品形状を積載でき、部品に最適にフィットするようグリッパーを調整または変更できます。

      APLはHaas制御を通じて直接プログラミングし、Haas APLインターフェースを使用して設定します。APLインターフェースは、オペレーターがAPLを素早くプログラミングするのに必要なステップをガイドします。オペレーターは、簡単な質問に答え、部品グリッパーの位置決めをし、単一のボタンを押してその位置を記録するか、基本的な数値を入力することにより、基本情報を入力します。コントロールによってすべての値が自動計算され、APLの準備が整います。

      APLは、通常の加工運転時にバックグラウンドで動作し、ストレージテーブルに部品を戻し、部品が加工されている間に新しい材料を取り出します。このようにして近連続立会いなし機械加工を実現しています。ダブルグリッパーは、機械内部の電子ビスから部品を取り出し、ストレージテーブルに戻ることなく新しい材料に取り替えることによって時間を節約します。

      APLインターフェース

      使いやすいAPLインターフェース

      当社の使いやすいAPLインターフェースは、オペレーターが部品のピックアップと積み下ろしの正しい位置をAPLに「教示」するための簡単なステップごとの手順を提供します。

      • APLは機械のペンデントで直接操作するため、シームレスに統合できます
      • 以下を含むセットアッププロセスにおいて、ステップごとの手順とグラフィックでオペレーターを支援します。
        • パーツテンプレートパターンの設定 – 行と列の数
        • 部品ピックアップの始点の設定
        • 加工が完了するまでAPLが待つようにするステージ位置の設定 
        • 電子ビスでの積み下ろし位置の設定
        • 最初の完成部品のドロップオフ位置の設定

      APL モード

      APLモードで簡単に操作

      APLモードは、メモリ[MEM]で選択されたパーツプログラムと指定されたAPLセットアップテンプレートをシームレスに統合し、部品生産を自動化し、生産性を向上します。

      オートパーツローダーに使用する新しいMコードが開発されました。M299は通常パーツプログラムの終了時に使用するものです。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M299はM30と全く同様に機能します(プログラム終了とリセット)。ただし、「APLモード」が有効になっている間にプログラムを開始すると、M299はテーブルから最初の部品を積載するようAPLにコマンドを発し、続いてメモリのアクティブプログラムを実行します。 

      • APL モード
        • パーツプログラムの終了時にM30をM299に置換するだけです
        • 「Run Job(ジョブを実行)」タブから[INSERT] を押し、指定のAPLセットアップテンプレート(ジョブ)を選択してAPLモードを起動します。プログラムに「APLモード」のウォーターマークが表示されたら準備完了です
        • 「Cycle Start(サイクル開始)」を押すと、APLはまず積載を行い、メモリのパーツプログラムを実行します
        • 部品の加工中、APLは完成した部品をドロップオフし、その後新しい原材料をピックアップし、指定の積載位置に送ります
        • オペレーターは、テーブルのステータス、完成した部品の数、機械内の部品の数、および次に来る部品をモニタリングできます
        • テーブル内のすべての部品が完成するまで、または指定された数の部品に達するまで、サイクルが続行されます 
      移動 S.A.E METRIC
      AU軸 94 in 2388 mm
      AV軸 28 in 711 mm
      AW軸 11 in 279 mm
      Feedrates S.A.E METRIC
      Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
      高速(AV) 118 ipm 3 m/min
      高速(AW) 1417 ipm 36 m/min
      Part Size S.A.E METRIC
      最大部品長さ 6.00 in 152 mm
      Max Part Width 6.00 in 152 mm
      最大部品重量(グリッパーあたり) 10.0 lb 4.5 kg
      テーブル S.A.E METRIC
      長さ 48.0 in 1219 mm
      幅 28.0 in 711 mm
      積載能力 1000 lb 454 kg
      Dual Gripper S.A.E METRIC
      最大部品重量(グリッパーあたり) 10.0 lb 4.5 kg
      Gripper Assembly Weight 15.0 lb 6.8 kg
      Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
      Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
      Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 55 mm

      新しいオペレーターのご紹介:

      自動化にかかる費用を 6か月以内に回収

      計算してください APLを1日4時間余分に稼働させるだけで、わずか6か月で投資を回収するのに十分な生産量を生み出すことができます。

      別の見方をすると、APLはオペレーターの1年間の賃金の約3分の1です!

      適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

      オンライン見積もり

      お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

      今すぐ始める

      詳細が必要ですか?

      Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。