MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VMC/UMC Automatic Parts Loader

Caricatore di pezzi automatico carico laterale VMC/UMC

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Automatizza la produzione dei tuoi pezzi sui piccoli VMC e UMC

Il caricatore di pezzi automatico Haas rappresenta un modo semplice e conveniente di automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività. È progettato e costruito esclusivamente per essere impiegato sui piccoli VMC e i piccoli UMC Haas e si connette direttamente al controllo Haas. 

Questo caricatore di pezzi automatico viene caricato attraverso la finestra laterale della macchina, consentendo l’accesso completo alla parte anteriore della macchina per la predisposizione del lavoro, i progetti una-tantum o i lavori a basso volume.

Quando si effettua l’ordine con una macchina, sono incluse l’Unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC, la maniglia di avanzamento a distanza-Touch e la finestra automatica; la maniglia di avanzamento a distanza e la finestra automatica non sono incluse quando l’ordine viene effettuato separatamente.

NOTA: richiede un cambio utensile montato a lato. La conformità CE richiede la recinzione di sicurezza opzionale (non disponibile per UMC-400/SS).

ATTENZIONE: La configurazione dello stato Caricatore di pezzi automatico non consente l’impilamento dei pezzi sulla griglia dei pezzi (tavola).

  • Progetto tutto incluso con capacità plug-and-play per VMC e UMC di piccole dimensioni Haas
  • Si interfaccia direttamente con il controllo Haas
  • Si carica attraverso la finestra laterale
  • Alloggia pezzi fino a 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) e fino a 10 lb (4,5 kg)
  • Include una barriera fotoelettrica per un funzionamento sicuro (non CE)
  • La conformità CE richiede la recinzione di sicurezza opzionale (non disponibile per UMC-400/SS)

DISPONIBILE SU: Piccoli VF , UMC-400/SS e UMC-500/SS

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Dettagli
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Opzioni di prodotto

  • Recinzione di sicurezza, Caricatore di pezzi automatico
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
      • Guida di installazione
      • Manuale dell’operatore

      *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

      DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
      Product Image

      VF-1

      Fresatrice verticale CNC con corse da 508 x 406 x 508 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 8.1k RPM
      • 20 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas VF-2

      VF-2

      Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 406 x 508 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 8.1k RPM
      • 20 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas VF-2SS

      VF-2SS

      Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 12k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas VF-2YT

      VF-2YT

      Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 8.1k RPM
      • 20 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas VF-2SSYT

      VF-2SSYT

      Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 12k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas VM-2

      VM-2

      Formatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm

      • 40 Cono
      • 3 Asse
      • 12k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas UMC-400

      UMC-400

      Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 432 x 279 x 330 mm

      • 40 Cono
      • 5 Asse
      • 8.1k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas UMC-400SS

      UMC-400SS

      Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 432 x 279 x 330 mm

      • 40 Cono
      • 5 Asse
      • 12k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas UMC-500

      UMC-500

      Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 610 x 406 x 406 mm

      • 40 Cono
      • 5 Asse
      • 8.1k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas UMC-500

      UMC-500SS

      Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 610 x 406 x 406 mm

      • 40 Cono
      • 5 Asse
      • 12k RPM
      • 30+1 Capacità utensili
          SOLO CNY
       
      Per saperne di più Configura et prix
      PRODOTTI CORRELATI
      Product Image

      Compact Auto Parts Loader, Mill

      Automatizza la produzione dei pezzi di piccole dimensioni

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Product Image

      Auto Parts Loader

      Automatizza la produzione di pezzi del tuo tornio

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      Caricatore di pezzi automatico per UMC

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      Panoramica APL

      Questo caricatore di pezzi automatico (APL) a carico laterale è un modo semplice per rendere automatica la produzione di pezzi su piccoli VMC e UMC Haas. L’interfaccia, di facile utilizzo nel controllo Haas, ti guida passo-passo nel semplice processo di predisposizione e “insegna” al braccio APL come posizionarsi, così che in pochi minuti il processo di lavorazione sarà completamente automatizzato e i pezzi potranno essere caricati e scaricati nella lavorazione non presidiata.

      NOTA: richiede un cambio utensile montato a lato. La conformità CE richiede la recinzione protettiva di sicurezza opzionale.

      ATTENZIONE: La configurazione dello stato Caricatore di pezzi automatico non consente l’impilamento dei pezzi sulla griglia dei pezzi (tavola).

      Gestione del pezzo con APL


      La gestione del pezzo sulla tavola APL avviene creando uno schema a griglia suddivisa in righe e colonne equidistanti. Le pinze di presa dell’APL possono gestire pezzi da 1,0" (25 mm) quadrati fino a 6,0" di lunghezza x 6,0" di larghezza (152 x 152 mm), e fino a 10 lb (4,5 kg). È possibile caricare pezzi di forma diversa (ad esempio rotondi, esagonali o quadrati) e le pinze da presa possono essere regolate o modificate per meglio adattarsi ai pezzi stessi.

      L’APL è programmato direttamente tramite il controllo Haas e impostato attraverso l’interfaccia APL Haas, che guida l’operatore nei passi necessari a programmare velocemente l’APL. Per ottenere delle risposte a domande semplici, l’operatore inserisce le informazioni base o posizionando le pinze di presa del pezzo e premendo un solo pulsante, oppure inserendo i valori numerici di base. Tutti i valori vengono calcolati automaticamente dal controllo e l’APL è pronto a partire.

      Durante le normali operazioni di lavorazione, l’APL opera in background, restituendo i pezzi alla tavola portaoggetti e recuperando i nuovi pezzi grezzi mentre vengono lavorati a macchina. Il risultato è una lavorazione non presidiata quasi ininterrotta. Le doppie pinze di presa consentono di risparmiare tempo prelevando un pezzo dalla morsa elettronica all’interno della macchina e sostituendolo con un nuovo pezzo di materiale grezzo, senza doverlo restituire alla tavola portaoggetti.

      Interfaccia dell’APL

      Interfaccia dell’APL di facile utilizzo

      Il nostro interfaccia dell’APL, di facile utilizzo, fornisce passo-passo le istruzioni per aiutare l’operatore a “insegnare” all’APL quali siano le posizioni corrette per prendere, caricare e scaricare i pezzi.

      • L’APL è gestito direttamente sul pannello della macchina, consentendo un’integrazione senza interruzioni.
      • Le istruzioni passo passo e l’aiuto dei disegni guideranno l’operatore nel processo di predisposizione, ad esempio a:
        • Impostare il modello di sagoma per pezzi - numero di righe e colonne
        • Impostare la posizione di prelievo del primo pezzo
        • Impostare la posizione di attesa dell’APL fino al completamento della lavorazione 
        • Impostare le posizioni della morsa elettronica per le operazioni di carico e scarico
        • Impostare la posizione di rilascio per il primo pezzo completato

      Modalità APL

      Facile da azionare in modalità APL

      La modalità APL combina perfettamente il programma per pezzi selezionato in [MEM] con un modello di configurazione APL per automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività.

      Un nuovo codice M è stato sviluppato per l’utilizzo con caricatori pezzi automatici. M299 viene solitamente utilizzato al termine di un programma per pezzi. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M299 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato mentre la “Modalità APL” è attiva, l’M299 comanderà all’APL di caricare il primo pezzo dalla tavola, per poi eseguire il programma attivo in Memoria. 

      • Modalità APL
        • Sostituire semplicemente l’M30 con un M299 al termine del programma per pezzi
        • Nella scheda Run Job, premere [INSERT] per selezionare il modello di configurazione APL designata (Job) e attivare la Modalità APL; una scritta “Modalità APL” in filigrana comparirà sul programma e sarà possibile iniziare
        • Premendo Cycle Start, l’APL caricherà il primo pezzo ed eseguirà il programma per pezzi in Memoria
        • Mentre il pezzo è in lavorazione, l’APL rilascerà il pezzo completato e preleverà nuovo materiale grezzo, collocandolo nella posizione di caricamento
        • L’operatore può monitorare lo stato della tavola, il numero dei pezzi completati, il numero del pezzo all’interno della macchina e il pezzo successivo
        • Il ciclo continua fino a quando tutti i pezzi sulla tavola vengono completati, o fino a quando viene raggiunto un numero specifico di pezzi 
      Corse S.A.E METRIC
      Asse AU 94 in 2388 mm
      Asse AV 28 in 711 mm
      Asse AW 11 in 279 mm
      Feedrates S.A.E METRIC
      Rapids (AU 2126 ipm 54 m/min
      Avanzamenti in rapido (AV) 118 ipm 3 m/min
      Avanzamenti in rapido (AW) 1417 ipm 36 m/min
      Part Size S.A.E METRIC
      Lunghezza pezzo max. 6.00 in 152 mm
      Max Part Width 6.00 in 152 mm
      Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa 10.0 lb 4.5 kg
      Tavola S.A.E METRIC
      Lunghezza 48.0 in 1219 mm
      Larghezza 28.0 in 711 mm
      Capacità di carico 1000 lb 454 kg
      Dual Gripper S.A.E METRIC
      Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa 10.0 lb 4.5 kg
      Gripper Assembly Weight 15.0 lb 6.8 kg
      Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
      Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
      Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 55 mm

      CONOSCI IL TUO NUOVO OPERATORE

      Ritorno dell’investimento in automazione: meno di 6 mesi

      FAI DUE CONTI: Impiegando il caricatore di pezzi automatico per sole quattro ore in più al giorno potresti raggiungere una produzione sufficiente a ripagare il tuo investimento in soli 6 mesi.

      Vedila da un altro lato: il costo del caricatore di pezzi automatico equivale a circa un terzo di un intero anno di stipendio di un operatore!

      Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

      Configura e quota

      Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

      Inizia

      Hai bisogno di altre informazioni?

      Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

      Language Preference :
      Loading

      Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Costi di spedizione Haas

      Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.