MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Lathe Automation

  1. Sistemi di automazione
  2. Automazione del tornio

AUTOMAZIONE DEL TORNIO

Scegliere l’automazione giusta per il tuo tornio

Spingibarra

 Automazione facile

Spingibarra V2
Spingibarra 12

Caricatoredi pezzi automatico

 Automazione conveniente

Per saperne di più

Robot e Cobot

 Automazione versatile

Per saperne di più
  • Gli spingibarra sono facili
  • I caricatori di pezzi automatici sono accessibili
  • I robot e i cobot sono versatili

 Automazione facile

Spingibarra – La più facile tra tutte le possibili opzioni di automazione da implementare

  • Soluzione collaudata nel settore da decenni
  • Design efficiente/conveniente
  • Massimizza il tempo di attività del mandrino – aumenta la produttività
  • Alimentato direttamente dal tornio Haas

L’uso di uno spingibarra su un tornio CNC è forse una delle prime soluzioni di automazione per le operazioni di tornitura. Per decenni, le aziende hanno utilizzato spingibarra per mantenere i loro mandrini in funzione e liberare gli operatori per svolgere attività più significative. L’uso del caricatore barre nella macchina offre un modo facile per introdurre più materiale nel mandrino di taglio. Invece di tagliare pezzi singoli e caricarli a mano nella macchina uno alla volta, uno spingibarra fa avanzare automaticamente il materiale attraverso il mandrino in modo da poter lavorare il pezzo successivo. Una volta completato, il tornio taglia semplicemente il pezzo finito e fa avanzare il nuovo materiale per ripetere il ciclo. L'utilizzo di uno spingibarra è un ottimo modo per massimizzare il tempo di attività del mandrino.

Lo spingibarra Haas V2 è un caricatore di barre più corte che richiede meno spazio in officina rispetto agli spingibarra tradizionali da 12 ft (3,5 m). Basta tagliare la barra lunga in lunghezze più corte di 4 ft (1,2 m) per massimizzare l’utilizzo dello spazio in officina. Lo spingibarra V2 gestisce materiali di diametro compreso tra 0,375 e 3 pollici (10 - 76 mm) e può accogliere pezzi di barra di diversa lunghezza fino a 48" (1,2 m) per ottenere il massimo da ogni pezzo. Lo spingibarra V2 può essere abbinato a semplici torni a due assi come soluzione di automazione per la prima operazione, nonché a torni che dispongono di mandrini secondari o asse Y per un’automazione più completa dei pezzi.

Lo spingibarra Haas V2 offre un’automazione facile e accessibile in un piccolo formato. È progettato e costruito internamente, esclusivamente per essere impiegato sui centri di tornitura Haas e si connette direttamente al controllo Haas. Un design a scomparsa innovativo garantisce un facile accesso al retro del mandrino del tornio per consentire rapide sostituzioni di adattatore della camicia e della camicia mandrino.

Lo spingibarra Haas 12 è uno spingibarra idrodinamico progettato per la lavorazione continua di caricatori barre fino a 12' (3,6 m) di lunghezza sui centri di tornitura Haas da ST-10 a ST-30 e da DS-20Y a DS-30Y. Si tratta di una soluzione di automazione ad alte prestazioni che fornisce un supporto superiore delle barre e un controllo delle vibrazioni per applicazioni di tornitura ad alta velocità.

Costruito per i moderni ambienti di torni CNC, lo spingibarra Haas 12 utilizza un sistema di immersione ad olio idrodinamico per stabilizzare le barre durante tutto il processo di avanzamento, offrendo un funzionamento più silenzioso, un avanzamento più uniforme e una migliore finitura dei pezzi.  

 Automazione conveniente

Caricatore di pezzi automatico – Enfasi sul prezzo più basso possibile per l'automazione

  • Soluzione a basso prezzo e di alto valore
  • Caricare/scaricare singole pezzi
  • Caricatore a portale mobile a 2 assi semplice e accessibile
  • Modelli di controllo per semplificare la configurazione e la programmazione
  • Aumento della produttività generale
  • Costruito da Haas per Haas
  • Collegata direttamente con il controllo Haas

Se il diametro del caricatore barre è troppo grande per l’avanzamento della barra, o se si dispone di pezzi singoli che devono essere caricati singolarmente nel mandrino, l’APL (caricatore di pezzi automatico) di Haas è un’ottima soluzione! L’utilizzo di un caricatore di pezzi automatico può in genere raddoppiare le dimensioni dei pezzi che si possono gestire, da un diametro di 3 pollici (75 mm) a un diametro di 6 pollici (150 mm). Il Caricatore di pezzi automatico permette anche di caricare alberi di varie dimensioni. Se disponi di molti pezzi che sono stati sottoposti a lavorazioni esterne, come il trattamento a caldo o la placcatura, l’APL può semplificare il lavoro di carico e scarico di questi pezzi per te.

I caricatori di pezzi automatici Haas sono realizzati completamente internamente, quindi controlliamo il costo, fornendo una soluzione a basso prezzo/alto valore per le tue esigenze di automazione. I caricatori di pezzi automatici sono anche una soluzione più accessibile rispetto all’uso di robot o cobot a sei assi, grazie al loro semplice design a portale mobile a due assi con una tabella di parti programmabili a singolo asse.

Abbinare un caricatore di pezzi automatico Haas con un centro di tornitura CNC Haas è una delle piattaforme più popolari tra gli utenti Haas. L’accessibilità e la facilità di predisposizione consentono di ottenere prestazioni aggiuntive in pochissimo tempo. Scegliere un caricatore di pezzi automatico per il tornio è ideale per pezzi con diametro fino a 6 pollici (150 mm) e con peso inferiore a 10 lb (4,5 kg) ciascuno. I modelli di controllo Haas integrati semplificano la predisposizione e la programmazione, rendendolo il caricatore di pezzi automatico più utile per cicli di pezzi più brevi. Progettato e costruito esclusivamente per essere impiegato sui centri di tornitura Haas, il caricatore di pezzi automatico si connette direttamente al controllo Haas. Libera il tuo pool di talenti esistente, in modo che i tuoi dipendenti possano svolgere attività più significative e produrre di più in un giorno.

 Automazione versatile

Robot e Cobot – Offrono la massima flessibilità nell’implementazione e nella movimentazione dei pezzi.

  • Alta flessibilità per la movimentazione dei pezzi
  • Adatto per diverse posizioni di prelevamento e rilascio
  • Collegato direttamente tramite il controllo Haas
  • Carico e scarico automatico dei pezzi
  • Stazione di capovolgimento pezzi disponibile per accedere al lato posteriore del pezzo
  • Scegli tra pinze di presa a stazione singola o a doppia stazione
  • I modelli di controllo semplificano la configurazione e la programmazione

Quando si tratta di flessibilità complessiva nella movimentazione dei pezzi, non c'è soluzione migliore di un robot o cobot. È possibile disporre di diverse posizioni di prelevamento e consegna ed è possibile incorporare una stazione di capovolgimento pezzi per ottenere l'accesso al retro del pezzo per la produzione completa. Entrambe le piattaforme si interfacciano direttamente attraverso il controllo Haas, eliminando la necessità di un integratore di terze parti, il che significa che il pacchetto complessivo è meno complesso, meno costoso e più prevedibile nel comportamento.

Con una varietà di dimensioni tra cui scegliere, robot/cobot possono gestire pezzi da 1 a 12 pollici (25 - 300 mm) di dimensioni, o che pesano pochi once a circa 40 lb (60 g - 18 kg). Se desideri incorporare livelli aggiuntivi di automazione, come l'aggiunta di nastri trasportatori per gestire la consegna dei pezzi, nonché la rimozione dei pezzi, un robot o un cobot è la piattaforma giusta per te.

I pacchetti robot e cobot Haas sono essenzialmente gli stessi, con alcune eccezioni. Entrambi sono robot a 6 assi completamente integrati con il controllo Haas e utilizzano gli stessi modelli Haas facili da usare per la predisposizione e la programmazione. I cobot sono più leggeri, con capacità di rilevamento della forza che consente loro di essere utilizzati fianco a fianco con gli essere umani. Anche se un po’ più lenti rispetto ai robot industriali, i cobot sono più convenienti, più facili da configurare e programmare e non richiedono ingombranti recinzioni di sicurezza. I robot industriali Haas offrono una capacità di peso dei pezzi leggermente maggiore e velocità complessive più elevate, ma richiedono una barriera di sicurezza o un altro tipo di barriera protettiva, come una barriera fotoelettrica o uno scanner di area, per un funzionamento sicuro. Sia i robot che i cobot consentono il carico e lo scarico automatico dei pezzi dentro e fuori dal tornio Haas per il funzionamento non presidiato, il che è il principale contributo al risparmio di tempo in qualsiasi soluzione di automazione.

Scegli tra la nostra pinza di presa pneumatica singola per una maggiore dimensione del pezzo e capacità di peso, e la nostra pinza di presa pneumatica doppia per pezzi più piccoli e più leggeri. La doppia pinza di presa consente di scambiare materiale grezzo con un pezzo finito in un singolo viaggio per massimizzare la velocità e aumentare la produttività. In genere, il robot/cobot carica un pezzo in una morsa automatica e programmabile, che Haas può anche fornire, rendendo la tua esperienza di acquisto più facile e meno complicata. Per il massimo grado di flessibilità nella movimentazione dei pezzi, scegliere un robot o un cobot Haas per consegnare i prodotti. 

Recently Updated

Hai ancora domande? Basta chiedere. Torneremo subito da voi.


Sii dettagliato quanto desideri, in modo da permetterci di aiutarti a trovare la migliore soluzione di automazione per la tua officina.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.