MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
High-Speed Drill Centers

  1. Fresatrici verticali
  2. Centri di foratura ad alta velocità
Centri di foratura Haas

Centri di foratura ad alta velocità

Macchine di foratura/maschiatura di tipo tradizionale

Centri di foratura serie DC

  • Funzionalità
  • Modelli cono 30
  • Modelli cono 40
  • Modelli per pezzi lunghi
Configura e quota
Recently Updated

Centri di foratura ad alta velocità per una vasta gamma di settori


Le macchine di foratura/maschiatura in stile tradizionale Haas sono particolarmente indicate per la produzione a basso volume molto eterogenea con tempi di consegna rapidi e cicli di produzione ad alto volume.

Velocità | Precisione | Versatilità 

I centri di foratura della serie DC di Haas che uniscono capacità di alta velocità e piante salvaspazio per creare centri di lavorazione verticali versatili, adatti per la produzione di pezzi 2D e 3D ad alta precisione, come quelli presenti nei settori comunicazioni, aerospaziale, medico e automobilistico. Distribuire una singola macchina per lavori molto eterogenei con consegna rapida o per installare più macchine fianco a fianco per una produzione ad alto volume.

30 / 40

CONO

3/4/5

ASSE

10.000 – 20.000

RPM

20 - 21

CAPACITÀ UTENSILI

FORMATO TRADIZIONALE, VALORE HAAS COLLAUDATO

✓  Cambio utensile in stile torretta ad alta velocità


✓  Scarico trucioli posteriore e scarico trucioli refrigerante


✓  Pronto per l’automazione – Cobot 

 

✓  Controllo Haas intuitivo

 

✓  Mandrini ad alte prestazioni

 

✓  Facile integrazione del 4° e 5° asse

 

VISUALIZZA DETTAGLI

    CENTRI DI FORATURA AD ALTA VELOCITÀ HAAS

    SCARICA LA BROCHURE

    RIVISTA HAAS

      CENTRI DI FORATURA/MASCHIATURA AD ALTA VELOCITÀ – CONO 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 600 x 450 x 330 mm, cono 30

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 330 mm, cono 30

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CENTRI DI FORATURA/MASCHIATURA AD ALTA VELOCITÀ – CONO 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 600 x 450 x 300 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 500 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CENTRI DI FORATURA PER PEZZI LUNGHI – CONO 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 2.000 x 500 x 300 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centro di foratura ad alta velocità con corse da 2.500 x 500 x 300 mm, cono 40

          SOLO CNY
      Per saperne di più Configura et prix

      CAMBIO UTENSILE STILE TORRETTA

      I cambi utensile in stile torretta ultraveloci sulle macchine della serie DC producono tempi da utensile a utensile fino a 1,25 secondi e tempi da truciolo a truciolo fino a 2,25 secondi per ridurre al minimo i tempi di taglio e accorciare i tempi di ciclo. Il cambio utensile cono 30 contiene 21 utensili e il cambio utensile cono 40 contiene 20 utensili. Entrambi sono dotati di un potente sistema di azionamento per velocità e affidabilità.

       

      MANDRINI AD ALTE PRESTAZIONI

      Tutte le macchine della serie DC sono dotate di un mandrino ingrassato ad alte prestazioni alimentato da un affidabile sistema in linea a trasmissione diretta Haas. La cartuccia del mandrino è raffreddata a liquido per la stabilità termica. Il sistema in linea a trasmissione diretta Haas fornisce alte velocità di accelerazione/decelerazione per ridurre al minimo i tempi di taglio e consente la maschiatura rigida per ridurre i tempi di ciclo.

      CONO 30: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
      Cono 40: 12.000 rpm | 15.000 rpm

      CONTROLLO HAAS

      Le macchine della serie DC Haas sono dotate dello stesso controllo Haas potente e facile da usare che si trova su ogni macchina che costruiamo. Il controllo Haas, hardware e software, è progettato e costruito internamente all’azienda e ottimizzato specificatamente per le macchine utensili Haas. Viene fornito di serie su ogni macchina che vendiamo ed è lo stesso in tutta la linea di prodotti. Il controllo Haas è veloce, intelligente e potente, con una semplice interfaccia utente e una navigazione coerente e intuitiva che semplificano l’apprendimento e l’utilizzo. Con oltre 300.000 controlli Haas in uso in tutto il mondo, è chiaramente uno standard di settore.

      Funzioni standard:

      ■ Interfaccia touchscreen
      ■ Tastiera dedicata
      ■
      Funzioni con un solo pulsante
      ■ Volantino multifunzione
      ■ Schermo LCD a colori
      ■ Interfaccia Ethernet
      ■ Porta USB
      ■ Lettore multimediale M130

      ■ Gestione avanzata degli utensili
      ■ Memoria del programma da 1 GB
      ■ Rilevamento della mancanza di potenza
      ■ Monitoraggio da remoto HaasConnect
      ■ Connettività Wi-Fi
      ■ Corsa di sicurezza
      ■ Protezione contro le sovratensioni
      ■ Trasferimento wireless dei file HaasDrop

      LAVAGGIO REFRIGERANTE E SCARICO TRUCIOLI POSTERIORE

      I copriguida inclinati e la lamiera interna angolata incanalano i trucioli nelle scanalature laterali, mentre i potenti ugelli di lavaggio anteriori li scaricano nella parte posteriore della macchina.

      Lo scarico posteriore dei trucioli consente di posizionare le macchine fianco a fianco per massimizzare lo spazio in officina e fornisce un facile accesso laterale per i sistemi di automazione.

      PRONTI PER L’AUTOMAZIONE

      Porta la produttività della tua macchina della serie DC a un livello superiore aggiungendo uno dei nostri sistemi di automazione completamente integrati, come il sistema Cobot Haas HC10. Questi sistemi si collegano direttamente alla macchina e funzionano senza problemi attraverso il controllo Haas per una lavorazione non presidiata rapida e semplice. 

      VISUALIZZA COBOT

      FACILE INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA ROTANTE

      Le nostre tavole rotanti sono lo standard del settore da più di 40 anni e tutti i dispositivi rotanti Haas offrono un’integrazione perfetta con le macchine Haas. Basta aggiungere le trasmissioni opzionali del 4° e 5° asse alle macchine della serie DC per una facile connettività plug-and-play alle tavole rotanti Haas ad asse singolo e doppio. 

      HA5CS
      Formato collare 5C
      Velocità massima 725°/sec
      Coppia massima 20 ft-lb

      VISUALIZZA INDEXER

      HRT160SS
      Dimensioni piatto 160 mm
      Velocità massima 500°/sec
      Coppia massima 110 ft-lb

      VISUALIZZA TAVOLE ROTANTI

      TRT160
      Dimensioni piatto 160 mm
      Velocità massima 104°/sec
      Coppia massima 112 ft-lb

      VISUALIZZA TAVOLE ROTANTI A CINQUE ASSI
      Sistema di sonda intuitiva wireless
      Con il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS), puoi impostare l’utensile e gli offset pezzo in una frazione di tempo. Basta agli angoli di taglio o ai fogli di carta sotto all’utensile.
      Semplifica la lavorazione su 3+2 e 5 assi
      Utilizzando DWO/TCPC (Offset pezzo dinamici/Controllo punto centrale utensile), puoi ora creare il tuo programma CAM in anticipo, e poi posizionare morsa e pezzo stesso in qualsiasi punto della tavola, senza alcuna necessità di riprocessare il tuo programma!
      Mostra immagini e video
      Grazie al comando M130, puoi mostrare le schede di attrezzaggio, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del tuo programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma a controllo numerico!

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Costi di spedizione Haas

      Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.