MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DC-2/40 Drill Center

  1. Fresatrici verticali
  2. Centri di foratura ad alta velocità
  3. Centro di foratura DC-2/40

Centro di foratura DC-2/40

    SOLO CNY

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 500 mm, cono 40

Il DC-2/40 è una versione più grande della nostra macchina di foratura/maschiatura in stile tradizionale che offre più corsa X e Y e una tavola più grande per accogliere pezzi di maggiori dimensioni, più morse o predisposizioni ad alta densità. La macchina è dotata di un mandrino cono 40 da 10.000 rpm e un cambio utensile in stile torretta ad alta velocità, per ridurre al minimo i tempi di taglio e accorciare i tempi di ciclo. Scegli il mandrino opzionale da 12.000 rpm o 15.000 rpm per ridurre ulteriormente i tempi di produzione.

Lo scarico posteriore dei trucioli del DC-2/40 consente di posizionare le macchine fianco a fianco per massimizzare lo spazio sul pavimento e fornisce un facile accesso laterale per i sistemi di automazione. La base extra larga, monopezzo della macchina fornisce un supporto stabile per pezzi e fissaggi dei pezzi più pesanti e la colonna triangolare ad alta resistenza aumenta la rigidità complessiva.

  • Più corsa e tavola più grande per pezzi di maggiori dimensioni e predisposizioni ad alta densità 
  • Mandrino cono 40 da 10.000 rpm (12.000 o 15.000 disponibili)
  • Cambio utensile in stile torretta ad alta velocità, 20 utensili
  • Finestra automatica disponibile per una facile automazione
  • Scarico trucioli posteriore con evacuazione trucioli anteriore

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 20 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

CENTRI DI FORATURA AD ALTA VELOCITÀ HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 39.40 in 1000 mm
    Asse Y 19.70 in 500 mm
    Asse Z 19.70 in 500 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 25.6 in 650 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
    Velocità max. 10000 rpm 10000 rpm
    Coppia massima 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT40 CT40
    Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
    Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 43.3 in 1100 mm
    Larghezza 19.7 in 500 mm
    Larghezza cava a T 0.630 in 16 mm
    Interasse cave a T 3.94 in 100 mm
    Numero di cave a T standard 5 5
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1890 ipm 48.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 2054 lbf 9137 N
    Spinta max. Y 2054 lbf 9137 N
    Spinta max. Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Turret Turret
    Capacità 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 7.90 in 200 mm
    Peso max. utensile 11.0 lb 5.0 kg
    Da utensile a utensile (in media) 1.50 s 1.50 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Velocità di maschiatura massima 5000 rpm 5000 rpm
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Pallet export 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Peso 8860 lb 4019.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino cono 40 da 10.000 rpm, serie DC

    Cambi utensile

    • Cambio utensile stile torretta degli utensili (20)

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 66 galloni (250 litri)
    • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Pacchetto convenienza
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    Video

    FORMATO TRADIZIONALE, VALORE HAAS COLLAUDATO

    ✓  Cambio utensile in stile torretta ad alta velocità


    ✓  Scarico trucioli posteriore e scarico trucioli refrigerante


    ✓  Pronto per l’automazione – Cobot o APL


    ✓  Controllo Haas intuitivo

     

    ✓  Mandrini ad alte prestazioni

     

    ✓  Facile integrazione del 4° e 5° asse

    VISUALIZZA DETTAGLI
    SCARICA LA BROCHURE
    Sistema di sonda intuitiva wireless Haas
    Con il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS), puoi impostare l’utensile e gli offset pezzo in una frazione di tempo. Basta agli angoli di taglio o ai fogli di carta sotto all’utensile.
    Mostra immagini e video sulla tua Haas
    Con M130 è possibile mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma a controllo numerico!
    Semplifica la lavorazione su 3+2 e 5 assi
    Utilizzando DWO/TCPC (Offset pezzo dinamici/Controllo punto centrale utensile), sei ora in grado di creare il tuo programma CAM prima del tempo, e poi posizionare il serraggio dei pezzi e il pezzo stesso in qualsiasi punto della tabella, senza alcuna necessità di ripubblicare il tuo programma!
    PRODOTTI CORRELATI

    VERSIONE PIÙ PICCOLA

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Centro di foratura ad alta velocità con corse da 600 x 450 x 330 mm, cono 30

    • 30 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 21 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    APPROCCIO DIVERSO

    Haas DT-2

    DT-2

    Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    CONO 40 COMPATTO

    Super mini mill Haas

    Super Mini Mill

    Fresatrice verticale mini super veloce con corse da 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    HA5C2 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C3-T DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4-T DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    LT260 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TR200Y DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5CS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT100 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA5 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT160 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT210 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HA2TS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C2 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C3 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C4 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210-2 DC-2/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT310 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TR160 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    TR160-2 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210VM DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.