My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
DC-2/40 Drill Center

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
  3. Vŕtacie centrum DC-2/40

Vŕtacie centrum DC-2/40

    IBA CNY

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 1 000 x 500 x 500 mm, kužeľ 40

DC-2/40 je väčšia verzia nášho tradičného stroja na vŕtanie/rezanie závitov, ktorá ponúka väčší pojazd v osi X a Y a väčší stôl pre väčšie obrobky, viac zverákov alebo nastavenie s vysokou hustotou. Stroj je vybavený vretenom s kužeľom 40 s 10 000 ot./min a vysokorýchlostným revolverovým meničom nástrojov, na minimalizáciu dôb od jedného rezu k druhému a skrátenie doby cyklov. Zvoľte si doplnkové vreteno s 12 000 ot./min alebo 15 000 ot./min, aby ste ešte viac skrátili výrobné doby.

Zadné vypúšťanie triesok strojov DC-2/40 umožňuje umiestniť stroje vedľa seba, aby sa maximálne využila podlahová plocha a zjednodušil prístup k systémom automatizácie zboku. Jednodielna, mimoriadne široká základňa stroja poskytuje stabilnú oporu pre ťažšie obrobky a upnutia a trojuholníkový stojan so širokým záberom zvyšuje celkovú pevnosť.

  • Väčší pojazd a väčší stôl pre väčšie obrobky a nastavenia s vysokou hustotou 
  • Vreteno s kužeľom 40 s 10 000 ot./min (k dispozícii 12 000 alebo 15 000)
  • Vysokorýchlostný revolverový menič nástrojov, 20 nástrojov
  • Dostupné automatické okno pre jednoduchú automatizáciu
  • Zadné vypúšťanie triesok s predným splachovaním triesok

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 20 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

VYSOKORÝCHLOSTNÉ VŔTACIE CENTRÁ HAAS
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
    Os X 39.40 in 1000 mm
    Os Y 19.70 in 500 mm
    Os Z 19.70 in 500 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 25.6 in 650 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
    Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
    Max. krútiaci moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT40 CT40
    Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
    Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 43.3 in 1100 mm
    Šírka 19.7 in 500 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.630 in 16 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 3.94 in 100 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 5 5
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1890 ipm 48.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 2054 lbf 9137 N
    Max. rezný tlak Y 2054 lbf 9137 N
    Max. rezný tlak Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Turret Turret
    Kapacita 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 7.90 in 200 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 11.0 lb 5.0 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.50 s 1.50 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť rezania závitu závitníkom 5000 rpm 5000 rpm
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Exportná paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Hmotnosť 8860 lb 4019.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.
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
    • Vreteno s kužeľom 40, 10 000 ot./min., séria DC

    Meniče nástrojov

    • 20- nástrojový revolverový menič nástrojov

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Prúd vzduchu pre okná
    • 66 galónová (250 litrová) nádrž chladiacej kvapaliny
    • Pripravené na chladenie cez vreteno
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Balík pre vaše pohodlie
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    Videá

    TRADIČNÝ FORMÁT, OVERENÁ HODNOTA HAAS

    ✓  Vysokorýchlostný revolverový menič nástrojov


    ✓  Zadné vyprázdňovanie triesok a odplavenie triesok chladiacom kvapalinou


    ✓  Automatizácia pripravená – Cobot alebo APL


    ✓  Užívateľsky príjemné ovládanie Haas

     

    ✓  Vysokovýkonné vretená

     

    ✓  Jednoduchá integrácia 4. a 5. osi

    ZOBRAZENIE PODROBNOSTÍ
    STIAHNUTIE BROŽÚRY
    Bezdrôtový intuitívny sondovací systém Haas
    S bezdrôtovým intuitívnym snímacím systémom WIPS od spoločnosti Haas môžete nastaviť korekcie obrobku a nástroja za zlomok času. Už žiadne vyhľadávače hrán ani papierové ústrižky pod nástrojom:
    Zobrazte obrázky a videá na vašom stroji Haas
    S príkazom M130 môžete zobraziť nastavovacie hárky, zoznamy nástrojov, pracovné pokyny či dokonca aj videá – to všetko v rámci vášho programu. Konečne odzvonilo prilepovaniu pracovných pokynov na stroj či ručnému písaniu poznámok, aby obsluha vedela, ako vložiť či skontrolovať obrobok. Všetko si to vložte do svojho programu NC!
    Zjednodušte 3 + 2 a 5-osové obrábanie
    S pomocou DWO/TCPC (dynamické korekcie obrobku/ovládanie stredových bodov nástrojov) si môžete vopred vytvoriť svoj program CAM a potom umiestniť upnutie obrobku a obrobok kamkoľvek na stôl bez toho, že by bolo potrebné meniť program!
    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠIA VERZIA

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 600 x 450 x 330 mm, kužeľ 30

    • 30 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
    • 21 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    ODLIŠNÝ PRÍSTUP

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC centrum vŕtania/rezania závitu s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

    • 30 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
    • 20+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    KOMPAKTNÝ STROJ S KUŽEĽOM 40

    Haas super mini frézovačka Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Vysokorýchlostná zvislá frézovačka s pojazdmi 406 mm x 356 mm x 381 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    HA5C2 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2-T DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 DC-2/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C3-T DC-2/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C4 DC-2/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C4-T DC-2/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    LT260 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT100 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SP DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA5 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT100 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT160 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA2TS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C4 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 DC-2/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT210-2 DC-2/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT310 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SP DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210VM DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA6 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.