My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
DC-2/40 Drill Center

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Suurnopeusporauskeskukset
  3. DC-2/40-porauskeskus

DC-2/40-porauskeskus

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 500 mm, 40-kartioinen

DC-2/40 on suurempi versio perinteisestä poraus-/kierteityskoneesta, joka tarjoaa suuremman X- ja Y-liikealueen ja suuremman pöydän suuremmille osille, useita puristimia ja suuritiheyksisiä kokoonpanoja. Koneessa on 10 000 rpm:n 40-kartioinen kara ja nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja, mikä vähentää leikkausaikoja ja lyhentää kiertoaikoja. Valitse valinnainen 12 000 rpm:n tai 15 000 rpm:n kara, jotta voit lyhentää tuotantoaikoja vielä enemmän.

Takalastunpoistonsa ansiosta DC-2/40-koneet voidaan sijoittaa vierekkäin lattiatilan tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi ja automaatiojärjestelmien helppoa käyttöä varten. Koneen yksiosainen erityisleveä perusta tarjoaa vakaan tuen raskaille osille ja kiinnityksille, ja leveä kolmiomainen pylväs lisää yleistä jäykkyyttä.

  • Suurempi liikealue ja suurempi pöytä suurempien osien ja suuritiheyksisten asetusten käyttöön 
  • 10 000 rpm:n 40-kartioinen kara (12 000 rpm tai 15 000 rpm käytettävissä)
  • Nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja, 20 työkalua
  • Käytettävissä oleva automaatti-ikkuna helpottaa automaatiota
  • Takalastunpoisto ja etulastun huuhtelu

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

HAASIN HUIPPUNOPEAT PORAUSKESKUKSET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 39.40 in 1000 mm
    Y-akseli 19.70 in 500 mm
    Z-akseli 19.70 in 500 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 25.6 in 650 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
    Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 CT40
    Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
    Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 43.3 in 1100 mm
    Leveys 19.7 in 500 mm
    T-uran leveys 0.630 in 16 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 3.94 in 100 mm
    Vakio-T-urien määrä 5 5
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1890 ipm 48.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1890 ipm 48.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 2054 lbf 9137 N
    Maks työntövoima Y 2054 lbf 9137 N
    Maks työntövoima Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi Turret Turret
    Kapasiteetti 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Työkalun suurin pituus 7.90 in 200 mm
    Suurin työkalun paino 11.0 lb 5.0 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.50 s 1.50 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Enimmäiskierteitysnopeus 5000 rpm 5000 rpm
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Vientipaletti 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Paino 8860 lb 4019.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 10 000 rpm:n 40-kartioinen kara, DC-sarja

    Työkalunvaihtajat

    • 20-työkalurevolverityylinen työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 66 gallonan (250 litraa) jäähdytysnestesäiliö
    • Valmius karanläpijäähdytykseen
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Varustepaketti
    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    Videot

    PERINTEINEN MUOTO, LUOTETTAVAA HAASIN LAATUA

    ✓  Nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja


    ✓  Takalastunpoisto ja jäähdytysnesteen lastun huuhtelu


    ✓  Automaatiovalmius – Cobot tai APL


    ✓  Käyttäjäystävällinen Haas-ohjaus

     

    ✓  Erittäin suorituskykyiset karat

     

    ✓  Helppo 4. ja 5. akselin integrointi

    NÄYTÄ TIEDOT
    LATAA ESITE
    Haasin langaton mittausjärjestelmä
    Haasin langaton mittausjärjestelmä (WIPS) tekee työkalujen ja työn korjainten asettamisesta salamannopeaa. Ei enää kulmanetsimiä tai paperiliuskoja työkalun alla.
    Näytä kuvia ja videoita Your Haas -ohjauksessa
    M130:llä voit näyttää asetustietoja, työkaluluetteloja, työohjeita ja jopa videoita omassa ohjelmassasi. Ei enää työohjeiden naputtelua koneelle tai käsin kirjoitettuja muistilappuja käyttäjälle osan lataamisesta tai tarkastamisesta: voit viedä kaiken tämän NC-ohjelmaasi!
    Yksinkertaisempi 3+2- ja 5-akselinen koneistus
    DWO:n/TCPC:n (Dynamic Work Offsetsin / Tool Center Point Controlin) käyttö mahdollistaa CAM-ohjelmasi luomisen etukäteen, minkä jälkeen voit sijoittaa työkappaleen kiinnityksen ja osan mihin tahansa pöydällä eikä sinun tarvitse lähettää ohjelmaasi uudelleen!
    OHEISTUOTTEET

    PIENI VERSIO

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 330 mm, 30-kartioinen

    • 30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 21 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-poraus-/kierteityskeskus 711 x 406 x 394 mm liikealueella

    • 30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 20+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    KOMPAKTI 40-KARTIOINEN

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Supernopea minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    HA5C2 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 DC-2/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C3-T DC-2/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C4 DC-2/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C4-T DC-2/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    LT260 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT100 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA5 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT160 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 DC-2/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT210-2 DC-2/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT310 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.