Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DC-2/40 Drill Center

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Visokohitrostni vrtalni centri
  3. Vrtalni center DC-2/40

Vrtalni center DC-2/40

    SAMO CNY

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1000 x 500 x 500 mm, 40 konusni

DC-2/40 je večja različica našega tradicionalnega stroja za vrtanje/vrezovanje navojev, ki ponuja več gibov na X in Y osi ter večjo mizo za večje dele, več primežev ali postavitev velike gostote. Stroj ima vreteno konus 40 z 10.000 vrt./min. in hitri menjalec orodja v slogu revolverja za skrajšanje trajanja reza in časa cikla. Izberite izbirno vreteno z 12.000 vrt./min. ali 15.000 vrt./min., da še bolj skrajšate čas proizvodnje.

Izmet odrezkov na zadnji strani stroja DC-2/40 omogoča namestitev strojev enega ob drugem ter s tem kar najboljši izkoristek prostora in preprost dostop do sistemov avtomatizacije. Enodelna, izjemno široka osnova stroja zagotavlja stabilno podporo za težje dele in vpenjalne naprave, širok trikotni steber pa poveča splošno togost.

  • Več hodov in večja miza za večje dele in postavitve velike gostote
  • Vreteno konus 40 z 10.000 vrt./min. (na voljo je 12.000 vrt./min. ali 15.000 vrt./min.)
  • Visokohitrostni menjalec orodja v slogu revolverja, 20 orodij
  • Avtomatsko okno je na voljo za preprosto avtomatizacijo
  • Izmet odrezkov na zadnji strani z odstranjevanjem na sprednji strani

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI HAAS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 39.40 in 1000 mm
    Y-os 19.70 in 500 mm
    Z-os 19.70 in 500 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 25.6 in 650 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. navor 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 CT40
    Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
    Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 43.3 in 1100 mm
    Širina 19.7 in 500 mm
    Širina T-utora 0.630 in 16 mm
    Razdalja med T-utori 3.94 in 100 mm
    Število standardnih T-utorov 5 5
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 1200 ipm 30.5 m/min
    Hodi na X 1890 ipm 48.0 m/min
    Hitri hodi na Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Hitri hodi na Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 2054 lbf 9137 N
    Maks. sila Y 2054 lbf 9137 N
    Maks. sila Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta Turret Turret
    Kapaciteta 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 7.90 in 200 mm
    Maks. teža orodja 11.0 lb 5.0 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.50 s 1.50 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. hitrost vrezovanja 5000 rpm 5000 rpm
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Izvozna paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Teža 8860 lb 4019.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno konusa 40 z 10.000 vrt./min., serija DC

    Menjalci orodja

    • Revolverski menjalec orodja z 20 orodji

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Sistem izpihovanja oken
    • 66-galonski (250-litrski) rezervoar emulzije
    • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Priročen paket
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    Videoposnetki

    TRADICIONALNA OBLIKA, PREVERJENA VREDNOST HAAS

    ✓  Visokohitrostni revolverski menjalec orodja


    ✓  Zadnji izpust odrezkov in emulzija za izpiranje odrezkov


    ✓  Pripravljeno na avtomatizacijo – sodelujoči robot „cobot“ ali APL


    ✓ Uporabniku prijazen krmilnik Haas

     

    ✓  Visokozmogljivostna vretena

     

    ✓  Enostavna integracija 4. in 5. osi

    OGLED PODROBNOSTI
    PRENOS BROŠURE
    Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas
    Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
    Prikažite slike in videoposnetke na svojem Haas stroju
    Z M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse v okviru vašega programa. Nič več lepljenja delovnih navodil na stroj ali ročnega pisanja sporočil, ki pojasnjujejo vašemu operaterju, kako naložiti ali pregledati obdelovanec; vnesite vse skupaj v svoj program NC!
    Poenostavite 3+2 in 5-osno obdelavo
    Z uporabo DWO/TCPC (dinamične ničelne točke obdelovanca/ krmiljenje delovne točke orodja) lahko predhodno ustvarite svoj CAM-program, nato pa namestite sistem za vpenjanje obdelovanca in obdelovanec kamor koli na mizo, brez potrebe po ponovni obdelavi vašega programa.
    POVEZANI IZDELKI

    MANJŠA RAZLIČICA

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

    • 30 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 21 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    DRUGAČEN PRISTOP

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 20+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    KOMPAKTNI KONUS 40

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Vertikalni rezkar Super-Speed Mini s hodi 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
    HA5C2 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2-T DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HA5C3-T DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HA5C4 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HA5C4-T DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    LT260 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR200Y DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C-T DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5CS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT100 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SP DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HT DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SP DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA5 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA6 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TH240 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT100 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT160 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT210 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT70 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA2TS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C2 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C3 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C4 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160-2 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRT210-2 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRT310 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SP DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160-2 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210VM DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT200HS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA5 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA6 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210S DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.