Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper

Haas EC-400

40-konusni

Izvrstna rešitev za proizvodno strojno obdelavo

40-konusni

  • 400 mm palete
  • 500 mm palete
Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

40-konusni HMC z menjavo palet


40-konusni HMC z dvojno paleto omogočajo visoko zmogljivost in kapaciteto, ki jo potrebujete v vaši proizvodnji ali za mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega.

Hiter. Trden. Zmogljiv.

40-konusni HMC z menjavo palet so namenjeni proizvodnji velikega obsega in delovanju brez spremstva ter so hitrejši, bolj kompaktni, bolj trdni in bolj zmogljivi kot kdajkoli prej. Omogočajo večje delovno območje, 1.400 ipm hitre hode in polno indeksiranje palete na 4. osi.

40

KONUS

4

OS

8100-15.000

RPM

30-160

KAPACITETA ORODIJ

400 MM PALETE

Haas EC-400

EC-400

Dvopaletni HMC 400 mm s hodi 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

500 MM PALETE

Haas EC-500

EC-500

Dvopaletni HMC 500 mm s hodi 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

STRANSKI MENJALEC ORODIJ 160+1

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Sistem brezžičnega merjenja
    Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
    EC-1600ZT-5AX Haas
    Vzeli smo preizkušeni EC-1600ZT in dodali zmogljivosti 4. in 5. osi ter ustvarili HMC, ki je sposoben polno strojno obdelavo na 5. osi pri velikih kosih.
    Prikaz slik in videoposnetkov
    Mark prikazuje zmogljivo novo funkcijo za prikaz medijskih vsebin Haas M130. Z upravljanjem M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse iz vašega programa.

    ”Kupili smo zalogovnik palet Haas EC-400, saj velikokrat razvijamo štiri ali pet delov hkrati. Podjetje Haas je zalogovnik palet EC-400 zasnovalo za proizvodnjo visokega obsega in delovanje brez spremstva. Ima šest postaj, ki jih lahko časovno nastavimo posamezno, kar pomeni učinkovito časovno razvrščanje dela in hkratni razvoj posameznih delov. Ko smo dodelali postopek, smo vpenjalne naprave in orodja prenesli na proizvodne stroje.”

    SuMax Enterprises
    Rajesh Suttatti | Upravni direktor | SuMax Enterprises

     

    Recently Updated

    Sestavite svoj novi HMC


    Ste pripravljeni sestaviti svoj novi horizontalni rezkar Haas?  

    Poiščite pravi stroj za vašo delavnico in ga prilagodite svojim potrebam.

    ZAČNITE

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.