Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Automation Systems

AVTOMATIZACIJA

Avtomatizacija rezkarja

AVTOMATIZIRAJTE VAŠ REZKAR

Avtomatizacija stružnice

AVTOMATIZIRAJTE VAŠO STRUŽNICO

 Preprosto

Preprosta avtomatizacija  

 – najlažja od vseh možnih rešitev za avtomatizacijo.

 Cenovno dostopno

Cenovno dostopna avtomatizacija – poudarek na najnižji možni ceni za avtomatizacijo

 Vsestransko

Vsestranska  avtomatizacija – ponuja največjo prilagodljivost pri implementaciji delov in ravnanju z deli.

Začne se s postavljanjem pravih vprašanj

Kaj?

Kaj avtomatizirati?

Avtomatizirajte preproste naloge, ki zahtevajo veliko dela ter tako preusmerite vaše delavce k opravljanju bolj smiselnih opravil. Pustite stroju, da se sam ukvarja s ponavljajočim se nakladanjem in razkladanjem delov. Avtomatizacija je najboljši in najbolj logičen korak za rast vašega podjetja.

Naučite se več
Zakaj?

Zakaj avtomatizirati?

Ker vaši tekmeci to že počnejo. Avtomatizacija je ključnega pomena za obvladovanje stroškov, povečanje učinkovitosti in ohranjanja konkurenčne prednosti za zagotavljanje obstanka v prihodnosti. Avtomatizacija je postala absolutna nuja zaradi pomanjkanja usposobljenega osebja, naraščajočih stroškov dela in povečane potrebe po dobavi kakovostnih delov po znižanih cenah.

Avtomatizacija v vaši delavnici bo pripomogla k naslednjemu:

  • Obvladovanje stroškov
  • Večja produktivnost
  • Ohranjanje konkurenčne prednosti
Naučite se več
Kako?

Kako avtomatizirati?

Ni enotne rešitve za vse načine uporabe. Ponujamo številne sisteme za avtomatizacijo, zasnovane tako, da ustrezajo vašim specifičnim potrebam. Izbirate lahko med širokim naborom predhodno zasnovanih rešitev s poudarkom na:

 Preprosto

 Cenovno dostopno

 Vsestransko

  • Preprosta avtomatizacija – najlažja od vseh možnih rešitev za avtomatizacijo. 
  • Cenovno dostopna avtomatizacija – poudarek na najnižji možni ceni za avtomatizacijo.
  • Vsestranska avtomatizacija –ponuja največjo prilagodljivost pri implementaciji delov in ravnanju z deli.
Naučite se več

Haasov priročnik za avtomatizacijo

    Linija izdelkov za avtomatizacijo

      Revija Haas

        Recently Updated

        Avtomatizacija v akciji


        WESTERN SAW

        ST-30 + Robot

        Ta robotski paket Haas kapacitete 25 kg v družbi Western Saw v Oxnardu, Kalifornija, uporablja edinstveno magnetno prijemalo pri nalaganju in razkladanju delov iz Haas ST-30. Poglejte si, kako 25-kg robot rokuje s temi velikimi jeklenimi valjastimi deli. 

        MICRO-CUT ENGINEERING

        VF-2SS + avtomatski nalagalni sistem

        Stranka HFO Chicago, Micro-Cut Engineering iz Gilberta, IL, je ravnokar prejela svojo prvo Haas avtomatsko napravo za nalaganje delov (APL). Predsednik družbe Micro-Cut Andrew Starrenburg pojasni odločitev o nabavi APL in povečano produktivnost, ki jo beležijo po nabavi.

        TOOHIGHPSI

        VF-2SSYT + zalogovnik palet

        Nedolgo nazaj smo obiskali TooHighPSI in se pogovorili z Mikom Sitarjem ml. o visokozmogljivih delih, ki jih proizvajajo in kako stroji Haas ustrezajo njihovemu proizvodnemu programu. Njihov VF-2SSYT z zalogovnikom palet 3+1 jim je omogočil povečanje proizvodnje in daljše delovanje brez nadzora čez noč.

        PRIMARY MACHINE AND REPAIR

        EC-400 + zalogovnik palet
        VF-2SSYT + Robot

        „Zaradi Haasovega robotskega paketa smo potrojili našo proizvodnjo. Pred nakupom robotskega paketa 1 smo premišljevali o zaposlitvi ene osebe za nočno delo, z robotskim paketom pa lahko stroj deluje brez nadzora, s čimer so tudi upravni stroški relativno nizki.“
        – Cherish Vining, lastnik

        DK CUSTOM PRODUCTS

        ST-20Y + podajalec palic Haas

        Družbo DK Custom Products sta ustanovila Devin in Kevin (črki D in K v imenu DK), da bi lastnikom Harleyja Davidsona, ki svoje motorje vozijo na dolge razdalje, zagotovila „dele, boljše od originalne opreme“. Po prvotno ročno izdelanih delih sta investirala v Haas TM-2P, s katerim sta začela obdelovati dele iz gredice. Ko se je obseg proizvodnje povečal, sta dodala Haas ST-20Y s podajalcem palic Haas za obdelavo cilindričnih delov z rezkalnimi funkcijami. Pred kratkim so dodali VF-2SS za dele velikega obsega, ki so bili predhodno obdelani na TM-2P.

        CLIPPARD INSTRUMENT LAB 

        UMC-500 + zalogovnik palet

        Podjetje Clippard Instrument Lab iz Cincinnatija v zvezni državi Ohio je nedavno prejelo stroj Haas UMC-500 z zalogovnikom palet, tako da lahko njihova enoizmenska delavnica ponoči obratuje z napravo brez nadzora. Operativni vodja Robin Rutschilling pojasnjuje, kako jim je zalogovnik palet s 16 paletami omogočil, da skrajšajo čas rokovanja z deli ter povečajo produktivnost.

        Recently Updated

        Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


        Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

        Language Preference :
        Loading

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Povratne informacije
        Haas Logo

        HAAS dobavljena cena

        Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.