Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Extra-Large Rotaries

Product Image

Zelo velike vrtljive mize

Pripravljene tako, da zmorejo vaša največja 4-osna opravila

Vrtljive mize XL

Rotacijske mize in indekserji

  • 5-osne vrtljive mize
  • 4-osni rotacijski stroji
  • Lotite se 4-osne obdelave
  • Kazalci
  • Modeli
Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

Lotite se večjih opravil z vrtljivimi mizami XL


Ne glede na to ali obdelujete velike gredi za vetrne elektrarne, ponovno vrezujete navoje v vrtalno cev ali obdelujete varovala proti izbruhu, ima podjetje Haas zelo velike vrtljive mize, ki jih potrebujete, da se lahko lotite velikih opravil.

Naredite še (veliko) več

Z velikimi pladnji, velikim navorom in velikimi prebojnimi odprtinami bodo te zelo velike vrtljive mize zlahka zmogle tudi najzahtevnejša 4-osna opravila v vaši delavnici.

630 - 1000 mm

VELIKOST PLADNJA

35 - 50°/sec

MAKS. HITROST

1025 - 2000 ft-lb

NAVOR


HRT630

Servo vrtljiva miza s pladnjem 630 mm

NAUČITE SE VEČ


HRT800

Servo vrtljiva miza s pladnjem 800 mm

NAUČITE SE VEČ


HRT1000

Servo vrtljiva miza s pladnjem 1000 mm

NAUČITE SE VEČ

Povežite svojo vrtljivo mizo XL z novim CNC strojem Haas.

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.