Extra-Large Rotaries

Product Image

超大型ロータリー

最大の4軸加工も思いのまま

超大型ロータリー

ロータリーテーブルとインデクサー

  • 5軸ロータリー
  • 4軸ロータリー
  • 4軸化する
  • インデクサ
  • モデル
構成と価格
Recently Updated

超大型ロータリーで大成功


風車用の大型シャフトの機械加工、ドリルパイプのねじ切り、ブローアウト防止装置の機械加工など、Haasには、大規模な作業を処理するために必要な超大型の回転テーブルを提供しています。

超大型で可能性を追求

巨大なプラッタ、余裕のトルク、大きな貫通穴を備えた超大型回転テーブルがあれば、最大の4軸加工も簡単です。

630~1,000mm

プラッタサイズ

35~50°/秒

最大速度

1,025~2,000ft-lb

トルク


HRT630

630mmプラッタを備えたサーボ回転テーブル。

詳細情報


HRT800

800mmプラッタを備えたサーボ回転テーブル。

詳細情報


HRT1000

1,000mmプラッタを備えたサーボ回転テーブル。

詳細情報

お使いの超大型ロータリーを新しいHaas CNC機械とペアリングしましょう。

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める