HRT800

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT800

HRT800

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

800mm回転テーブル

超大型のHRTシリーズ回転テーブルは、4軸加工用の大型加工品や固定具を保持するのに最適です。頑丈な高機能テーブルは縦方向にも取付けることができ、バー送りや特殊な場所にも取り付けられるよう大きな貫通穴が備わっています。チャックと固定具は、精密Tスロットを使って簡単にボルトで取り付けることができます。

注意!この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

注意:第4軸の完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載したHaasミルが必要です。単独での稼働には、ソフトウェアバージョン26.38以降を搭載した2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。

  • お使いの機械に4軸能力を追加します
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続可能
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 1 スピンドル
  • 800 mm プラッタサイズ
  • 1200 ft-lb 最大トルク
  • 40 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
Recently Updated

HRT800


ロータリーがさらに大型に!Haasの超大型ロータリーでは、630mmから1,000mmのプラッタサイズをご使用いただけます。簡単なプラグアンドプレイ接続により、4軸能力をプラスして過去最大の部品も余裕で対応できます。

関連製品

狭い加工範囲

Product Image

HRT450

450mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

狭い加工範囲

Product Image

HRT630

630mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 630 mm プラッタサイズ
  • 1025 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Product Image

HRT1000

1,000mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 1000 mm プラッタサイズ
  • 2000 ft-lb 最大トルク
  • 35 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 31.50 in 800 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 3746 lb 1699.0 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 1873 lb 850.0 kg
標準Tスロットの数 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
最大ランアウト 0.0015 in 0.038 mm
中心高さ 20.500 in 520.70 mm
パイロットボア径 14.0000 in 355.600 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 8000 ft-lbf 10846 Nm
ギア比 118:1 118:1
タイミング 2.5:1 2.5:1
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 24.2 in 615 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
重量 3668 lb 1664.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT800 VS-3 ぴったり適合する
HRT800 VS-3-5AX ぴったり適合する