My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • View All
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HRT800

  1. Rundborde og indekser
  2. Rundborde
  3. HRT800

HRT800

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

800 mm-rundbord

Vores ekstra store HRT-serie rundborde er perfekte til at holde store arbejdsemner eller emneholdere for 4-akse bearbejdning. Disse robuste borde med høj kapacitet kan monteres vertikalt, og de har store, gennemgående huller til stangfremføring og specielle krav til placering af emneholdere. Drejepatroner og emneholdere kan nemt boltes fast til bordet ved brug af præcisions-T-åbninger.

BEMÆRK! Dette rundbord skal betjenes i lodret position (med plan forside stående vinkelret i forhold til gulvet). Brug det ikke i vandret position (med plan forside liggende parallelt med gulvet).

Bemærk: Kræver en Haas-fræser med 4-akset drev og NGC-softwareversion 100.21.000.1130 eller senere ved fuld drift med 4-akset drev. Selvstændig drift kræver en Haas-styreboks til rundbord, der er sendt efter 10. november 2021 med softwareversion 26.38 eller nyere.

  • Føjer 4-akse funktionalitet til maskinen
  • Nem plug-and-play-tilslutning til Haas-maskiner
  • Førende i branchen indenfor ydeevne og funktionalitet
  • Kraftigt design
  • 1 Spindler
  • 800 mm Skivestørrelse
  • 1200 ft-lb Maks. moment
  • 40 °/sec Maks. hastighed
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
  • MONTERINGSDIAGRAM FOR RUNDBORD

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Haas-styring

  • Direkte styring med fræser-CNC
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
HRT800


Haas-rundborde er lige blevet større! Vores ekstra store rundborde tilbyder plattestørrelser fra 630 mm til 1000 mm. Med nem plug-and-play-forbindelse kan du hurtigt tilføje 4-aksemuligheder til at håndtere selv dine største emner.

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Product Image

HRT450

450 mm-rundbord

  • 1 Spindler
  • 450 mm Skivestørrelse
  • 400 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Mindre arbejdsområde

Product Image

HRT630

630 mm-rundbord

  • 1 Spindler
  • 630 mm Skivestørrelse
  • 1025 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

større arbejdsområde

Product Image

HRT1000

1000 mm-rundbord

  • 1 Spindler
  • 1000 mm Skivestørrelse
  • 2000 ft-lb Maks. moment
  • 35 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 31.50 in 800 mm
Maksimal vægt på platten (med understøttelse) 3746 lb 1699.0 kg
Maksimal vægt på platten (ikke understøttet) 1873 lb 850.0 kg
Antal std. T-åbninger 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Udløb maks. 0.0015 in 0.038 mm
Centerhøjde 20.500 in 520.70 mm
Styreboringsdiameter 14.0000 in 355.600 mm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment ved 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Udvekslingsforhold 118:1 118:1
Tidspunkt 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Nøjagtighed (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Gentagelighed 10 arc-sec 10 arc-sec
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Opløsning 0.001 ° 0.001 °
Snekkegearsdiam. 24.2 in 615 mm
Maksimal rotation/trin (med rotationsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømforsyning 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks. omgivende) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. lufttryk 150 psi 10.3 bar
Vægt S.A.E METRIC
Bord 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Vægt 3668 lb 1664.0 kg
HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
HRT800 VS-3 POSITIV MONTERING
HRT800 VS-3-5AX POSITIV MONTERING

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.