My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HRT800

  1. Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
  2. Stoły obrotowe
  3. HRT800

HRT800

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Stół obrotowy 800 mm

Bardzo duże stoły obrotowe serii HRT sprawdzają się idealne do mocowania dużych przedmiotów lub uchwytów do obróbki 4-osiowej. Te stoły gotowe do dużych obciążeń montuje się pionowo, są one wyposażone w duże otwory przelotowe do podawania prętów, które odpowiadają jednocześnie na specjalne wymagania w zakresie mocowania osprzętu. Uchwyty i osprzęty można łatwo przykręcić do stołu za pomocą precyzyjnych rowków teowych T.

UWAGA! Ten stół obrotowy musi pracować w pozycji pionowej (z czołem płyty umieszczonym prostopadle do podłoża). Nie należy go ustawiać w pozycji poziomej (z czołem płyty umieszczonym równolegle do podłoża).

UWAGA: Do obróbki 4-osiowej w pełnym zakresie wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania NGC w wersji 100.21.000.1130 lub nowszej. Praca samodzielna wymaga zastosowania szafki sterowniczej stołu obrotowego dostarczanej od 10 listopada 2021 r., z oprogramowaniem w wersji 26.38 lub nowszej.

  • Dodaj do maszyny obsługę 4. osi
  • Łatwe połączenie plug-and-play z maszynami Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • Wytrzymała konstrukcja
  • 1 Wrzeciona
  • 800 mm Rozmiar płyty
  • 1200 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 40 °/sec Maks. prędkość
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • TABELA ZGODNOŚCI STOŁÓW OBROTOWYCH

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Sterowanie bezpośrednie z CNC frezarki
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY
Recently Updated

HRT800


Stoły obrotowe Haas właśnie stały się nieco większe! Nasze stoły obrotowe XL mają płyty o rozmiarach od 630 mm do 1000 mm. Dzięki możliwości łatwego podłączania typu plug-and-play, możesz szybko rozpocząć 4-osiową obróbkę nawet największych części.

POWIĄZANE PRODUKTY

MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

Product Image

HRT450

Stół obrotowy 450 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 450 mm Rozmiar płyty
  • 400 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 50 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Mniejszy obszar roboczy

Product Image

HRT630

Stół obrotowy 630 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 630 mm Rozmiar płyty
  • 1025 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 50 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

większy obszar roboczy

Product Image

HRT1000

Stół obrotowy 1000 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 1000 mm Rozmiar płyty
  • 2000 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 35 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 31.50 in 800 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 3746 lb 1699.0 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 1873 lb 850.0 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Maksymalne bicie 0.0015 in 0.038 mm
Wysokość środkowa 20.500 in 520.70 mm
Średnica otworu pilotowego 14.0000 in 355.600 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 118:1 118:1
Synchronizacja 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Średn. przekładni ślimakowej 24.2 in 615 mm
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pobór mocy 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Waga S.A.E METRIC
Stół 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Waga 3668 lb 1664.0 kg
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HRT800 VS-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT800 VS-3-5AX POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.