MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
SB Series Box Way Lathes

  1. Tokarki
  2. Seria tokarek z prowadnicą ślizgową
Tokarki z prowadnicą ślizgową

Seria tokarek z prowadnicą ślizgową

Tokarki CNC z prowadnicą ślizgową

Tokarki z prowadnicą ślizgową serii SB

  • Cechy
  • Modele
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów: Tokarki CNC z prowadnicą ślizgową do wymagających operacji tokarskich


Tokarki z prowadnicą ślizgową serii SB

Tokarki Haas serii SB oferują wysoką sztywność dynamiczną, nośność i wysoki poziom tłumienia drgań typowy dla tradycyjnych maszyn z prowadnicą ślizgową oraz są wyposażone w wydajny, łatwy w użyciu system sterowania Haas. Użytkownicy mogą również liczyć na najlepsze w branży wsparcie sieci punktów sprzedaży fabrycznej Haas.

254 mm

ROZMIAR UCHWYTU

75 mm

POJEMNOŚĆ PRĘTA

3200

rpm

40

KM

• Utwardzane i precyzyjnie szlifowane prowadnice
• Utwardzane ogniowo i indukcyjnie powierzchnie ślizgowe

• Ręcznie obrabiane prowadnice Turcite-B
• Pochyłe łoże 30° z kątem klina osi Y 30°

POBIERZ BROSZURĘ

Tokarki z prowadnicą ślizgową

SB-28Y

SB-28Y

Tokarka CNC z prowadnicą ślizgową i osią Y o maksymalnej pojemności 305 x 470 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 75 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

POCHYŁE ŁOŻE I GŁOWICA BMT65

Tokarki serii Haas SB mają pochyłe łoże, która zapewnia znakomitą sztywność i stabilność termiczną, a także wydajne usuwanie wiórów. Pochyłe łoże umożliwia również duży zakres ruchu w osi X przy mniejszym obciążeniu i zapewnia solidną podstawę dla głowicy wzdłuż całej osi Z.

Każda tokarka serii SB jest wyposażona w solidną 12-pozycyjną głowicę BMT65, kompatybilną ze standardowym oprzyrządowaniem do montażu na podstawie, a także narzędziami napędzanymi osiowo i promieniowo do dodatkowych operacji frezowania, wiercenia i gwintowania.

SYSTEM STEROWANIA HAAS

Obrabiarki Haas serii SB z prowadnicą ślizgową są wyposażone w ten sam wydajny i łatwy w obsłudze system sterowania, który można znaleźć na każdym innym modelu naszych maszyn. System sterowania Haas zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej został zaprojektowany i zbudowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w maszynach Haas. Jest standardowym wyposażeniem każdej maszyny, którą sprzedajemy, i jest taki sam dla całej linii produktów. System sterowania Haas jest szybki, inteligentny i wydajny. Został wyposażony w prosty interfejs użytkownika oraz spójne i intuicyjne sterowanie, które ułatwia naukę i obsługę. Na całym świecie pracuje już ponad 300 000 egzemplarzy systemu sterowania Haas, więc jest to już uznany standard branżowy.

Wyposażenie standardowe:

■ Interfejs ekranu dotykowego
■ Dedykowana klawiatura
■
Funkcje sterowane jednym przyciskiem
■ Wielofunkcyjny zdalny regulator
■ 15-calowy kolorowy wyświetlacz LCD
■ Interfejs Ethernet
■Port USB
■ Odtwarzacz multimediów M130

■ Zaawansowane zarządzanie narzędziami
■ Pamięć programowa 1 GB
■ Wykrywanie awarii zasilania
■ Monitorowanie mobilne HaasConnect
■ Łączność WiFi
■ Tryb Safe Run
■ Ochrona przeciwprzepięciowa
■ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop

 

Recently Updated

Skonfiguruj swoją tokarkę z prowadnicą ślizgową


Chcesz zbudować nową maszynę Haas? 

Znajdźmy odpowiednią maszynę do Państwa zakładu lub stwórzmy własną, dodając potrzebne opcje i funkcje.

ZACZYNAMY
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.