SB Series Box Way Lathes

  1. 선반
  2. 박스 웨이 시리즈
박스 웨이 선반

박스 웨이 시리즈

CNC 박스 웨이 선반

SB 시리즈 박스 웨이 선반

  • 특장점
  • 모델
제작 및 가격
Recently Updated

요청하신 제품을 배송해 드렸습니다. 헤비 터닝을 위한 CNC 박스 웨이 선반


SB 시리즈 박스 웨이 선반

Haas SB 시리즈 선반은 기존의 박스 웨이 기계와 관련된 높은 동적 강성, 로드 베어링 용량 및 진동 댐핑을 제공하며, 강력하면서도 사용하기 쉬운 Haas 제어와 결합되고 업계 최고의 Haas 직영 창고 매장 네트워크의 지원이 제공됩니다.

10" - 12"

척 크기

2.9" - 3.5"

봉재 이송용량

2500 - 3200

RPM

40

HP

• 경화된 정밀 연마 웨이
• 화염 및 인덕션 경화 슬라이드 표면

• 손으로 긁은 Turcite-B 슬라이드웨이
• Y축 웨지 각도가 30°인 30° 슬랜트 베드

HAAS 박스 웨이 선반 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    2축 박스 웨이 선반

    SB-28

    SB-28

    최대 용량 345 x 540mm, A2-8 및 봉재 이송용량 74mm의 CNC 박스 웨이 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    SB-35

    SB-35

    최대 용량 345 x 760mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 CNC 박스 웨이 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    SB-35L

    SB-35L

    최대 용량 345 x 1,260mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 CNC 박스 웨이 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    Y축 박스 웨이 선반

    SB-28Y

    SB-28Y

    최대 용량 305 x 470mm, A2-8 및 봉재 이송용량 74mm의 Y축 CNC 박스 웨이 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    SB-35Y

    SB-35Y

    최대 용량 305 x 700mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 Y축 CNC 박스 웨이 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    SB-35LY

    SB-35LY

    최대 용량 305 x 1,200mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 Y축 CNC 박스 웨이 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    슬랜트 베드 설계 및 BMT65 터렛

    Haas SB 시리즈 박스 웨이 선반은 우수한 강성과 열 안정성뿐만 아니라 효율적인 칩 배출을 제공하는 진정한 슬랜트 베드 설계를 특징으로 합니다. 또한 슬랜트 베드는 더 작은 바닥면적으로 X축 이동거리를 넉넉하게 할 수 있으며 전체 Z축을 따라 터렛을 지지하는 견고한 베이스를 제공합니다. 2축 모델에는 30° 슬랜트 베드가 있으며 Y축 모델에는 30° Y축 웨지 각도의 30° 슬랜트 베드가 있습니다.

    각 SB 시리즈 선반에는 산업 표준 베이스 장착 툴링을 수용하는 견고한 12 스테이션 BMT65 터렛이 장착되어 있습니다. 또한 Y축 모델은 2차 밀링가공, 드릴링 및 태핑 작업을 위한 축 및 래디얼 구동식 라이브 툴도 수용합니다.

    HAAS CONTROL

    Haas SB 시리즈 박스웨이 선반에는 당사가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 내부에서 설계 및 제작된 Haas Control은 Haas 공작 기계를 위해 특별히 최적화되었습니다. 당사가 판매하는 모든 기계에서 기본으로 제공되며 전체 제품 라인에서 동일하게 적용됩니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

    표준 특장점:

    ■ 터치스크린 인터페이스
    ■ 전용 키패드
    ■
    단일 버튼 기능
    ■ 다기능 조그 핸들
    ■ 컬러 LCD 화면
    ■ 이더넷 인터페이스
    ■ USB 포트
    ■ M130 미디어 플레이어

    ■ 고급 공구 관리
    ■ 1GB 프로그램 메모리
    ■ 전원 고장 감지
    ■ HaasConnect 모바일 모니터링
    ■ Wi-Fi 연결
    ■ 안전한 가동
    ■ 서지 보호
    ■ HaasDrop 무선 파일 전송

     

    Recently Updated

    박스 웨이 선반 제작


    새로운 Haas를 만들 준비가 되셨나요?  

    이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

    시작하기