SB-35Y

  1. 선반
  2. 박스 웨이 시리즈
  3. SB-35Y 박스 웨이 선반

SB-35Y 박스 웨이 선반

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 305 x 700mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 Y축 CNC 박스 웨이 선반

Haas SB-35Y는 기존의 박스 웨이 기계와 관련된 높은 동적 강성, 로드 베어링 용량 및 진동 댐핑을 제공하며, 강력하면서도 사용하기 쉬운 Haas 제어와 결합되고 업계 최고의 Haas 직영 창고 매장 네트워크의 지원이 제공됩니다.

  • BMT65 터렛
  • 경화된 정밀 연마 웨이
  • 손으로 긁은 Turcite-B 슬라이드웨이
  • Y축 웨지 각도가 30°인 30° 슬랜트 베드
  • 컴팩트한 바닥면적

참고: SB-35Y는 Haas 봉재 이송장치와 호환되지 않으며 공작물 회수 장치와 함께 사용할 수 없습니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 12" 척 크기
  • 3.58 봉재 이송용량
  • 2500 RPM
  • 40 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

미국, 캐나다, 멕시코 및 유럽에서 주문할 수 있으며 2026년 2분기에 배송될 예정입니다.

HAAS 박스 웨이 선반 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    Capacities S.A.E METRIC
    척 크기 12.0 in 305 mm
    최대 공작물 회전 23.6 in 600 mm
    최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 12.00 in 305 mm
    최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 27.5 in 700 mm
    봉재 이송용량 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 39.1 in 993 mm
    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 8.10 in 206 mm
    Y축 ± 2.0 in ± 50 mm
    Z축 30.10 in 765 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
    Y에서 급속 283 ipm 7.2 m/min
    Z에서 급속 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 7780 lbf 34607 N
    최대 스러스트 Y 4490 lbf 19972 N
    최대 스러스트 Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    스핀들 노우즈 A2-8 A2-8
    최대 정격 40.0 hp 29.8 kW
    최대 속도 2500 rpm 2500 rpm
    최대 토크 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    드로우 튜브 내경 ø 3.58 in 91 mm
    스핀들 구멍 ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    최대 속도 60 rpm 60 rpm
    최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
    위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
    브레이크 직경 13.9 in 353 mm
    브레이크 고정 토크 250 ft-lbf 339 Nm
    제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    테이퍼 MT5 MT5
    유압 퀼 이동거리 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    공구 수 12 Stations 12 Stations
    OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    최대 속도 4000 rpm 4000 rpm
    툴링 BMT65 BMT65
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 2500 2500
    드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    스핀들 동력 40.0 hp 29.8 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 178.0 in x 90.0 in x 98.0 in 452 cm x 229 cm x 249 cm
    수출용 팔레트 178.0 in x 90.0 in x 98.0 in 452 cm x 229 cm x 249 cm
    무게 13660 lb 6196.2 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    가용한 선택품

    문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 2,500rpm 스핀들, 3.5" 환봉

    터렛 및 라이브 툴링

    • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

    칩 및 절삭유 관리

    • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
    • 100갤런(379리터) 절삭유 탱크
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
    • 스핀들 오리엔테이션
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • 내부 고압 절연 변압기
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 전화 충전 스탠드

    툴링 및 픽스처링

    • BMT65 표준 공구 홀더 키트
    • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
    • BMT65 구동 공구 홀더 키트

    워크홀딩

    • 305mm 유압 척, A2-8
    • SB 프로그래밍형 심압대

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    2축 버전

    SB-35

    SB-35

    최대 용량 345 x 760mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 CNC 박스 웨이 선반

    • 12" 척 크기
    • 3.58 봉재 이송용량
    • 2500 RPM
    • 40 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    롱 베드 버전

    SB-35LY

    SB-35LY

    최대 용량 305 x 1,200mm, A2-8 및 봉재 이송용량 90mm의 Y축 CNC 박스 웨이 선반

    • 12" 척 크기
    • 3.58 봉재 이송용량
    • 2500 RPM
    • 40 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    선형 웨이 대체품

    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량, A2-8 및 102mm의 Y축 CNC 선반

    • 12" 척 크기
    • 4.0" 봉재 이송용량
    • 3.2k RPM
    • 40 hp 동력
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.