Horizontal Mills

Haas

수평 밀

모든 용도에 필요한 견고하고 강력한 기계

제작 및 가격 ›

  • 40-테이퍼
  • 50-테이퍼
  • 큰 프레임
  • 5-축
Recently Updated

업계 최고 가치의 HMC


모든 Haas HMC는 귀사의 생산성을 늘릴 수 있는 기능과 성능을 제공하여 귀사에서 고려했던 투자 중 중 최고의 투자로 만들어 줍니다.

Recently Updated

수평 밀: 간략한 개요


대량 생산 및 자동 조작을 위한 수평 머시닝 센터, 아니면 아주 큰 공작물 큐브와 최대 무게 용량이 필요한 것과 상관없이, Haas는 필요에 맞는 HMC를 보유하고 있습니다. 이 동영상에서는 팔레트 교환 밀, 대형 프레임 HMC 및 5축 수평 밀에 대한 개요를 제공합니다.

Recently Updated

고객에게 적합한 수평은 무엇입니까?


수평 밀 라인업에 대한 개요를 살펴보십시오. 이 동영상은 고객의 생산 요구 사항에 가장 적합한 곳을 찾는 데 도움이 되도록 각 밀의 세부 사항을 보여줍니다.

EC 시리즈 기계

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    40 테이퍼(HMC)

    더 알아보기

    팔레트 교환 HMC

    Haas EC-400

    EC-400

    이동거리가 559 x 635 x 559mm인 400mm 트윈 팔레트 HMC

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas EC-500

    EC-500

    이동거리가 813 x 635 x 711mm인 500mm 트윈 팔레트 HMC

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    50 테이퍼(HMC)

    더 알아보기

    팔레트 교환 HMC

    Haas EC-500/50

    EC-500/50

    500mm 트윈 팔레트 HMC, 50-테이퍼, 이동거리 813 x 635 x 711mm인

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas EC-630

    EC-630

    630mm 트윈 팔레트 HMC, 50-테이퍼, 이동거리 1,016 x 940 x 1,016mm

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    큰 프레임 HMC / 보링 밀

    Haas EC-1600

    EC-1600

    이동거리 1,626 x 1,270 x 813mm의 CNC 수평 밀

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    이동거리 1,626mm x 1,270mm x 1,016mm의 CNC 수평 밀

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격


    플랫터 직경 – 선택 사양인 제4축: 762mm(30")


    최대 공작물 회전, EC-1600: 1,270mm(50")


    최대 공작물 회전, EC-1600ZT: 1,981mm(78")

    5축 HMCs

    Haas EC-1600ZT-5AX

    EC-1600ZT-5AX

    이동거리 1,626 x 1,270 x 1,016mm의 5-축 CNC 수평 밀

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    “우리는 이 기계에서 우리가 원하는 대로 작업할 가공물과 배치 (batch) 크기를 혼합할 수 있는 유연성이 있습니다. 한편, 단일 작업의 경우, 기공사가 공정주기 시작 버튼만 눌러두면 3~4시간 동안 자리를 비워도 됩니다.”

    Chick Workholding Inc.
    Paul Swann | 소유자 | Chick Workholding Inc.

    모든VF-2 컬럼은 EC-1600s에서 가공됩니다

    HAAS 기계가 HAAS 기계를 만듭니다!

    Recently Updated

    EC-1600 고객 기계 설치


    포르투갈의 Jorge Castanho는 최근 국가 내에서 설치될 최초의 EC-1600인 최신형 EC-1600을 인도받았습니다! 이 기계에 통합되어 있는 제4축 플랫터는 Y축 주위에서 공작물을 360도 회전시킬 수 있도록 함으로써 대형 몰드의 가공을 단순화합니다. 당사의 지역 Haas 직영 창고 매장이 어떤 방식으로 기계 배송 및 설치를 단순하고 쉬운 절차로 만들어 드리는지 확인해 보십시오.

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Gantry spindle. Product of Haas CNC machine tools.

    스핀들


    Haas 기계용으로 특별히 제작

    Haas가 캘리포니아에서 설계하고 제작한 이 스핀들은 동력, 정밀성, 내구성을 위해 맞춤 제작되었습니다.

    더 알아보기

    칩 및 절삭유


    절삭 영역을 깨끗하게 유지하기

    Haas 수평 밀에 스핀들 관통 절삭유(TSC) 및 칩 컨베이어와 같은 강력한 공구를 적재하여 칩과 절삭유를 관리하십시오.

    더 알아보기
    Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

    무선 검사


    설치 시간을 절반으로 줄여보십시오

    무선 직관형 검사 시스템 (WIPS)을 이용하면 설정 시간을 줄이고, 작업을 더 정확하게 하고, 오정렬된 공작물로 인한 낭비를 제거할 수 있습니다.

    더 알아보기
    Vertical Machining Center / Vertical Mill UMC control. Product of Haas CNC machine tools.

    제어 장치


    더 빠르고, 더 스마트하고 더 강력한 기능

    기계 공구 산업에서 가장 사용자 친화적인 제어 장치는 그 어느 때보다도 좋아졌으며, 거의 모든 것을 제작할 수 있도록 도움을 드립니다.

    더 알아보기

    공구 교환장치


    필요한 모든 공구를 사용해 보십시오

    30 포켓에서 100 포켓까지 귀하의 필요를 충족시킬 수 있는 측면 장착 공구 교환장치가 마련되어 있으며, 이는 정확도와 신뢰성을 보장하기 위해 자체 설계 및 제작되었습니다.

    더 알아보기

    멀티 축 가공


    3, 4 또는 5축. . . 모든 것이 가능합니다

    모든 Haas 수평 밀은 5축 기능과 함께 사용할 수 있습니다. Haas 로터리를 간단하게 플러그 앤 플레이하여 매우 저렴한 가격에 강력한 5축 기계를 제작해 보십시오.

    더 알아보기

    적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

    제작 및 가격

    다음 Haas 수평 밀이 기다리고 있습니다.

    시작하기