15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

VP-5 프리즈매틱

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

수직 프리즈매틱 머시닝 센터; 40" x 26" x 25"

Haas VP-5 수직 머시닝 센터는 중형 수직 머시닝 센터의 견고한 구조와 관절형 스핀들 헤드를 결합하여 다측면 프리즈매틱 공작물 가공을 위한 다목적 기계를 만듭니다.   

  • 단일 설정으로 프리즘형 부품 밀링
  • 브레이크 포함 40 테이퍼 관절형 스핀들
  • +106°~-8º B축 스핀들 회전, 보간 또는 위치 설정
  • 5면 가공용 회전 테이블 추가

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 4 축
  • 8.1k RPM
  • 50+1 공구 용량
기계 비교

곧 출시 예정입니다. 공급 여부는 지역 HFO에게 문의하십시오.

참고: 옵션 회전 테이블과 함께 표시됩니다. 스핀들 노우즈와 테이블 사이의 거리(최소 및 최대)는 스핀들의 방향에 따라 다릅니다.

기계 비교
  • 기계 정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

관련 제품

Recently Updated

VP-5 관절형 헤드 수직 밀


VP-5의 관절형 B축 스핀들 헤드는 +106°~-8º의 회전 범위를 제공하므로 단일 설치로 프리즘형 공작물을 가공할 수 있습니다. 3D 보간 가공을 위해 B축 동작을 X, Y, Z축과 동기화하거나 견고한 3+1 가공을 위해 강력한 B축 브레이크를 작동합니다. 더 많은 유연성을 확보하려면 5면 가공을 위해 고속 C축 또는 A축 로터리를 추가합니다.

로터리 옵션

VP-5에는 두 가지 로터리 옵션을 사용할 수 있어 복잡한 다측면 공작물 가공을 위한 유연성을 추가적으로 제공합니다.

고속 A축 로터리 옵션 – HRT310SS 회전 테이블을 VP-5 테이블에 수직으로 장착하여 더 작은 프리즘형 공작물 가공을 위한 고속 A축 플랫터를 제공합니다.

더 알아보기

고속 C축 로터리 옵션 – VP-5 테이블에 C축 플랫터로 HRT310SS 회전 테이블을 수평으로 장착하여 더 긴 공작물의 5면에 접근할 수 있습니다.

더 알아보기
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

관련 제품

차별화된 접근법

Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas VR-8

VR-8

5축 수직 머시닝 센터, 1,626 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

  • HSK-A63 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

터닝 센터 대안

Haas ST-28Y

ST-28Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량, A2-8 및 102mm의 Y축 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
이동거리 S.A.E METRIC
X축 40.00 in 1016 mm
Y축 26.00 in 660 mm
Z축 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
최대 토크 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
냉각 Air Cooled Air Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel +106° to -8° +106° to -8°
최대 속도 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
브레이크 토크 1200 ft-lbf 1626 Nm
테이블 S.A.E METRIC
길이 54.0 in 1372 mm
폭 24.0 in 610 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 3.15 in 80 mm
표준 T-슬롯 수 5 5
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
X에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Y에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Z에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Y 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
칩 간(평균) 3.30 s 3.30 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
무게 15360 lb 6967.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.