Probing

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


생산성 툴

검사

설치 시간 단축

모든 기계 공구는 검사가 필요합니다

G-코드나 매크로 프로그래밍 없이 설치 시간을 단축하세요. 공구 마모 및 공구 고장 모니터링 및 부스러기 생성 감소

Recently Updated

더 많은 작업 처리


설정 수를 줄이는 것은 모든 공작 기계의 생산성을 최대화하는 데 가장 중요한 요소입니다. Haas가 제공하는 검사 솔루션을 사용하면 어떠한 기계라도 버튼 몇 개만으로 수 분 안에 설정을 완료할 수 있습니다. Haas의 업계를 선도하는 밀링 및 선반용 무선 직관형 검사 시스템(WIPS 및 WIPS-L)은 통합 검사 시스템을 위한 표준을 정립합니다. 초보 사용자에게 화면을 통해 쉬운 지침을 보여줍니다. 경험 많은 사용자는 최대 동력과 사용자 지정 검사 정례 기능을 확인하실 수 있습니다.

무선 검사 - 밀링

Haas WIPS(무선 직관형 검사 시스템)를 통해 설치 프로세스를 자동화하세요. WIPS를 사용하면 부품 검사 및 공구 파손 감지 모두에 대해 공작물 오프셋 좌표를 빠르고 쉽게 정의하고, 공구 길이 오프셋을 설정하고, 가공 중 검사를 수행할 수 있습니다.

더 알아보기

무선 검사 - 선반

선반용 Haas 직관형 검사 시스템(WIPS-L)은 작동자가 직관적으로 쉽게 사용가능한 템플릿으로 검사 과정을 안내하는 강력한 소프트웨어와 함께 터렛 장착 프로브와 선택형 기계 인터페이스를 포함하는 완전한 검사 패키지입니다.

더 알아보기
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

자동 공구 프리셋터

자동 공구 프리셋터는 최대 50%까지 설치 시간을 단축하면서도 공작물 정확도와 설치 일관성을 증대합니다. 이 시스템은 빠른 대화형 프로그래밍을 위한 사용자 친화적 인터페이스로 손쉬운 자동 및 수동 작동 모드의 특장점을 갖추고 있습니다.

더 알아보기
Recently Updated

프로브 오프셋은 어디에서 발생합니까? 검사 오프셋 이론


모든 사람들은 검사 시스템이 공작물과 툴 오프셋을 위해 신뢰할 만하고 정확한 값을 제공하는 것을 당연하게 생각합니다. 하지만 실제로 이러한 공작물과 툴 오프셋이 어떻게 계산되는지 궁금한 적이 있습니까? Mark가 그러한 숫자가 계산된 배경 속에 있는 기계학 및 수학 원리를 자세히 설명하므로 더 이상 궁금해 할 필요가 없습니다.

더 알아보기

선반용 HAAS WIPS

선반용 Haas 무선 직관형 검사 시스템 (WIPS-L)은 검사 과정에 대한 직관적이며 사용이 용이한 템플릿으로 작업자를 안내하는 강력한 소프트웨어와 함께 터렛 장착 프로브 및 선택형 기계 인터페이스를 포함한 완벽한 검사 패키지입니다. WIPS는 빠른 일차 공작물 검사, 가공중 보고 및 자동 가공 작동 모니터링에 사용될 수 있습니다. 최고의 공작물 정확도를 위한 공구 마모를 설명할 공작물 오프셋 업데이트에도 이용할 수 있습니다. Haas 시각 프로그래밍 시스템, 매크로 및 스핀들 오리엔테이션을 포함합니다. 참고: 25mm ID 공구홀더 구매가 필요합니다.

더 알아보기
Recently Updated

새로운 설치


Haas 직관형 검사 시스템(WIPS)은 기계를 작동하는 방법을 혁신시켜 줍니다. 작업 설치 및 운용의 모든 면을 지원합니다. 이것 없이 칩을 생성하는 방법은 잊어버리세요.

더 알아보기
Recently Updated

증명이 필요하세요?


공구를 수동으로 설치하는 것과 프로브로 설치하는 것 중 어느 쪽이 빠를까요? Haas 기계가 검사 시스템과 만날 때의 위력을 보여주기 위해 저희가 도전을 감행했습니다. 남은 질문은 하나입니다. 절약된 시간에 무엇을 할 것인가?

더 알아보기
WIPS 활용법 제1부
Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)은 공구와 공작물 오프셋 설치 시 정확도와 속도를 높이고자 하는 공장에 획기적 솔루션을 제공합니다. 상주 어플리케이션 전문가 John Nelson이 당사의 “WIPS 활용법" 시리즈 1부에서 WIPS 작동 방법을 자세히 설명합니다.
WIPS 활용법 제2부
“WIPS 활용법" 시리즈 동영상 2부에서 응용장치 전문 엔지니어 John Nelson이 모든 Haas NGC 제어에서 제공되는 무선 프로브와 시각 프로그래밍 시스템(VPS)을 사용하여 공구 오프셋을 설치하는 방법을 자세히 보여드립니다.
WIPS 활용법 제3부
“WIPS 활용법" 시리즈 동영상 3부에서 응용장치 전문 엔지니어 John Nelson이 공구 오프셋 페이지를 이용하여 공구 오프셋 설치를 위한 무선 프로브를 제어하는 방법을 보여줍니다.
공작물 오프셋 및 각도의 빠른 측정
오래된 방식으로 공작물을 표시하는 데 어려움을 겪고 계시다면 (그런 경험이 없는 사람이 있을까요?) 이 팁이 도움이 될 겁니다!
라이브 툴링이 탑재된 자동 공구 프리셋터
라이브 툴을 터닝 센터에 올바르게 설치하는 것이 어려울 수 있습니다. 마크 테리베리가 모든 질문에 답변을 드리는 단계별 튜토리얼을 통해 전체 프로세스를 안내해 드립니다. 라이브 툴링 기능이 있는 Haas 선반을 사용 중이거나 구입을 고려하고 있다면 이 동영상를 반드시 보셔야 합니다!
수 초 내 공작물 오프셋 설정
누구든 기계를 운용해본 사람이면 공작물 오프셋을 설정하는 데 얼마나 시간이 오래 걸리는지 잘 압니다. 이것을 단 몇분의 1의 시간 내에 할 수 있다면 어떨까요? 이것은 가능하며, 생각보다 쉽습니다!

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

지금 구매하기