Automatic Tool Presetter (ATP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

자동 공구 프리셋터

    CNY 전용
공구 오프셋 설정 및 고장난 공구 자동 확인
  • 개요
  • 정보 보내기

자동 공구 프리셋터는 최대 50%까지 설치 시간을 단축하면서도 공작물 정확도와 설치 일관성을 증대합니다. 이 시스템은 자동 및 수동 작동 모드 모두 빠른 대화형 프로그래밍으로 사용자 친화적 인터페이스를 갖추어 사용하기 쉬운 특장점을 제공합니다.

  • 자동, 수동 및 공구 고장 탐지 수행
  • 공구 설정 정확도 및 일관성 증대
  • 손쉬운 공구 설정 운영을 위한 대화형 템플릿
  • 작업 시 매크로 프로그래밍 불필요
  • 프로그램으로 수정되거나 전달될 MDI로 G-코드 출력
  • 사용자 정의형 매크로 옵션 포함
  • Haas 시각 공작물 프로그래밍 시스템 포함

 

  • 설치 안내서
Recently Updated

ATP를 사용하여 오프셋을 최대 2배 빠르게 설정


선반 자동 공구 프리셋터가 수동으로 설정하는 것보다 얼마나 더 빠르게 오프셋을 설정할 수 있는지 궁금해 본 적이 있으십니까? ATP 툴 오프셋은 빠르게 오프셋할 수 있을 뿐만 아니라 마모되거나 손상된 툴을 감지하고 마모된 툴의 오프셋을 자동으로 조정할 수도 있습니다. ATP를 사용하여 툴을 터치 오프하는 방법에 대한 단계별 상세 설명을 통해 얼마나 빠르고 쉬운지 확인하십시오.

Recently Updated

ATP – Haas CNC Lathe용 자동 공구 프리셋터


자동 공구 프리셋터로 CNC 선반 공구 오프셋을 더 신속하게 설정하세요.

Recently Updated

자동 공구 프리셋터 - 설치 방법


당사의 간편한 자동 공구 프리셋터는 공구 오프셋 설정 및 확인 그리고 공구 마모 확인에 효과적인 방법입니다! 이 동영상에서는 Haas 터닝 센터의 유용한 작동 모드 세 가지를 보여드립니다.

Recently Updated

라이브 툴을 Haas 선반에 적절히 설치하는 방법


라이브 툴을 터닝 센터에 올바르게 설치하는 것이 어려울 수 있습니다. 마크 테리베리가 모든 질문에 답변을 드리는 단계별 튜토리얼을 통해 전체 프로세스를 안내해 드립니다. 라이브 툴링 기능이 있는 Haas 선반을 사용 중이거나 구입을 고려하고 있다면 이 동영상를 반드시 보셔야 합니다!

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.