Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Automatic Tool Presetter (ATP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Sistem za samodejno umerjanje orodja

    SAMO CNY
Samodejno nastavite offsete orodja in preverite, ali so orodja zlomljena.
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Naš sistem za samodejno umerjanje orodja poveča natančnost pri obdelovanju in doslednost nastavitve, hkrati pa skrajša čas nastavitve za do 50 %. Sistem odlikuje preprost za uporabo samodejni in ročni način delovanja, z vmesnikom, prilagojenim uporabniku za hitro programiranje v pogovornem slogu.

  • Samodejne in ročne operacije in operacije odkrivanja loma orodja
  • Poveča natančnost in doslednost nastavitve orodja.
  • Predloge v pogovornem slogu za preprosto nastavitev orodij
  • Makro programiranje za upravljanje ni potrebno
  • Posreduje G-kodo za ročni vnos podatkov (MDI), kjer jo je mogoče urediti ali prenesti v program
  • Vključuje možnost makrojev
  • Vključuje sistem za vizualno programiranje delov Haas

 

  • Navodila za namestitev
Recently Updated

S pomočjo ATP nastavite offsete do 2-krat hitreje


Ste se kdaj vprašali, koliko hitrejše lahko samodejna stružnica za umerjanje orodja nastavi offsete v primerjavi z ročno nastavitvijo? ATP lahko offset orodja nastavi hitreje, lahko pa zazna tudi obrabljena in poškodovana orodja in samodejno prilagodi offsete za obrabljena orodja. Poglejte si navodila po korakih in sprožite orodja z ATP ter se prepričajte sami, kako hiter in preprost je ta postopek.

Recently Updated

ATP – Sistem za samodejno umerjanje orodja za vašo CNC-stružnico Haas


Hitreje nastavite svoje offsete orodja na CNC-stružnici z našim samodejnim sistemom za umerjanje orodja.

Recently Updated

Sistem za samodejno umerjanje orodja – kako?


Naš sistem za samodejno umerjanje orodja, ki je preprost za uporabo, predstavlja zelo učinkovit način za nastavljanje in preverjanje offsetov orodja, kot tudi za preverjanje obrabe orodja! V tem videoposnetku prikažemo tri uporabne načine delovanja, ki so na voljo na stružnih centrih Haas.

Recently Updated

Pravilno nastavite gnana orodja na svoji stružnici Haas


Pravilna nastavitev gnanih orodij na stružnem centru je lahko težavna. Mark vas vodi skozi postopek z učnimi navodili po korakih, ki bodo odgovorila na vsa vaša vprašanja. Če imate stružnico Haas z gnanimi orodji ali če razmišljate, da bi jo nabavili, je ta videoposnetek nujen za vas!

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.