Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Servisna domača stran Kako poteka postopek Samodejna prednastavitev orodja (ATP) - Montaža na kraju uporabe - Krmilnik naslednje generacije (NGC) - AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Samodejna prednastavitev orodja - Montaža - NGC


AD0434

Samodejna prednastavitev orodja (ATP) - Montaža na kraju uporabe - Krmilnik naslednje generacije (NGC) - AD0434

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 koraki) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 koraki) Back to Top

Introduction

Ta postopek vam pove, kako namestiti samodejno nastavitev za umerjanje orodja (ATP) na strojih ST. 

Ta dokument se nanaša na naslednje:

  • Nekompaktni ATP [1]
  • Kompaktni ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Stroj Komplet za samodejno prednastavitev orodja (ATP)
ST-10/10L/10Y/10LY od 29.3.23 do danes 93-1000822 Kompaktni ATP
ST-15/15L/15Y/15LY od 29.3.23  do danes 93-1000823 Kompaktni ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203mm/254mm VPENJALNA GLAVA od  1.1.2017 do  1.5.2023

ST-20L / 25L  203mm/254mm VPENJALNA GLAVA od  1.1.2017 do  1.5.2023

ST-28L  203mm/254mm VPENJALNA GLAVA od  15.7.2021 do  1.5.2023

93-1000257 Nekompaktni ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203mm/254mm/305mm VPENJALNA GLAVA od  1.1.2017 do  1.5.2023

ST-20L / 25L / 25LY 203mm/254mm/305mm VPENJALNA GLAVA od  8.10.2020 do  1.5.2023

ST-28L / 28LY  203mm/254mm/305mm VPENJALNA GLAVA od 15.7.2021 do  1.5.2023

ST-28Y 203mm/254mm/305mm VPENJALNA GLAVA od 14.6.2021 do  1.5.2023

93-1000256 Nekompaktni ATP (po 19. 3. 2018)

93-1000190 Nekompaktni ATP (pred 19. 3. 2018)

ST-30/30Y/35 381mm VPENJALNA GLAVA od 1.1.2017  do  20.3.2023

DS-30Y 381 mm VPENJALNA GLAVA Od 01.01.2017 do 20.3.2023

93-1000255 Nekompaktni ATP

ST-30/30Y/30L/30LY od 1. 5. 2023 do danes

ST-35/35Y/35L/35LY Od 05.01.2023 do danes

ST-28/28Y/28L/28LY od  1. 5. 2023 do danes

ST-25/25Y/25L/25LY od  1. 5. 2023 do danes

ST-20/20Y/20L/20LY od  1. 5. 2023 do danes

DS-30Y od 20. 3. 2023 do danes

93-1000893 Kompaktni ATP 20 mm (glejte spodnjo opombo)

93-1000891 Kompaktni ATP

ST-40/40Y/45/45Y od 11.7.2023 do danes

ST-45L od 14.3.2024  do danes

ST-40S od 30.10.2023  do danes

93-1000951 Kompaktni ATP (glejte spodnjo opombo)

93-1000952 Kompaktni ATP 20 mm (glejte spodnjo opombo)

ST-40/40Y Od 1.1.2017 do  11.7.2023

ST-45 Od 1.1.2017 do  1.2.2023

ST-45L  Od 1.1.2017 do  14.3.2024

93-1000254 Nekompaktni ATP

ST-45 Od 1.1.2017 do 11.7.2023

SY-45 Y Od 1.1.2017 do 11.7.2023

93-1000012 Nekompaktni ATP

Za stroje ST-40/45: 

Pomembno: Če je vaš komplet 93-10000951/93-1000952 dobavljen s posodobljeno roko ATP 20-10558A namesto 20-10558, glejte spodnji razdelek o zamenjavi simetrične roke.

Opomba: 93-1000893 Kompaktni ATP 20 mm in  93-1000952 Kompaktni ATP 20 mm imata daljše tipalo namesto standardnega 10 mm in sta namenjena za revolverje z indekserjem postaj BMT 24.

ATP - Field Installation

1

Z luknjačem izvlecite čep odprtine [1] v pregradi. Pritisnite zgornji ali spodnji del čepa in ga zasukajte, da ga zlomite. Izgladite s pilo ostre robove, da preprečite poškodbe gibkih cevi in kablov.

Odstranite čep odprtine in vijake, vstavljene v odprtine [2] iz montažnega nosilca samodejne prednastavitve orodja (ATP) in iz montažnega nosilca bloka za položaj Home.

2

Če je kompletu ATP priložena distančna plošča, namestite distančno ploščo v stroj. 

Odstranite spodnji pokrov sklopa ATP in postavite sklop ATP nad distančno ploščo v stroj. Napeljite cevi in žice skozi distančno ploščo in v pregrado.

Odstranite bočne plošče iz stroja.

OPOMBA: Ta slika prikazuje tudi odstranjeno sprednjo ploščo, da bo prikaz bolj razumljiv. Za ta postopek je ni treba odstraniti.

Napeljite gibke cevi za zrak [1] v prostor za mazalni tokokrog, kot je prikazano.

Namestite tuljavo na spodnji izhod razdelilnika za zrak [2].  Spojite vsako gibko cev s priključkom s potisnim zaklepanjem, ki je označen z barvno spono, ki je enake barve kot gibka cev, ki se vstavi v priključek.

Priključite kabel tuljave na čelni priključek za prednastavljanje orodja, ki je označen z napisom Tool Presetter.

Vodnike [3] napeljite do plošče na strani motorja vretena.

  • Priključite kabel z oznako Tool Probe (sonda orodja) Auto Tool Probe (samodejna menjava orodja).
  • Priključite kabel z oznako PKT Up v Probe Up.
  • Priključite kabel z oznako PKT Down v Probe Down.

3

Za nekompaktni ATP [A] in kompaktni ATP [B] velja naslednje:

Če je komplet za Samodejno prednastavljanje orodja (ATP) opremljen z distančno ploščo [1], namestite distančno ploščo [1] na pregrado.

Montirajte sklop Samodejnega prednastavljanja orodja (ATP) [2] na distančno ploščo [1].

Namestite blok za položaj Home [3].

Namestite spodnji pokrov sklopa ATP.

Med podstavno ploščo Samodejne prednastavitve orodja (ATP) in pregradno ploščo zatesnite s poliuretanskim tesnilom Sikaflex

 

4

Prenesite datoteko popravka ATP s spletnega mesta HBC in jo namestite na stroj.  

Prenesite kode možnosti VPS in uporabniško definiranih makrov s spletnega mesta HBC in jih namestite na stroj. 

Uravnajte, preskusite in kalibrirajte Samodejno prednastavitev orodja (ATP). Glejte razdelek: Samodejna prednastavitev orodja (ATP) - Uravnava - Preskus - Kalibriranje

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Distančno ploščo [1]  namestite na pregrado s strojno opremo [2], nato namestite sklop ATP [3] na distančno ploščo s strojno opremo [4].

Za določitev položaja novih izvrtin uporabite referenčni blok [5], tako da ga položite na roko ATP in približno centrirate, medtem ko sklop ATP privijate na distančno ploščo [1].

OPOMBA: Ne privijte referenčnega bloka na lokacije starih izvrtin.

2

Odmaknite roko ATP od pregradne stene, pri čemer držite referenčni blok [1] na pregradi, in označite nove položaje izvrtin.

Opomba: Prepričajte se, da je dovod zraka pod pritiskom, da lahko premikate roko

3

Izvrtajte in vrežite označeno mesto [2] za namestitev strojne opreme 1/4-20, ki je vključena v komplet SVC. Odprtine morajo biti v tem položaju približno 0,5 palca (12,7 mm) stran od prvotnih odprtin [1]

Opomba: Po vrtanju odprtin lahko za namestitev referenčnega bloka uporabite tudi samorezne vijake.

4

Privijte referenčni blok in preverite, ali je roka ATP [1] v položaju brez motenj

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.