My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Serwis – Strona główna Procedura postępowania ATP-instalacja terenowa-NGC-AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Automatyczna sonda narzędziowa – Instalacja – NGC


AD0434

ATP-instalacja terenowa-NGC-AD0434

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 kroki) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 kroki) Back to Top

Introduction

Ta procedura pokazuje, jak zainstalować automatyczną sondę narzędziową na maszynach serii ST. 

Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu:

  • Niekompaktowy ATP [1]
  • Kompaktowy ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Maszyna Zestaw ATP
ST-10/10L/10Y/10LY od 03/29/23 do chwili obecnej 93-1000822 Kompaktowy ATP
ST-15/15L/15Y/15LY od 03/29/23 do chwili obecnej 93-1000823 Kompaktowy ATP

ST-20/20Y/25/25Y UCHWYT 203/254 mm od  01/01/2017 do  01/05/2023

ST-20L/25L UCHWYT 203/254 mm od  01/01/2017 do 01/05/2023

ST-28L  UCHWYT 203/254 mm od  15/07/2021 do  01/05/2023

93-1000257 Niekompaktowy ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y UCHWYT 203/254/305 mm od "01/01/2017 do  01/05/2023

ST-20L/25L/25LY UCHWYT 203/254/305 mm od "08/10/2020 do  01/05/2023

ST-28L/28LY UCHWYT 203/254/305 mm od 15/07/2021 do 01/05/2023

ST-28Y 203/254/305 mm UCHWYT od 14/06/2021 do 01/05/2023

93-1000256 Niekompaktowy ATP (produkcja od 19.03.2018)

93-1000190 Niekompaktowy ATP (produkcja do 19.03.2018)

ST-30/30Y/35 381 mm UCHWYT od 01/01/2017 do 20/03/2023

UCHWYT DS-30Y od 01.01.2017 do 20.03.2023

93-1000255 Niekompaktowy ATP

ST-30/30Y/30L/30LY od 01/05/2023 do chwili obecnej

ST-35/35Y/35L/35LY od 05.01.2023 do obecnie

ST-28/28Y/28L/28LY od  01/05/2023 do chwili obecnej

ST-25/25Y/25L/25LY od  01/05/2023 do chwili obecnej

ST-20/20Y/20L/20LY od 01/05/2023 do chwili obecnej

DS-30Y od 20/03/2023 do chwili obecnej

93-1000893 Kompaktowe ATP 20mm (patrz uwaga poniżej)

93-1000891 Kompaktowe ATP

ST-40/40Y/45/45Y od 07/11/2023 do chwili obecnej

ST-45L od 03/14/2024 do chwili obecnej

ST-40S od 10/30/2023  do chwili obecnej

93-1000951 Kompaktowe ATP (patrz uwaga poniżej)

93-1000952 Kompaktowe ATP 20mm (patrz uwaga poniżej)

ST-40/40Y od 01/01/2017 do  07/11/2023

ST-45 od 01/01/2017 do  02/01/2023

ST-45L  od 01/01/2017 do  03/14/2024

93-1000254 Niekompaktowy ATP

ST-45 od 01/01/2017 do 07/11/2023

SY-45 Y od 02/01/2022 do 07/11/2023

93-1000012 Niekompaktowy ATP

Dla maszyn ST-40/45: 

Ważne: Jeśli zestaw 93-10000951/93-1000952 jest dostarczany ze zmienionym ramieniem ATP 20-10558A zamiast 20-10558 odnoszą się do sekcji Wymiana ramienia symetrycznego poniżej.

Uwaga: 93-1000893 Kompaktowe ATP 20mm i  93-1000952 Kompaktowe ATP 20mm zawierają dłuższy rysik zamiast standardowego 10mm i są przeznaczone do wież aparatów podziałowych stacji BMT 24.

ATP - Field Installation

1

Użyj stempla, aby wybić wtyczkę otworu [1] w grodziu. Naciśnij górną lub dolną część wtyczki i obróć ją, aby ją zerwać. Wyostrz wszystkie ostre punkty, aby zapobiec uszkodzeniu węży i przewodów.

Wyjąć wtyczkę i wkręty wlewu [2] z uchwytu ATP i uchwytu bloku domowego.

2

Jeśli zestaw ATP jest wyposażony w płytę dystansową, należy zamontować płytę dystansową w maszynie. 

Zdejmij dolną pokrywę z zestawu ATP i umieść ATP nad płytą dystansową w maszynie. Poprowadź węże i przewody przez płytę dystansową i wprowadź do przegrody.

Wyjmij panele boczne z urządzenia.

UWAGA: Jako odniesienie na tej ilustracji pokazano również zdemontowany przedni panel. Nie musi być usunięta dla tej procedury.

Poprowadzić przewody powietrzne [1] do panelu smarowania, jak pokazano na zdjęciu.

Zamontować Elektrozawór na dolnej wyjściu kolektora powietrza [2].  Podłącz każdy wąż do złączki push-to-Connect oznaczonej zamkiem błyskawicznym, który pasuje do koloru węża.

Podłącz przewód elektrozaworu do portu oznaczonego Tool Presetter.

Poprowadź przewody [3] do panelu z boku silnika wrzeciona.

  • Podłącz przewód oznaczony „sonda narzędziowa” do automatycznej sondy narzędziowej.
  • Podłącz kabel oznaczony „PKT Up” do sondy górnej.
  • Podłącz kabel oznaczony „PKT Down” do sondy dolnej.

3

Poniższe informacje dotyczą niekompaktowego ATP [A] i kompaktowego ATP [B]:

Jeśli zestaw ATP wyposażony jest w płytkę dystansową [1], zamontować płytkę dystansową [1] do przegrody.

Zamontuj zespół ATP [2] na płytce dystansowej [1].

Zainstaluj blok położenia początkowego [3]

Zainstaluj dolną pokrywę montażową ATP.

Uszczelnienie pomiędzy podstawą ATP i grodzią z SIKAFLEX

 

4

Pobierz plik poprawki ATP ze strony HBC i zainstaluj go w maszynie.  

Pobierz kody opcji VPS i makr definiowanych przez użytkownika ze strony HBC i zainstaluj je w maszynie. 

Wyrównywanie, testowanie i kalibrowanie ATP. Patrz: Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) -Wyrównanie-test-Kalibracja

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Zamontuj płytkę dystansową [1]  na przegrodzie za pomocą osprzętu [2], a następnie zamontuj zespół ATP [3] na płycie dystansowej za pomocą osprzętu [4]

Użyj bloku położenia początkowego [5], aby zlokalizować położenie nowych otworów, umieszczając je na ramieniu ATP i zgrubnie wyśrodkowując je podczas przykręcania zespołu ATP do płyty dystansowej [1]

UWAGA: Nie przykręcaj bloku położenia początkowego w miejscach starych otworów.

2

Przesunąć ramię ATP z dala od grodziu z blokiem domowym [1] przytrzymywanym na grodziu i oznaczyć nowe pozycje otworów.

Uwaga: Upewnij się, że dopływ powietrza jest wyłączony, aby móc przesunąć ramię

3

Wywierć i nagwintuj otwory w zaznaczonych miejscach [2], aby dopasować osprzęt 1/4-20 zawarty w zestawie serwisowym SVC. Otwory powinny znajdować się w tej pozycji w odległości około 0,5 cala (12,7 mm) od oryginalnych otworów [1]

Uwaga: Można również użyć wkrętów samogwintujących do otworów w bloku położenia początkowego po wywierceniu otworów

4

Przykręć blok główny i sprawdź, czy ramię ATP [1] przechodzi do pozycji bez żadnych zakłóceń

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.