My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Service Home How-To-Verfahren ATP - Feldinstallation - NGC - AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm - Installation - NGC


AD0434

ATP - Feldinstallation - NGC - AD0434

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 Schritte) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 Schritte) Back to Top

Introduction

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen automatischen Werkzeug-Voreinstellarm (AWV) auf ST-Maschinen installieren. 

Dieses Dokument gilt für das Folgendes:

  • Nicht kompakter ATP [1]
  • Kompakter ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Maschine ATP Kit
ST-10/10L/10Y/10LY Von 03.29.2023 bis heute 93-1000822 Kompakter ATP
ST-15/15L/15Y/15LY Von 03.29.2023 bis heute 93-1000823 Kompakter ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203mm/254mm SPANNFUTTER vom 01.01.2017 bis 01.05.2023

ST-20L/25L 203mm/254mm SPANNFUTTER vom 01.01.2017 to 01.05.2023

ST-28L 203mm/254mm SPANNFUTTER vom 07.15.2021 bis 01.05.2023

93-1000257 Nicht kompakter ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203mm/254mm/304mm SPANNFUTTER vom 01.01.2017 to 05.01.2023

ST-20L/25L/25LY 203mm/254mm/304mm SPANNFUTTER vom 10.08.2020 bis 05.01.2023

ST-28L/28LY 203mm/254mm/304mm SPANNFUTTER vom 15.07.2021 bis 05.01.2023

ST-28Y 203mm/254mm/304mm SPANNFUTTER vom 06.14.2021 bis 05.01.2023

93-1000256 Nicht kompakter ATP (Nach 19.03.2018)

93-1000190 Nicht kompakter ATP (vor 19.03.2018)

ST-30/30Y/35 381 mm SPANNFUTTER vom 01.01.2017 bis 03.20.2023

DS-30Y 15 Zoll SPANNFUTTER vom 01.01.2017 bis 03.20.2023

93-1000255 Nicht kompakter ATP

ST-30/30Y/30L/30LY Vom 05.01.2023 bis heute

ST-35/35Y/35L/35LY Vom 05.01.2023 bis heute

ST-28/28Y/28L/28LY Vom  05.01.2023 bis heute

ST-25/25Y/25L/25LY Vom 05.01.2023 bis heute

ST-20/20Y/20L/20LY Vom 05.01.2023 bis heute

DS-30Y Vom 03.20.2023 bis heute

93-1000893 Kompakter ATP 20 mm (siehe unten stehenden Hinweis)

93-1000891 Kompakter ATP

ST-40/40Y/45/45Y Von 11.07.2023 bis heute

ST-45L Von 14.03.2024 bis heute

ST-40S Von 10.30.2023 bis heute

93-1000951 Kompakter ATP (siehe unten stehenden Hinweis)

93-1000952 Kompakter ATP 20 mm (Siehe unten stehenden Hinweis)

ST-40/40Y vom 01.01.2017 bis 11.07.2023

ST-45 vom 01.01.2017 bis 01.02.2023

ST-45L vom 01.01.2017 bis 14.03.2024

93-1000254 Nicht kompakter ATP

ST-45 vom 01.01.2017bis11.07.2023

ST-45 vom 02.01.2017bis11.07.2023

93-1000012 Nicht kompakter ATP

Für ST-40/45 Maschinen : 

Wichtig: Wenn Ihr Satz 93-10000951/93-1000952 mit dem überarbeiteten ATP-Arm 20-10558A anstelle von 20-10558 geliefert wird, lesen Sie bitte den Abschnitt zum Austausch des symmetrischen Arms weiter unten.

Hinweis: 93-1000893 Der kompakte ATP 20 mm und  93-1000952 der kompakte ATP 20 mm enthalten einen längeren Taststift anstelle des 10-mm-Standard-Taststifts und sind für BMT Indexiertisch-Revolver mit 24-Stationen vorgesehen.

ATP - Field Installation

1

Lösen Sie den Lochstopfen [1] mit einem Schlag aus der Schottwand. Drücken Sie auf die Oberseite oder Unterseite des Stopfens und drehen Sie ihn, um ihn abzubrechen. Feilen Sie alle scharfen Stellen ab, um Schäden an Schläuchen und Kabeln zu vermeiden.

Entfernen Sie den Lochstopfen und die Schrauben [2] von der ATP-Halterung und der Homeblock-Halterung.

2

Wenn das ATP-Kit mit einer Distanzplatte geliefert wird, platzieren Sie die Distanzplatte in der Maschine. 

Entfernen Sie die untere Abdeckung von der ATP-Baugruppe und platzieren Sie den ATP ober die Distanzplatte in der Maschine. Führen Sie die Schläuche und Kabel durch die Distanzplatte und in die Schottwand.

Entfernen Sie die Seitenteile von der Maschine.

HINWEIS: Dieses Bild zeigt zudem die abgenommene Frontplatte und dient nur als Referenz. Sie muss bei diesem Verfahren nicht entfernt werden.

Führen Sie die Luftschläuche [1] wie abgebildet zum Schmierstoffpanel.

Montieren Sie den Magnetschalter auf den unteren Ausgang des Luftverteilers [2].  Schließen Sie jeden Schlauch an die mit einem Kabelbinder markierte Steckverbindungen an, die der Schlauchfarbe entspricht.

Stecken Sie das Kabel des Magnetschalters in die mit Tool Presetter gekennzeichnete Buchse.

Führen Sie die Kabel [3] zur Schalttafel an der Seite des Spindelmotors.

  • Stecken Sie das Kabel mit der Bezeichnung Tool Probe  in Auto Tool Probe.
  • Stecken Sie das Kabel mit der Bezeichnung PKT Up in Probe Up.
  • Stecken Sie das Kabel mit der Bezeichnung PKT Down in Probe Down.

3

Für den nicht kompakten ATP [A] und den kompakten ATP [B] gilt:

Wenn das ATP-Kit mit einer Distanzplatte [1] geliefert wird, montieren Sie die Distanzplatte [1] an der Schottwand.

Montieren Sie die ATP-Baugruppe [2] an der Distanzplatte [1].

Installieren Sie den Homeblock [3]

Montieren Sie die untere Abdeckung der ATP-Baugruppe.

Dichten Sie zwischen dem Sockel des ATP und der Schottwand mit Sikaflex ab.

 

4

Laden Sie die ATP-Patch-Datei von der HBC-Website herunter und installieren Sie sie auf der Maschine.  

Laden Sie die Optionscodes für VPS und anwenderdefinierte Makros von der HBC-Website herunter und installieren Sie sie auf der Maschine. 

Richten Sie den ATP aus und testen und kalibrieren Sie diesen.  Siehe: Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) – Ausrichtung – Test – Kalibrierung

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Befestigen Sie die Distanzplatte [1] mit den Beschlägen [2] an der Spritzwand und montieren Sie dann die ATP-Baugruppe [3] mit den Beschlägen [4] an der Distanzplatte

Verwenden Sie den Homeblock [5], um die Position der neuen Löcher zu bestimmen, indem Sie ihn auf den ATP-Arm legen und ihn grob zentrieren, während Sie die ATP-Baugruppe an der Distanzplatte [1] festschrauben

Hinweis: Schrauben Sie den Homeblock nicht an die alten Bohrlöcher an

2

Bewegen Sie den ATP-Arm vom Schott weg, wobei Sie den Homeblock [1] am Schott festhalten, und markieren Sie die neuen Positionen für die Löcher.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Druck in der Luftzufuhr abgelassen ist, um den Arm bewegen zu können

3

Bohren Sie die markierten Löcher [2], um die im SVC Satz enthaltenen 1/4-20 Schrauben anzubringen. Die Löcher sollten in dieser Position etwa 12,7 mm (0,5 Zoll) von den ursprünglichen Löchern entfernt sein [1]

Hinweis: Sie können auch selbstschneidende Schrauben verwenden, um den Homeblock nach dem Bohren der Löcher zu befestigen

4

Schrauben Sie den Homeblock an und überprüfen Sie, ob der ATP-Arm [1] ohne Störung in Position geht

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.