ATP - Field Installation - NGC - AD0434

サービス ホーム 手順 ATP - フィールド設置 - NGC - AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

自動ツールプリセッタ - 設置 - NGC


AD0434

ATP - フィールド設置 - NGC - AD0434

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 ステップ) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 ステップ) Back to Top

Introduction

この手順では、STシリーズの機械に「自動工具プリセット」を取り付ける方法を示します。 

このドキュメントは、以下のものに適用されます。

  • 非コンパクトATP [1]
  • コンパクトATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

機械 ATPキット
ST-10/10L/10Y/10LY 2023年3月29日から現在まで 93-1000822コンパクトATP
ST-15/15L/15Y/15LY 2023年3月29日  から 現在まで 93-1000823コンパクトATP

2017/01/01〜2023/05/01のST-20/20Y/25/25Y 203/254 mmチャック

2017/01/01〜2023/05/01のST-20L/25L 203/254 mmチャック

2021/07/15〜2023/05/01のST-28L 203/254 mmチャック

93-1000257非コンパクトATP

2017/01/01〜2023/05/01のST-20/25/25Y/35/35Y 203/254 mmチャック

2020/10/08〜2023/05/01のST-20L/25L/25LY 203/254/305 mmチャック

2021/07/15〜2023/05/01のST-28L/28LY 203/254/305 mmチャック

2021/06/14〜2023/05/01のST-28Y 203/254/305 mmチャック

93-1000256 非コンパクトATP(2018年3月19日以降)

93-1000190 非コンパクトATP(2018年3月19日以前)

2017/01/01〜2023/03/20のST-30/30Y/35 381 mmチャック

DS-30 Y 381 mmチャック 01/01/2017~03/20/2023

93-1000255非コンパクトATP

ST-30/30Y/30L/30LY 05/01/2023~現在

ST-35/35Y/35L/35LY 05/01/2023~現在

ST-28/28Y/28L/28LY 05/01/2023~現在

ST-25/25Y/25L/25LY 05/01/2023~現在

ST-20/20Y/20L/20LY 05/01/2023~現在

DS-30Y 03/20/2023~現在

93-1000893コンパクトATP 20mm(以下の注を参照)

93-1000891コンパクトATP

ST-40/40Y/45/45Y 2023年11月7日 から 現在まで

ST-45L  2024年3月14日 から 現在まで

 2023年10月30日 から 現在までのST-40S

93-1000951コンパクトATP 20mm(以下の注を参照)

93-1000952 コンパクトATP 20mm(以下の注を参照)

2017/01/01~2023/07/11のST-40/40Y

2017/01/01~2023/02/01のST-45

2017/01/01~2024/03/14のST-45L

93-1000254 非コンパクトATP

2017/01/01~2023/07/11のST-45

2022/02/01~2023/07/11のST-45 Y

93-1000012非コンパクトATP

ST-40/45機械の場合:

重要:93-10000951/93-1000952キットが、20-10558の代わりに改良されたATPアーム20-10558Aが付属して到着した場合は、以下の対称アームの交換セクションを参照してください。

注意: 93-1000893 コンパクトATP 20mmと 93-1000952 コンパクトATP 20mmには、標準の10mmではなく長いスタイラスが含まれており、BMT 24ステーションインデクサタレット用です。

ATP - Field Installation

1

パンチを使用して、隔壁にプラグ[1]用の穴をノックアウトします。プラグの上部または下部を叩き、回転させてくり抜きます。鋭利な箇所を下にして、やすりで磨き、ホースとケーブルへの損傷を防ぎます。

穴プラグとフィラーボルト[2]を、ATPマウントとホームブロックマウントから取り外します。

2

ATPキットにスペーサープレートが付属している場合は、スペーサープレートを機械に配置します。

ATPアセンブリの底蓋を取り外し、機械のスペーサープレートにATPを被せます。ホースとワイヤーをスペーサープレートと隔壁に通します。

機械からサイドパネルを取り外します。

注:この画像では、フロントパネルが取り外されていますが、これは参照用です。この手順では、フロントパネルを取り外す必要はありません。

図に示すように、エアホース[1]を潤滑パネルに通します。

エアマニホールド[2]の下部出力部に、ソレノイドを取付けます。 ホースの色と一致するインシュロックバンド(結束バンド)でマークされたプッシュ接続フィッティングに、各ホースを接続します。

ラベルの付いたポートに、ソレノイドケーブルを差し込みますTool Presetter。

ワイヤー[3]を、スピンドルモーター側面のパネルに配線します。

  • Tool Probeのラベルの付いたケーブルを「自動ツールプローブ」に差し込みます。
  • PKT Upというラベルの付いたケーブルを「プローブアップ」に差し込みます。
  • PKT Downというラベルの付いたケーブルを「プローブダウン」に差し込みます。

3

以下は、「非コンパクトATP 」[A]および「コンパクトATP 」[B]に適用されます。

ATPキットにスペーサープレート[1]が付属している場合は、スペーサープレート[1]を隔壁に取付けます。

ATPアセンブリ[2]をスペーサープレート{1]に取付けます。

ホームブロック[3]を取付けます。

ATPアセンブリ底蓋を取付けます。

ATPのベースとバルクヘッドの間を、Sikaflexでシールします

 

4

HBCサイトからATPパッチファイルをダウンロードし、機械にインストールします。  

HBCサイトからVPSおよびユーザー定義マクロのオプションコードをダウンロードし、機械にインストールします。 

ATPの調整、テスト、および調整を行います。  自動工具プリセッター(ATP) -アライメント-テスト-キャリブレーションを参照します。

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

ハードウェア[2]を使用してスペーサープレート[1]をバルクヘッドに取り付け、ハードウェア[4]を使用してATPアセンブリ[3]をスペーサープレートに取り付けます

ホームブロック[5]を使用して、それをATPアーム上に置き、ATPアセンブリをスペーサープレート[1]にボルトで固定しながら、大まかに中央に置くことで、新しい穴の位置を特定します。

注記: ホームブロックを古い穴位置にボルトで固定しないでください。

2

ホームブロック[1]をバルクヘッドに保持した状態でATPアームをバルクヘッドから離し、新しい穴の位置をマークします。

注:アームを動かせるように、空気供給が減圧されていることを確認してください

3

マークされた穴[2]の位置にドリルで穴を開けてタップし、SVCキットに含まれている1/4-20ハードウェアに適合させます。穴はこの位置にあり、元の穴[1]から約0.5インチ(12.7 mm)離れている必要があります

注記:穴を開けた後、セルフタッピングねじを使用して、所定の位置にあるホームブロックに穴を開けることもできます。

4

ホームブロックにボルトで固定し、ATPアーム[1]が干渉することなく所定の位置に収まることを確認します