My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Instalace ATP-Field-NGC-AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Automatická nástrojová sonda – instalace – NGC


AD0434

Instalace ATP-Field-NGC-AD0434

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 kroky) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 kroky) Back to Top

Introduction

Tento postup ukazuje, jak nainstalovat automatickou nástrojovou sondu na stroje řady ST. 

Tento dokument se vztahuje na následující:

  • Nekompaktní ATP [1]
  • Kompaktní ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Stroj Sada ATP
ST-10/10L/10Y/10LY Od 03/29/23 do současnosti 93-1000822 Kompaktní ATP
ST-15/15L/15Y/15LY Od 03/29/23 do současnosti 93-1000823 Kompaktní ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203/254 mm SKLÍČIDLO od  1/1/2017 do  1/5/2023

ST-20L /25L  203/254 mm SKLÍČIDLO od  1/1/2017 do  1/5/2023

ST-28L  203/254 mm SKLÍČIDLO od  15/7/2021 do  1/5/2023

93-1000257 nekompaktní ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203/254/305 mm SKLÍČIDLO od  1/1/2017 do  01/05/2023

ST-20L /25L/25LY 203/254/305 mm SKLÍČIDLO od  8/10/2020 do  1/5/2023

ST-28L /28LY  203/254/305 mm SKLÍČIDLO od 15/7/2021 do  1/5/2023

ST-28Y 203/254/305 mm SKLÍČIDLO od 14/6/2021 do  1/5/2023

93-1000256 nekompaktní ATP (po 03/19/2018)

93-1000190 nekompaktní ATP (před 03/19/2018)

ST-30/30Y/35 381 mm SKLÍČIDLO od 1/1/2017 do  20/3/2023

DS-30 Y 381 mm SKLÍČIDLO od 1/1/2017 do 3/20/2023

93-1000255 nekompaktní ATP

ST-30/30Y/30L/30LY Od 05/01/2023 do současnosti

ST-35/35Y/35L/35LY od 05/01/2023 do současnosti

ST-28/28Y/28L/28LY Od  05/01/2023 do současnosti

ST-25/25Y/25L/25LY Od  05/01/2023 do současnosti

ST-20/20Y/20L/20LY Od  05/01/2023 do současnosti

DS-30Y od 3/20/2023 do současnosti

93-1000893 Kompaktní ATP 20 mm (viz poznámka níže)

93-1000891 Kompaktní ATP

ST-40/40Y/45/45Y od 07/11/2023 do současnosti

ST-45L od 03/14/2024 do současnosti

ST-40S od 10/30/2023 do současnosti

93-1000951 Kompaktní ATP (viz poznámka níže)

93-1000952 Kompaktní ATP 20 mm (viz poznámka níže)

ST-40/40Y od 1/1/2017 do  11/7/2023

ST-45 od 1/1/2017 do  1/2/2023

ST-45L  od 1/1/2017 do  14/3/2024

93-10000254 Nekompaktní ATP

ST-45 od 1/1/2017 do 11/7/2023

SY-45 Y od 01/2/2022 do 11/7/2023

93-1000012 nekompaktní ATP

Pro stroje ST-40/45: 

Upozornění: Pokud je vaše souprava 93-10000951/93-1000952 dodána s revidovaným ramenem ATP 20-10558A namísto 20-10558, viz níže uvedený oddíl o výměně symetrického ramena.

Poznámka: 93-1000893 Kompaktní ATP 20mm a  93-1000952 Kompaktní ATP 20mm obsahují delší hrot namísto standardního 10mm a jsou určeny pro dělička BMT 24.

ATP - Field Installation

1

Pomocí punče vyseknout zátku [1] v přepážce. Vytáhněte horní nebo dolní část zástrčky a otočte ji, abyste ji přerušilo. Všechny ostré body, aby nedošlo k poškození hadic a kabelů.

Vyjměte zástrčku a plnicí šrouby [2] z držáku ATP a z držáku domácího bloku.

2

Pokud se sada ATP dodává s distanční deskou, umístěte distanční desku do obrábět. 

Sundejte víko ze sestavy ATP a vložte ATP do stroje nad distanční desku ve stroji. Veďte hadice a dráty distanční deskou a do přepážky.

Vyjměte boční panely z přístroje.

POZNÁMKA: Tento obrázek také ukazuje, že přední panel je odebrán pouze pro referenci. Tento postup nemusí být odebrán.

Vzduchovou hadičky [1] nasměrujte na panel mazacího, jak je znázorněno na obrázku.

Namontujte solenoid na spodní výstup vzduchového potrubí [2].  Spojte každou hadici s armaturu pro připojení k přípojku označenou zipem, která odpovídá barvě hadice.

Připojte solenoid kabel do portu označeného Tool Presetter.

Nasměrujte dráty [3] na panel na boku vřetene motoru.

  • Zapojte kabel označený Sonda nástroje do Sondy automatického nástroje.
  • Zapojte kabel označený PKT nahoru do Sondy nahoru.
  • Zapojte kabel označený PKT dolů do sondy dolů.

3

Následující informace platí pro nekompaktní ATP [A] a kompaktní ATP [B]:

Je-li sestava ATP vybavena distanční deskou [1], připevněte distanční desku [1] k přepážce.

Namontujte sestavu ATP [2] na distanční desku/přepážku [1].

Nainstalujte domovský blok [3].

Namontujte dolní kryt sestavy ATP.

Pečeť mezi základnou ATP a přepážkou s Sikaflex

 

4

Stáhněte si soubor opravy ATP z webu HBC a nainstalujte jej do stroje.  

Načtěte kódy možnosti maker VPS a maker definovaných uživatelem z z webu HBC a nainstalujte je do stroje. 

Zarovnejte, otestujte a Kalibrujte ATP.  Viz: Automatický Předsetter nástroje (ATP) -vyrovnání-zkouška-kalibrace

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Namontujte distanční desku [1]  na přepážku pomocí hardwaru [2] a poté namontujte sestavu ATP [3] na distanční desku pomocí hardwaru [4]

Pomocí domácího bloku [5] vyhledejte polohu nových otvorů tak, že jej umístíte na rameno ATP a přibližně vystředíte při přišroubování sestavy ATP k distanční desce [1]

Poznámka: Nepřišroubujte blok výchozí polohy ke starým místům otvorů

2

Přesuňte rameno ATP mimo přepážku s blokem výchozí polohy [1] drženým na přepážce a označte polohy nových otvorů.

Poznámka: Ujistěte se, že přívod vzduchu je odtlakován, aby bylo možné pohybovat ramenem

3

Vyvrtejte a klepněte na označené otvory [2] pro přizpůsobení hardwaru 1/4-20 obsaženého v sadě SVC. Otvory by měly být v této poloze přibližně 0,5 palce (12,7 mm) od původních otvorů [1]

Poznámka: K vyvrtání bloku výchozí polohy na místě po vyvrtání otvorů můžete také použít samořezné šrouby

4

Přišroubujte blok výchozí polohy a ověřte, zda rameno ATP [1] přechází do polohy bez jakýchkoli kolizí

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.