MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Haas-stanglader 12
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Service hjemme How-to-procedure ATP-felt installation-NGC-AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Automatisk værktøjsforvalg - Montering - NGC


AD0434

ATP-felt installation-NGC-AD0434

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 trin) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 trin) Back to Top

Introduction

Denne procedure viser, hvordan du installerer en automatisk toolpresetter på maskiner i ST-serien. 

Dette dokument gælder for følgende:

  • Ikke-kompakt ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Maskine ATP kit
ST-10/10L/10Y/10LY fra 29/03/23 til nu 93-1000822 Kompakt ATP
ST-15/15L/15Y/15LY fra 29/03/23 til nu 93-1000823 Kompakt ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203 mm/254 mm DREJEPATRON fra  01/01/2017 til  05/01/2023

ST-20L /25L  203 mm/254 mm DREJEPATRON fra  01/01/2017 til  05/01/2023

ST-28L  203 mm/254 mm DREJEPATRON fra  07/15/2021 til  05/01/2023

93-1000257 Ikke-kompakt ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203 mm/254 mm/305 mm DREJEPATRON fra  01/01/2017 til  05/01/2023

ST-20/25L/25LY 203 mm/254 mm/305 mm DREJEPATRON fra  08/10/2020 til  05/01/2023

ST-28L /28LY  203 mm/254 mm/305 mm DREJEPATRON fra 07/15/2021 til  05/01/2023

ST-28Y 203 mm/254 mm/305 mm DREJEPATRON fra 06/14/2021 til  05/01/2023

93-1000256 Ikke-kompakt ATP (efter 19/03/2018)

93-1000190 Ikke-kompakt ATP (før 19/03/2018)

ST-30/30Y/35 381 mm DREJEPATRON fra 01/01/2017 til  03/20/2023

DS-30 Y 381 mm DREJEPATRON fra  01/01/2017 til 20/03/2023

93-1000255 Ikke-kompakt ATP

ST-30/30Y/30L/30LY fra 01/05/2023 til nu

ST-35/35Y/35L/35LY fra 01/05/2023 til nu

ST-28/28Y/28L/28LY fra 01/05/2023 til nu

ST-25/25Y/25L/25LY fra 01/05/2023 til nu

ST-20/20Y/20L/20LY fra 01/05/2023 til nu

DS-30Y fra 20/03/2023 til nu

93-1000893 Kompakt ATP 20 mm (se bemærkning nedenfor)

93-1000891 Kompakt ATP

ST-40/40Y/45/45Y fra 11/07/2023 til nu

ST-45L fra 14/03/2024 til nu

ST-40S fra 30/10/2023 til nu

93-1000951 Kompakt ATP (se bemærkning nedenfor)

93-1000952 Kompakt ATP 20 mm (se bemærkning nedenfor)

ST-40/40Y Fra 01/01/2017 til  07/11/2023

ST-45 fra 01/01/2017 til  02/01/2023

ST-45L  fra 01/01/2017 til  03/14/2024

93-1000254 Ikke-kompakt ATP

ST-45 fra 01/01/2017 til 07/11/2023

SY-45 Y Fra 02/01/2022 til 07/11/2023

93-1000012 Ikke-kompakt ATP

Til ST-40/45-maskiner: 

vigtigt: Hvis dit 93-10000951/93-1000952-sæt kommer med den reviderede ATP-arm 20-10558A i stedet for 20-10558, henvises til afsnittet Symmetrisk armudskiftning nedenfor.

Bemærk: 93-1000893 Kompakt ATP 20 mm og  93-1000952 Kompakt ATP 20 mm indeholder en længere stylus i stedet for standard 10 mm og er beregnet til BMT 24 indekser-revolverhoveder.

ATP - Field Installation

1

Brug en punch til at banke hul-stikket [1] ind i skotet. Tryk på toppen eller bunden af stikket, og drej det for at afbryde det. Fil eventuelle skarpe punkter ned for at forhindre beskadigelse af slanger og kabler.

Fjern hulstikket og påfyldnings skruerne [2] fra ATP-holderen og Home Block-holderen.

2

Hvis ATP-sættet leveres med en afstandsplade, skal du placere afstandspladen i maskine. 

Fjern dækslet fra ATP-samlingen, og placer ATP over afstandspladen i maskinen. Før slanger og ledninger igennem afstandspladen og ind i skottens hoved.

Fjern sidepanelerne fra maskinen.

BEMÆRK: Dette billede viser også frontpanelet fjernet, det er kun til reference. Det behøver ikke at blive fjernet for denne procedure.

Før luftslangerne [1] til Lube-panelet som vist.

Installer magnetventilen på den nederste udgang på luft manifolden [2].  Forbind hver slange til en push-to-Connect-montering, der er mærket med et zip-slips, som matcher slange farven.

Sæt solenoidkablet i porten mærket Tool Presetter.

Før ledningerne [3] til panelet på siden af spindelmotoren.

  • Sæt kablet mærket værktøjs probe i auto værktøjs proben.
  • Sæt kablet mærket PKT op i Probe op.
  • Sæt kablet mærket PKT ned i probe ned.

3

Følgende gælder for den ikke-kompakte ATP [A] og kompakte ATP [B]:

Hvis ATP-sættet leveres med et afstandsstykke [1], monteres afstandsstykke [1] på skottet.

Monter ATP-samlingen [2] på afstandsstykket [1]

Installer home block [3]

Installer ATP-enhedens dæksel.

Forsegling mellem bunden af ATP og skotet med Sikaflex

 

4

Download ATP’ens patch-fil fra HBC-hjemmesiden, og installer den på maskinen.  

Download VPS og makroer, der kan defineres af bruger fra HBC-hjemmesiden, og installer dem på maskinen. 

Juster, test og kalibrer ATP.  Se: Automatisk toolpresetter (ATP) -Justering-test-kalibrering

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Monter afstandspladen [1]  på skottet ved hjælp af hardware [2], og monter derefter ATP-samlingen [3] på afstandspladen ved hjælp af hardware [4]

Brug hjemmeblokken [5] til at finde placeringen af de nye huller ved at placere den på ATP-armen og centrere den omtrentligt, mens ATP-samlingen boltes fast til afstandspladen [1]

Bemærk: Undlad at bolte hjemmeblokken på de gamle hulplaceringer

2

Flyt ATP-armen væk fra skottet med hjemmeblokken [1] på skottet, og markér de nye hulpositioner.

Bemærk: Sørg for, at lufttilførslen er under tryk for at kunne flytte armen

3

Bor og tryk på de markerede hulplaceringer [2] for at imødekomme 1/4-20-hardwaren, der er inkluderet i SVC-sættet. Hullerne skal være i denne position ca. 0,5 tommer (12,7 mm) væk fra de oprindelige huller [1]

Bemærk: Du kan også bruge selvskærende skruer til at bore hjemmeblokken på plads efter boring af hullerne

4

Bolt på hjemmeblokken, og kontroller, at ATP-armen [1] går i position uden interferens
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
Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.