MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Service hjem Fremgangsmåter ATP - Feltinstallasjon - NGC - AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Automatisk verktøyforhåndsinnstiller – Installasjon – NGC


AD0434

ATP - Feltinstallasjon - NGC - AD0434

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 trinn) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 trinn) Back to Top

Introduction

Denne prosedyren viser hvordan du installerer en automatisk verktøyforhåndsinnstiller på ST-maskienr. 

Dette dokumentet gjelder for følgende:

  • Ikke-kompakt ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Maskin ATP-sett
ST-10/10L/10Y/10LY fra 03/29/23 til nå 93-1000822 Kompakt ATP
ST-15/15L/15Y/15LY fra 03/29/23 til nå 93-1000823 Kompakt ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203/254 mm CHUCK fra 01/01/2017 til 05/01/2023

ST-20L/25L 203/254 mm CHUCK fra 01/01/2017 til 05/01/2023

ST-28L 203/254 mm CHUCK fra 07/15/2021 til 05/01/2023

93-1000257 Ikke-kompakt ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203/254/305 mm CHUCK fra 01/01/2017 til 05/01/2023

ST-20L/25L/25LY 203/254/305 mm CHUCK fra 10/08/2020 til 05/01/2023

ST-28L/28LY 203/254/305 mm CHUCK fra 07/15/2021 til 05/01/2023

ST-28Y 203/254/305 mm CHUCK fra 06/14/2021 til 05/01/2023

93-1000256 Ikke-kompakt ATP (etter 03/19/2018)

93-1000190 Ikke-kompakt ATP (før 03/19/2018)

ST-30/30Y/35 381 mm CHUCK fra 01/01/2017 til 03/20/2023

DS-30Y 381 mm CHUCK Fra 01/01/2017 til 20/03/2023

93-1000255 Ikke-kompakt ATP

ST-30/30Y/30L/30LY Fra 05/01/2023 til nå

ST-35/35Y/35L/35LY Fra 05/01/2023 til nå

ST-28/28Y/28L/28LY Fra 05/01/2023 til nå

ST-25/25Y/25L/25LY Fra 05/01/2023 til nå

ST-20/20Y/20L/20LY Fra 05/01/2023 til nå

DS-30Y fra 20/03/2023 til nå

93-1000893 Kompakt ATP 20 mm (Se merknad nedenfor)

93-1000891 Kompakt ATP

ST-40/40Y/45/45Y fra 07/11/2023 til nå

ST-45L fra 03/14/2024 til nå

ST-40S fra 10/30/2023 til nå

93-1000951 Kompakt ATP (Se merknad nedenfor)

93-1000952 Kompakt ATP 20 mm (Se merknad nedenfor)

ST-40/40Y fra 01/01/2017 til 07/11/2023

ST-45 fra 01/01/2017 til 02/01/2023

ST-45L fra 01/01/2017 til 03/14/2024

93-1000254 Ikke-kompakt ATP

ST-45 fra 01/01/2017 til 07/11/2023

SY-45 Y fra 02/01/2022 til 07/11/2023

93-1000012 Ikke-kompakt ATP

For ST-40/45-maskiner: 

Viktig: Hvis 93-10000951/93-1000952-settet kommer med den reviderte ATP-armen 20-10558A i stedet for 20-10558, referer til avsnittet Utskifting av symmetrisk arm nedenfor.

Merk:  93-1000893 Kompakt ATP 20 mm og  93-1000952 Kompakt ATP 20 mm inneholder en lengre stylus i stedet for standard 10 mm og er beregnet for BMT 24-stasjons indekseringsrevolverhoder.

ATP - Field Installation

1

Bruk en huller til å slå ut hullpluggen [1] i skottet. Finn toppen eller bunnen av pluggen og drei den for å bryte den av. Fil ned skarpe punkter for å hindre skade på slanger og kabler.

Fjern hullpluggen og fylleboltene [2] fra ATP-monteringen og hjemblokkbraketten.

2

Hvis ATP-settet leveres med en mellomleggsplate, plasser mellomleggsplaten i maskinen. 

Fjern bunndekslet fra ATP-monteringen, og plasser ATP over mellomleggsplaten i maskinen. Før slangene og ledningene gjennom mellomleggsplaten og inn i skottet.

Fjern sidepanelene fra maskinen.

MERK: Dette bildet viser også frontpanelet fjernet, som kun er ment som referanse. Det trenger ikke å fjernes for denne prosedyren.

Før luftslangene [1] til smørepanelet som vist.

Monter spolen på bunnutgangen av luftmanifolden [2].  Koble hver slange til beslaget som trykkes-for-å-kobles-til merket med en strips som samsvarer med slangefargen.

Koble spolekabelen til porten som er merket Tool Presetter.

Før ledningene [3] til panelet på siden av spindelmotoren.

  • Plugg kabelen merket Verktøyprobe inn i Automatisk verktøyprobe.
  • Plugg kabelen merket PKT Opp inn i Probe opp.
  • Plugg kabelen merket PKT Ned inn i Probe ned.

3

Følgende gjelder for ikke-kompakt ATP [A] og kompakt ATP [B]:

Hvis ATP-settet kommer med en mellomleggsplate [1], monterer du melommleggsplaten [1] til skottet.

Monter ATP-montasjen [2] til mellomleggsplaten [1].

Installer hjemmeblokken [3]

Installer ATP-enhetsbunndekselet.

Forsegl mellom bunnen av ATP-en og skottet med Sikaflex

 

4

Last ned ATP-patchfilen fra HBC-nettstedet og installer den på maskinen.  

Last ned VPS- og brukerdefinerbare makroer-alternativkodene fra HBC-nettstedet og installer på maskinen. 

Juster, test og kalibrer ATP.  Se: Automatisk verktøyforhåndsinnstiller (ATP) - Justering - Test - Kalibrering

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Monter mellomleggsplaten [1]  til skottet ved hjelp av maskinvare [2], og monter deretter ATP-enheten [3] til mellomleggsplaten ved hjelp av maskinvare [4]

Bruk hjemblokken [5] for å lokalisere posisjonen til de nye hullene ved å plassere den på ATP-armen og grovt sentrere den mens du bolter ATP-enheten til mellomleggsplaten [1]

MERKNAD: Ikke bolt hjemblokken til de gamle hullplasseringene

2

Flytt ATP-armen bort fra skottet med hjemblokken [1] holdt på skottet og merk de nye hullposisjonene.

Merk: Sørg for at lufttilførselen er trykkavlastet for å kunne flytte armen

3

Bor og innergjeng det merkede hullets [2] plasseringer for å tilpasse 1/4-20-maskinvaren som er inkludert i SVC-settet. Hullene skal være i denne posisjonen ca. 0,5 tommer (12,7 mm) unna de opprinnelige hullene [1]

Merknad: Du kan også bruke selvgjengende skruer til å hulle hjemblokken på plass etter boring av hullene

4

Bolt på hjemblokken og verifiser at ATP-armen [1] går i posisjon uten forstyrrelse

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.