ATP - Field Installation - NGC - AD0434

서비스 홈 방법 절차 ATP - 현장 설치 - NGC - AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

자동 공구 프리셋터 - 설치 - NGC


AD0434

ATP - 현장 설치 - NGC - AD0434

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 단계) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 ST 시리즈 기계에 자동 공구 프리셋터를 설치하는 방법을 보여줍니다. 

이 문서는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 비 컴팩트 ATP [1]
  • 컴팩트 ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

기계 ATP 키트
ST-10/10L/10Y/10LY 2023년 3월 29일부터 현재 93-1000822 컴팩트 ATP
ST-15/15L/15Y/15LY 2023년 3월 29일부터 현재   93-1000823 컴팩트 ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203mm/254mm 척  2017년 1월 1일 ~ 2023년 5월 1일

ST-20L/25L 203mm/254mm 척 2017년 1월 1일 ~ 2023년 5월 1일

ST-28L 203mm/254mm 척  2021년 7월 15일 ~ 2023년 5월 1일

93-1000257 비 컴팩트 ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203mm/254mm/305mm 척  2017년 1월 1일 ~ 2023년 5월 1일

ST-20L/25L/25LY 203mm/254mm/305mm 척 2020년 10월 8일 ~ 2023년 5월 1일

ST-28L/28LY 203mm/254mm/305mm 척 2021년 7월 15일 ~ 2023년 5월 1일

ST-28Y 203mm/254mm/305mm 척 2021년 6월 14일 ~ 2023년 5월 1일

93-1000256 비콤팩트 ATP(03/19/2018 이후)

93-1000190 비콤팩트 ATP(03/19/2018 이전)

ST-30/30Y/35 381 mm 척 2017년 1월 1일 ~ 2023년 3월 20일

DS-30Y 381mm 척 2017년 1월 1일 ~ 2023년 3월 20일

93-1000255 비 컴팩트 ATP

ST-30/30Y/30L/30LY 2023년 5월 1일 ~ 현재

ST-35/35Y/35L/35LY 2023년 5월 1일 ~ 현재

ST-28/28Y/28L/28LY 2023년 5월 1일 ~ 현재

ST-25/25Y/25L/25LY 2023년 5월 1일 ~ 현재

ST-20/20Y/20L/20LY 2023년 5월 1일 ~ 현재

DS-30Y 2023년 3월 20일 ~ 현재

93-1000893 콤팩트 ATP 20mm(아래 참고 사항 참조)

93-1000891 콤팩트 ATP

ST-40/40Y/45/45Y 2023년 7월 11일부터 현재 

ST-45L 2024년 3월 14일부터 현재까지 

ST-40S  2023년 10월 30일부터 현재 

93-1000951 콤팩트 ATP (아래 참고 사항 참조)

93-1000952 콤팩트 ATP 20mm(아래 참고 사항 참조)

ST-40/40Y 2017년 1월 1일 ~  2023년 7월 11일

ST-45 2017년 1월 1일 ~ 2023년 2월 1일

ST-45L 2017년 1월 1일 ~ 2024년 3월 14일

93-1000254 비콤팩트 ATP

ST-45 2017년 1월 1일 ~ 2023년 7월 11일

SY-45 Y 2022년 2월 1일 ~ 2023년 7월 11일

93-1000012 비 컴팩트 ATP

ST-40/45 기계의 경우 : 

중요: 93-10000951/93-1000952 키트가 20-10558 대신 수정된 ATP 암 20-10558A와 함께 배송되는 경우, 아래의 대칭 암 교체 섹션을 참조하십시오.

참고 : 93-1000893 콤팩트 ATP 20mm 및  93-1000952 콤팩트 ATP 20mm에는 표준 10mm 대신 더 긴 스타일러스가 포함되어 있으며 BMT 24 스테이션 인덱서 터렛용입니다.

ATP - Field Installation

1

펀치를 사용하여 벌크 헤드의 구멍 플러그 [1]을 녹아웃합니다. 플러그의 상단 또는 하단을 두드리고 돌려서 분리합니다. 호스와 케이블이 손상되지 않도록 아래로 하여 보관합니다.

ATP 마운트와 홈 블록 마운트에서 홀 플러그와 필러 볼트 [2]를 제거합니다.

2

ATP 키트에 스페이서 플레이트가 함께 제공된 경우 스페이서 플레이트를 기계에 넣습니다. 

ATP 어셈블리에서 하단 커버를 제거하고 ATP를 기계의 스페이서 플레이트 위에 놓습니다. 호스와 전선을 스페이서 플레이트를 통과하여벌크 헤드 안으로 배선합니다.

기계에서 측면 패널을 제거합니다.

참고: 이 이미지에는 참고용으로 전면 패널이 제거된 상태도 표시됩니다. 이 절차의 경우 제거할 필요가 없습니다.

그림과 같이 에어 호스 [1]을 윤활 패널까지 배선합니다.

에어 매니폴드 [2]의 하단 출력부에 솔레노이드를 설치합니다.  호스 색상과 일치하는 짚 타이를 사용하여 표시된 누름 연결형 피팅에 각 호스를 연결합니다.

솔레노이드 케이블을 Tool Presetter로 표시된 포트에 꽂습니다.

와이어 [3]을 스핀들 모터 측면의 패널으로 배선합니다.

  • 공구 검사라고 표시된 케이블을 자동 공구 프로브에 꽂습니다.
  • PKT 업이라고 표시된 케이블을 프로브 업에 연결합니다.
  • PKT 다운이라고 표시된 케이블을 프로브 다운에 연결합니다.

3

비 컴팩트 ATP[A] 및 컴팩트 ATP[B]에는 다음이 적용됩니다.

ATP 키트에 스페이서 플레이트 [1]가 함께 제공되는 경우 스페이서 플레이트 [1]를 벌크 헤드에 장착합니다.

스페이서 플레이트 [1]에 ATP 어셈블리 [2]를 장착합니다.

홈 블록 [3]을 설치합니다

ATP 어셈블리 하단 커버를 설치합니다.

Sikaflex를 사용하여 ATP의 베이스와 벌크 헤드 사이를 씰링합니다.

 

4

HBC에서 ATP 패치 파일을 다운로드하여 기계에 설치합니다.  

HBC에서 VPS 및 사용자 정의 가능한 매크로 옵션 코드를 다운로드하여 기계에 설치합니다. 

ATP를 정렬, 테스트 및 보정합니다.  참조: 자동 고욱 프리셋터(ATP) - 정렬 - 테스트 - 보정

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

하드웨어 [2]를 사용하여 스페이서 플레이트 [1]를 벌크 헤드에 장착한 다음 하드웨어 [4]를 사용하여 ATP 어셈블리 [3]를 스페이서 플레이트에 장착합니다

홈 블록 [5]을 사용하여 ATP 암에 놓고 대략 중앙에 배치하여 새 구멍의 위치를 찾되 ATP 어셈블리를 스페이서 플레이트 [1]에 볼트로 고정합니다

참고: 홈 블록을 기존 구멍 위치에 볼트로 고정하지 마십시오

2

홈 블록[1]이 벌크 헤드에 고정된 상태에서 ATP 암을 벌크 헤드에서 멀리 옮기고 새 구멍 위치를 표시합니다.

참고: 암을 움직일 수 있도록 공기 공급이 감압되었는지 확인하십시오

3

표시된 구멍[2] 위치를 뚫고 탭하여 SVC 키트에 포함된 1/4-20 하드웨어를 장착합니다. 구멍은 원래 구멍[1]에서 약 12.7mm(0.5인치) 떨어져 있어야 합니다.

참고:구멍을 뚫은 후 셀프 태핑 나사를 사용하여 홈 블록을 제자리에 구멍을 뚫을 수도 있습니다

4

홈 블록에 볼트로 고정하고 ATP 암[1]이 간섭 없이 제자리에 들어가는지 확인합니다