Bar Feeders

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. 선반
  2. Haas 봉재 이송장치
Haas 봉재 이송장치 V2

Haas 봉재 이송장치

봉재 이송장치

  • 모델
Recently Updated

쉽고 경제적인 선반 자동화


기계 공장들은 수십 년 동안 봉재 이송장치를 사용하여 선반 스핀들을 계속 가동하고 작업자가 더 의미 있는 작업을 수행할 수 있는 여유 시간을 제공해 왔습니다. 기계에 봉재를 자동으로 적재하는 것은 스핀들 가동 시간을 극대화하고 생산 흐름을 유지하는 쉬운 방법입니다.

환봉 이송의 모든 것

CNC 선반에 봉재 이송장치를 사용하는 것은 터닝 동작을 위한 가장 손쉬운 자동화 솔루션 중 하나입니다. 봉재 이송장치는 한 번에 하나씩 손으로 장착하는 대신에 다음 공작물을 만들 수 있도록 스핀들을 통해 봉재를 자동으로 전진시킵니다. 완료되면 선반이 정삭 공작물을 단순하게 절삭하고 새 피삭재를 전진시켜 사이클을 반복합니다.

HAAS 봉재 이송장치 V2 는 기존 12ft(3.5m) 봉재 이송장치보다 바닥면적을 적게 차지하는 짧은 환봉 적재장치로서, 소형 패키지로 쉽고 경제적인 자동화를 제공합니다. Haas 터닝 센터에서만 사용하도록 자체 설계 및 제작되었으며 Haas 제어 장치에 직접 연결됩니다.  혁신적인 롤러형 설계는 퀵 라이너 어댑터와 스핀들 라이너 변경 시 선반 스핀들 뒤쪽에 쉽게 접근할 수 있는 편리함을 제공합니다.

Haas 봉재 이송장치 12는 Haas ST-10~ST-30 및 DS-20Y~DS-30Y 터닝 센터에서 최대 12'(3.6m) 길이의 봉재를 지속적으로 가공하기 위해 설계된 유체역학 봉재 이송장치 입니다. 이것은 고속 터닝 응용 장치를 위해 탁월한 환봉 지지 및 진동 제어 를 제공하는 고성능 자동화 솔루션입니다.

Recently Updated

Haas 봉재 이송장치 12: 전체 기능 안내


새로운 Haas 봉재 이송장치 12를 자세히 살펴보십시오. Bhop이 새로운 Haas 봉재 이송장치 12에 대한 핵심 요약 정보를 제공하는데, 이 기계는 유체역학 오일 배스 시스템을 사용하여 이송 프로세스 전체에 걸쳐 최대 12' 길이의 환봉을 안정화함으로써 더 조용하게 작동하고, 더 부드럽게 이송하고, 공작물 마감을 개선합니다.

봉재 이송장치

Product Image

Haas Bar Feeder V2

선반 공작물 생산을 자동화하십시오

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Haas Bar Feeder 12

긴 환봉 공작물 생산을 자동화하십시오

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Haas Bar Feeder 12-CE

긴 환봉 공작물 생산을 자동화하십시오

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Recently Updated

질문이 있으십니까? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 환경을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 장비를 찾아드릴 수 있습니다.