Haas Bar Feeder 12

  1. 선반
  2. Haas 봉재 이송장치
  3. Haas 봉재 이송장치 12

Haas 봉재 이송장치 12

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

긴 환봉 공작물 생산을 자동화하십시오

Haas 봉재 이송장치 12는 Haas ST-10~ST-30 및 DS-20Y~DS-30Y 터닝 센터에서 최대 12'(3.6m) 길이의 봉재를 지속적으로 가공하기 위해 설계된 유체역학 봉재 이송장치입니다. 이것은 고속 터닝 응용 장치를 위해 탁월한 환봉 지지 및 진동 제어를 제공하는 고성능 자동화 솔루션입니다.

최신 CNC 선반 환경을 위해 제작된 Haas 봉재 이송장치 12는 유체역학 오일 배스 시스템을 사용하여 이송 프로세스 전체에 걸쳐 환봉을 안정화함으로써 더 조용하게 작동하고, 더 부드럽게 이송하고, 공작물 마감을 개선합니다.      

참고: NGC 제어 및 8M 및 매크로 옵션이 설치된 Haas 기계가 필요합니다. 설치 키트는 포함되어 있지 않으며 HaasTooling.com을 통해 구매해야 합니다.

주의! 적절한 작동을 위해 정밀/연마 봉재가 필요합니다. 핫 롤 또는 콜드 롤 봉재에는 적합하지 않습니다. 

  • 최대 12'(3.6m) 길이의 환봉 핸들링
  • 유체역학 오일 배스가 환봉을 안정화
  • 우수한 환봉 지지 및 진동 제어
  • 자동 잔여물 제거
  • 설치 키트는 HaasTooling.com을 통해 이용 가능

참고: 봉재 이송장치는 유압 오일 없이 배송됩니다. 별도로 판매되는 11.75gal(44L)의 유압 오일이 필요합니다.

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

툴링을 잊지 마십시오!

Haas 봉재 이송장치를 최대 성능으로 계속 가동



Haas 봉재 이송장치를 최대한 활용하고 싶으신가요? Haas 12’(3.6m) 툴링 키트는 원하는 공작물 크기 엔벌로프의 생산을 간소화하고 기계를 구성하는 빠르고 쉬운 방법입니다. Haas 12’ 툴링 키트는 해당 크기의 Haas 12’ 봉재 이송장치 설치 키트와 각 Haas 기계의 생산을 간소화하는 데 필요한 툴링이 포함된 올인원 키트입니다.

HaasTooling.com에서 봉재 이송장치 부속장치를 쇼핑하십시오
기계 비교
  • 기계 정보
  • 규격
  • 제품 보증

문서

문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 설치 안내서
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

봉재 이송용량 인치법 미터법
봉재 직경(선반에 의해 결정되는 최대치) 0.375in~2.0in 10~50mm
환봉 길이 용량 149.6in 3,800mm
최대 환봉 길이 12ft 3.6m
최소 환봉 길이 5ft 1.5m
봉재 이송용량 3/8in/27pcs 10mm/26pcs
일반 인치법 미터법
공기 70psi 4.8bar
윤활유 FK ISO VG68/ FK 유압 오일 68 FK ISO VG68/ FK 유압 오일 69
윤활유 용량 11.75gal 44L
기계 중량 2,340lb 1,060kg
치수 - 배송 인치법 미터법
국내용 팔레트 192.1in  x 39.9in x 57.9in 488cm x 76cm x 147cm
무게 2,865lb 1,300kg
전기 규격 인치법 미터법
드라이브 시스템 서보모터 서보모터
전력 소비 1320W 1320W
전원공급장치 3상 220V 50/60Hz 3상 220V 50/60Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas 제품 보증 - 1년

이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 만 1년 보증(부품 및 작업 품질) 및 지원이 포함됩니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.