Haas Bar Feeder 12

  1. 车床
  2. Haas 送料器
  3. Haas 送料器 12

Haas 送料器 12

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

自动化长棒料零件生产

Haas 送料器 12 是一种液压动力送料器,用于在 Haas ST-10 至 ST-30 以及 DS-20Y 至 DS-30Y 车削加工中心上连续加工长达 12'(3.6 米)的棒料。它是一种高性能自动化解决方案,为高速车削加工应用提供卓越的棒料支撑和振动控制。

Haas 送料器 12 专为现代数控车床环境而设计,采用液压动力油槽系统在整个进给过程中稳定棒料,实现更安静的操作、更平稳的进给和更好的零件光洁度。      

说明:需要安装了 NGC 控制器和 8M  和宏选件的 Haas 机床。不包括安装套件,必须通过 HaasTooling.com 购买。

注意! 需要精密/磨削棒料才能正确操作。不适合热轧或冷轧棒料。 

  • 手柄杆长达 12'(3.6 米)
  • 液压油槽稳定棒料
  • 高级棒料支撑和振动控制
  • 自动去除残余物
  • 安装套件可以通过 HaasTooling.com 获取

说明:送料器出厂时没有液压油。需要 11.75 加仑(44 升)液压油,单独出售。

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

不要忘记刀具!

保持 Haas 送料器以峰值性能运行



想让您 Haas 送料器物尽其用?Haas 12 英寸(3.6 米)刀具套件是简化所需工件尺寸范围生产和配置机床的快速、简单方法;Haas 12 英寸刀具套件是一体化套件,包括相应尺寸的 Haas 12 英寸送料器安装套件以及简化相应 Haas 机床生产所需的刀具。

在 HaasTooling.com 上购买送料器附件
机床对比
  • 机床信息
  • 规格
  • 产品保修

文档

文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 安装指南
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

棒材最大直径 英寸 度量
棒材直径(由车床确定的最大直径) 0.375 英寸到 2.0 英寸 10 至 50 毫米
棒材长度容量 149.6 英寸 3800 毫米
最大棒料长度 12 英尺 3.6 米
最小棒料长度 5 英尺 1.5 米
棒材最大直径 3/8 英寸/27 件 10 毫米/26 件
常规 英寸 度量
气压 70 psi 4.8 巴
润滑剂 FK ISO VG68/ FK 液压油 68 FK ISO VG68/ FK 液压油 69
润滑剂容量 11.75 加仑 44 升
机床重量 2340 磅 1060 千克
尺寸 - 装运 英寸 度量
国产托盘 192.1 英寸 x 39.9 英寸 x 57.9 英寸 488 厘米 x 76 厘米 x 147 厘米
重量 2865 磅 1300 千克
电气规格 英寸 度量
传动系统 伺服电机 伺服电机
耗电量 1320 W 1320 W
电源 3 相 220V 50/60Hz 3 相 220V 50/60Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas 产品保修 - 1 年

该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。