Drill | Tap | Mill

  1. 立式加工中心
  2. 钻孔/攻丝/铣削系列
Haas 钻孔/攻丝/铣削系列

钻孔/攻丝/铣削系列

高速精益型加工中心

钻孔/攻丝/铣削系列

  • 30 锥度
  • 40 锥度
  • 可用主轴
配置和价格
Recently Updated

减少加工时间


钻孔/攻丝/铣削系列采用成熟的 Haas 技术设计制造而成,完美结合效率和性能优势,缩短循环时间。

小巧、高速且精悍

钻孔/攻丝/铣削系列机床是拥有紧凑型尺寸的高速精益型加工中心,能够高效利用宝贵的车间空间。

30/40

锥度

3/4/5

轴

10,000-20,000

RPM

18-20

刀具容量

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

DT-2 客户审核

"我们采用此种夹具板产品,使原本 18 分钟的操作减少为 10 分钟。"

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

JOHN SAUNDERS | 老板 | SAUNDERS 机械厂

John Saunders 是 Saunders 机械厂的老板,他经常在自己的 NYC CNC YouTube 频道上发布视频。 John 是一位自学成才的机械师,已成为机床加工和制造业公认的大师。 他的关注重点是教育和激励下一代机械师和制造企业家。

   如需观看 John 的更多视频,请前往 YouTube 频道:  NYC | CNC

Recently Updated

DT/DM 系列型号对比


查看所有我们必供的钻孔/丝锥铣床,并找到满足您需求的最佳机床。

钻头/丝锥系列| 30 锥度铣床

Haas DT-1

DT-1

数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-2

DT-2

数控钻削/攻丝中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-3

DT-3

数控钻削/攻丝中心,行程为 914 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

钻头/铣床系列| 40 锥度铣床

Haas DM-1

DM-1

数控钻削/铣削中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-2

DM-2

数控钻削/铣削中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-3

DM-3

数控钻削/铣削中心,行程为 914 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

供应高性能主轴

DT | DM:10,000-RPM

  • 标准主轴
  • 内嵌式直驱
  • 突出的总体性能和价值
  • 良好的三维仿形切削性能

DT | DM:12,000-RPM 

  • 高性能选件
  • 内嵌式直驱
  • 高加速度/减速度 
  • 5000-rpm 刚性攻丝
  • 加快 20% 的主轴转速及送料
  • 更好的三维仿形切削性能

DT | DM:15,000-RPM

  • 高性能选件
  • 内嵌式直驱
  • 高加速度/减速度 
  • 5000-rpm 刚性攻丝
  • 加快 50% 的主轴转速及送料
  • 最优秀的三维仿形切削性能

DT:20,000-RPM

  • 高性能选件(DT 专用)
  • 内嵌式直驱
  • 高加速度/减速度
  • 5000-rpm 刚性攻丝
  • 加快 100% 的主轴转速及送料
  • 极致的三维仿形切削性能

“我的第一台 Haas 是 DT-1 钻孔/攻丝中心。既然我成了 Haas 用户,我就认为世界各地的所有车间都应该使用 Haas。它们是全世界最好的加工机床,绝对物有所值!”

TMPC CO., LTD.
Hardus Coetzee | 用户 | TMPC CO., LTD.
VMC 比较
我们展示了三台最受欢迎的 Haas 铣床加工相同的工件的过程,请观看哪台机床最先完工。
即将推出 DM-1
我们的 DM-1 钻削/铣削中心拥有与我们经过车间验证的 DT-1 钻削/攻丝中心相同的高速和性能优势,但具有更大的 40 锥度直列主轴和 18+1 刀库。
了解 TRT100 转台
这台旋转机器是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
DM-2 和 DT-2
Bob 和 Bryan 一起讨论了 DM-2 和 DT-2 钻削/攻丝/铣削中心,并进行了一场精良的切削演示。演示突出了机床的功能,如 2400 ipm 速度和超快速换刀操作。

 

Recently Updated

配置专属于您的钻削/攻丝/铣削机床


准备好打造新的 Haas 立式铣床了吗? 

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧