DM-3

  1. 立式加工中心
  2. 钻孔/攻丝/铣削系列
  3. DM-3

DM-3

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控钻削/铣削中心,行程为 914 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

DM-3 的结构和规格与 DM-2 相同,但提供了额外的 8 英寸(203 毫米)X轴行程和更长的工作台,同时保持了DM-2的紧凑占地面积。更长的 X 轴行程能够轻松容纳多个夹具、较长的零件和长挤压件,而技术成熟的 BT40 锥度直驱主轴实现转速 10,000 rpm,并支持高速刚性攻丝。该 DM-3 机床配备经过车间验证的 18+1 刀库、高加速度、快速加工速度,以及异常短暂的换刀时间,使其成为魅力十足的高产加工中心。

  • 拥有比 DM-2 更大的 X 轴行程和更长的工作台
  • 强大的 40 锥度内嵌式直驱主轴
  • 占地面积紧凑的高产机床

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 18+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

DM-3

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 36.00 in 914 mm
    Y 轴 16.00 in 406 mm
    Z 轴 15.50 in 394 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 20.0 in 508 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
    最高速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大扭矩 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 38.0 in 965 mm
    宽度 15.0 in 381 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
    X 轴快移 2400 ipm 61.0 m/min
    Y 轴快移 2400 ipm 61.0 m/min
    Z 轴快移 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Y 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Z 轴 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    最大刀具强度(从测线起) 7.00 in 178 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 1.75 s 1.75 s
    切屑间距(平均) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大攻丝速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 10000 rpm 10000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    出口托盘 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    重量 5860 lb 5860 lb

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    标准特征

    主轴

    • 10,000-rpm 主轴

    刀库

    • 18+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 便利包
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 10,000-rpm 主轴

    刀库

    • 18+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 便利包
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 自动化选项和配置图表
    • 自动工件夹具和配置表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    相关产品

    刀塔式机床

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    高速钻孔中心,行程为 1,000 毫米 x 500 毫米 x 500 毫米,40 锥度

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 20 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    主轴锥度更小

    Haas DT-3

    DT-3

    数控钻削/攻丝中心,行程为 914 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    • 30 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 20+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    工具间替代方案

    Haas TM-2P

    TM-2P

    数控工具铣床,行程 1016 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 6k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    HA2TS DM-3 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C DM-3 正向装配
    HA5C2 DM-3 正向装配
    HA5C3 DM-3 正向装配
    HA5C4 DM-3 正向装配
    HA5CS DM-3 正向装配
    HRC160 DM-3 正向装配
    HRC210 DM-3 正向装配
    HRT160 DM-3 正向装配
    HRT160-2 DM-3 正向装配
    HRT160SP DM-3 正向装配
    HRT160SS DM-3 正向装配
    HRT210 DM-3 正向装配
    HRT210-2 DM-3 正向装配
    HRT210SP DM-3 正向装配
    HRTA5 DM-3 正向装配
    HRTA6 DM-3 正向装配
    T5C DM-3 正向装配
    TRT100 DM-3 正向装配
    TRT70 DM-3 正向装配
    HRT210HT DM-3 正向装配
    HRT100 DM-3 正向装配
    TH240 DM-3 正向装配
    HRT210SS DM-3 正向装配
    HA5C2-T DM-3 正向装配
    HA5C-T DM-3 正向装配
    HA5C3-T DM-3 正向装配
    HA5C4-T DM-3 正向装配
    LT260 DM-3 正向装配
    HRT200HS DM-3 正向装配
    HQDA5 DM-3 正向装配
    HQDA6 DM-3 正向装配
    HRT210S DM-3 正向装配
    HDD255 DM-3 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧