My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
DM-3

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
  3. DM-3

DM-3

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

مركز الثقب / التفريز في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 914 مم × 406 مم × 394 مم

DM-3 متطابقة في الإنشاء والمواصفات مع DM-2، ولكنها توفر حركة انتقال أكثر للمحور X بمقدار 8 بوصات (203 مم) وطاولة أطول، مع الحفاظ على البصمة الصغيرة لـ DM-2. كلما زاد طول حركة انتقالات المحور X، أصبح من السهل استيعاب التَرْكِيبات المتعددة، والقطع الأطول، وقوالب البثق الطويلة، ويوفر عمود المغزل المضمن المستدق 40 المثبت في الورشة 10000 لفة في الدقيقة، ويسمح بتفريع صلب عالي السرعة. يجعل مبادل الأدوات 18+1 للماكينة ومعدلات التسارع العالية والمسارعات عالية السرعة وأزمنة مبادلة الأدوات القصيرة المذهلة من DM-3 مركز تصنيع آلي جذابًا ذا إنتاجية عالية.

  • حركة انتقال أكثر بالمحور X، وطاولة أطول من DM-2
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن المتين بسلبة 40
  • ماكينة عالية الإنتاجية ببصمة صغيرة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 18+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

DM-3

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • الأتمتة
    • معلومات الماكينة
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 36.00 in 914 mm
    المحور Y 16.00 in 406 mm
    المحور Z 15.50 in 394 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 20.0 in 508 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
    السرعة القصوى 10000 rpm 10000 rpm
    أقصى عزم دوران 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Air Cooled Air Cooled
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 38.0 in 965 mm
    العرض 15.0 in 381 mm
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
    عدد فتحات T القياسية 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 1200 ipm 30.5 m/min
    المسارع على X 2400 ipm 61.0 m/min
    المسارع على المحور Y 2400 ipm 61.0 m/min
    المسارع على Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 2550 lbf 11343 N
    أقصى قوة دافعة Y 2550 lbf 11343 N
    أقصى قوة دافعة Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 7.00 in 178 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 1.75 s 1.75 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    أقصى سرعة استدقاق 5000 rpm 5000 rpm
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 10000 rpm 10000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    منصة تصدير 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    الوزن 5860 lb 5860 lb

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 18+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
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
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • تفريع صلب
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • حزمة وسائل الراحة
    • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 18+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
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
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • تفريع صلب
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • حزمة وسائل الراحة
    • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي
    • مخططات عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل
    • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
    • جدول ترتيب وماسك القطع التلقائي

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

    ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

    منتجات ذات الصلة

    ماكينة بنمط البرج

    DC-2 من Haas

    DC-2/40 Drill Center

    مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 1000 مم × 500 مم × 500 مم، مستدق 40

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 10k RPM
    • 20 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    مستدق المغزل الأصغر

    DT-3 من Haas

    DT-3

    مركز الثقب/ انجاز الأوالب في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 914 مم × 406 مم × 394 مم

    • 30 مستدق
    • 3 المحور
    • 10k RPM
    • 20+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    بديل غرفة الأدوات

    Haas TM-2P

    TM-2P

    ماكينة تفريز غرفة العِدَّة بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1016 مم × 406 مم × 406 مم وATC

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 6k RPM
    • 10 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price
    القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار تحذير
    HA2TS DM-3 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C DM-3 توافق موجب
    HA5C2 DM-3 توافق موجب
    HA5C3 DM-3 توافق موجب
    HA5C4 DM-3 توافق موجب
    HA5CS DM-3 توافق موجب
    HRC160 DM-3 توافق موجب
    HRC210 DM-3 توافق موجب
    HRT160 DM-3 توافق موجب
    HRT160-2 DM-3 توافق موجب
    HRT160SP DM-3 توافق موجب
    HRT160SS DM-3 توافق موجب
    HRT210 DM-3 توافق موجب
    HRT210-2 DM-3 توافق موجب
    HRT210SP DM-3 توافق موجب
    HRTA5 DM-3 توافق موجب
    HRTA6 DM-3 توافق موجب
    T5C DM-3 توافق موجب
    TRT100 DM-3 توافق موجب
    TRT70 DM-3 توافق موجب
    HRT210HT DM-3 توافق موجب
    HRT100 DM-3 توافق موجب
    TH240 DM-3 توافق موجب
    HRT210SS DM-3 توافق موجب
    HA5C2-T DM-3 توافق موجب
    HA5C-T DM-3 توافق موجب
    HA5C3-T DM-3 توافق موجب
    HA5C4-T DM-3 توافق موجب
    LT260 DM-3 توافق موجب
    HRT200HS DM-3 توافق موجب
    HQDA5 DM-3 توافق موجب
    HQDA6 DM-3 توافق موجب
    HRT210S DM-3 توافق موجب
    HDD255 DM-3 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.