My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
DM-3

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Bohren/Gewindebohren/Fräsmaschinen
  3. DM-3

DM-3

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC Bohr-/Fräszentrum mit 914 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

Die DM-3 ist von der Konstruktion und den technischen Daten her identisch mit der DM-2, bietet jedoch 8" (203 mm) mehr X-Achsenverfahrweg und einen längeren Tisch, während die kompakte Stellfläche der DM-2 erhalten bleibt. Der längere X-Verfahrweg eignet sich für mehrere Vorrichtungen, längere Teile und lange Strangpressprofile, und die werkstattbewährte Inline-Spindel mit SK 40 bietet 10.000 U/min und ermöglicht ein starres synchronisiertes Gewindebohren in Hochgeschwindigkeit. Der 18+1 Werkzeugwechsler, die hohen Beschleunigungsraten, die schnellen Eilgänge und die beeindruckend kurzen Werkzeugwechselzeiten machen die DM-3 zu einem attraktiven, hochproduktiven Bearbeitungszentrum.

  • Mehr Verfahrweg der X-Achse und längerer Tisch als bei der DM-2
  • Leistungsstarke SK 40-Spindel mit „inline“-Direktantrieb
  • Hochproduktive Maschine mit kompakter Stellfläche

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 18+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

DM-3
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
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 36.00 in 914 mm
    Y-Achse 16.00 in 406 mm
    Z-Achse 15.50 in 394 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 20.0 in 508 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 15.0 hp 11.2 kW
    Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
    Max. Drehmoment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Air Cooled Air Cooled
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 38.0 in 965 mm
    Breite 15.0 in 381 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge an X 2400 ipm 61.0 m/min
    Eilgänge auf Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Eilgänge an Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 2550 lbf 11343 N
    Max. Schubkraft Y 2550 lbf 11343 N
    Max. Schubkraft Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 7.00 in 178 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.75 s 1.75 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. Gewindebohr-Drehzahl 5000 rpm 5000 rpm
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 10000 rpm 10000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 15.0 hp 11.2 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Export-Palette 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Gewicht 5860 lb 5860 lb

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 10.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 18+1 Magazinplätzen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Komfort-Paket
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 10.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 18+1 Magazinplätzen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Komfort-Paket
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • DREHMOMENTKURVEN
    • Bedienerhandbuch
    • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
    • Diagramm automatische Werkstückhalterung und Konfiguration

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

    DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    REVOLVERMASCHINE

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1.000 x 500 x 500 mm SK 40

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 20 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    KLEINERER SPINDELKONUS

    Haas DT-3

    DT-3

    CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 914 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    • 30 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 20+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    ALTERNATIVE FÜR DEN WERKZEUG- UND VORRICHTUNGSBAU

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 1016 x 406 x 406 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 6k RPM
    • 10 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    HA2TS DM-3 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C DM-3 PASST
    HA5C2 DM-3 PASST
    HA5C3 DM-3 PASST
    HA5C4 DM-3 PASST
    HA5CS DM-3 PASST
    HRC160 DM-3 PASST
    HRC210 DM-3 PASST
    HRT160 DM-3 PASST
    HRT160-2 DM-3 PASST
    HRT160SP DM-3 PASST
    HRT160SS DM-3 PASST
    HRT210 DM-3 PASST
    HRT210-2 DM-3 PASST
    HRT210SP DM-3 PASST
    HRTA5 DM-3 PASST
    HRTA6 DM-3 PASST
    T5C DM-3 PASST
    TRT100 DM-3 PASST
    TRT70 DM-3 PASST
    HRT210HT DM-3 PASST
    HRT100 DM-3 PASST
    TH240 DM-3 PASST
    HRT210SS DM-3 PASST
    HA5C2-T DM-3 PASST
    HA5C-T DM-3 PASST
    HA5C3-T DM-3 PASST
    HA5C4-T DM-3 PASST
    LT260 DM-3 PASST
    HRT200HS DM-3 PASST
    HQDA5 DM-3 PASST
    HQDA6 DM-3 PASST
    HRT210S DM-3 PASST
    HDD255 DM-3 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.