DM-3

  1. 立型マシニングセンター
  2. ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
  3. DM-3

DM-3

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNCドリル/ミルセンター - 移動量914×406×394mm

DM-3は、DM-2と構造と仕様は同じですが、DM-2のコンパクトなフットプリントを維持しながら、X軸の移動を8" (203mm) 延長し、テーブルを長くします。X移動が長いほど、複数の固定具、より長い部品、および長い押出しに簡単に対応できます。また、工場で実証済みの40テーパーのインラインスピンドルは10,000rpmを提供し、高速リジッドタッピングが可能になります。この機械の18+1ツールチェンジャー、高度な加速比、高速性、驚くほど短い工具交換時間が特徴のDM-3は、生産性に優れた機械加工センターです。

  • DM-2に比べX軸移動とテーブルの長さを拡大
  • パワフルな40テーパーインラインダイレクトドライブスピンドル
  • フットプリントが小さく生産性に優れた機械

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 18+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

DM-3

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 36.00 in 914 mm
    Y軸 16.00 in 406 mm
    Z軸 15.50 in 394 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 20.0 in 508 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 15.0 hp 11.2 kW
    最大速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大トルク 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 38.0 in 965 mm
    幅 15.0 in 381 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
    X軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
    Y軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
    Z軸で高速 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2550 lbf 11343 N
    最大スラストY 2550 lbf 11343 N
    最大スラストZ 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 7.00 in 178 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.75 s 1.75 s
    チップからチップ(平均) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大タッピング速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    輸出用パレット 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    重量 5860 lb 5860 lb

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    標準機能

    スピンドル

    • 10,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 18+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 10,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 18+1 サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • 自動化オプションと設定チャート
    • 自動保持具と設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    関連製品

    タレット方式の機械

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    高速ドリルセンター、移動量1,000×500×500mm、40テーパー

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 20 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    小型のスピンドルテーパー

    Haas DT-3

    DT-3

    CNCドリル/タップセンター‐移動量914×406×394mm

    • 30 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 20+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    代替工具ルーム

    Haas TM-2P

    TM-2P

    ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量1,016×406×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 6k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA2TS DM-3 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C DM-3 ぴったり適合する
    HA5C2 DM-3 ぴったり適合する
    HA5C3 DM-3 ぴったり適合する
    HA5C4 DM-3 ぴったり適合する
    HA5CS DM-3 ぴったり適合する
    HRC160 DM-3 ぴったり適合する
    HRC210 DM-3 ぴったり適合する
    HRT160 DM-3 ぴったり適合する
    HRT160-2 DM-3 ぴったり適合する
    HRT160SP DM-3 ぴったり適合する
    HRT160SS DM-3 ぴったり適合する
    HRT210 DM-3 ぴったり適合する
    HRT210-2 DM-3 ぴったり適合する
    HRT210SP DM-3 ぴったり適合する
    HRTA5 DM-3 ぴったり適合する
    HRTA6 DM-3 ぴったり適合する
    T5C DM-3 ぴったり適合する
    TRT100 DM-3 ぴったり適合する
    TRT70 DM-3 ぴったり適合する
    HRT210HT DM-3 ぴったり適合する
    HRT100 DM-3 ぴったり適合する
    TH240 DM-3 ぴったり適合する
    HRT210SS DM-3 ぴったり適合する
    HA5C2-T DM-3 ぴったり適合する
    HA5C-T DM-3 ぴったり適合する
    HA5C3-T DM-3 ぴったり適合する
    HA5C4-T DM-3 ぴったり適合する
    LT260 DM-3 ぴったり適合する
    HRT200HS DM-3 ぴったり適合する
    HQDA5 DM-3 ぴったり適合する
    HQDA6 DM-3 ぴったり適合する
    HRT210S DM-3 ぴったり適合する
    HDD255 DM-3 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。