My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
DM-3

  1. Вертикални фрези
  2. Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
  3. DM-3

DM-3

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Пробивен/Фрезоващ център с ЦПУ с ходове 914 х 406 х 394 мм

DM-3 е идентичен по конструкция и спецификации с DM-2, но осигурява 8" (203 мм) повече ход по ос X и по-дълга маса, като същевременно запазва компактния отпечатък на DM-2. По-дългият ход по X лесно побира множество устройства за фиксиране, по-дълги детайли и дълги екструдии, а доказаният в цеха вграден шпиндел с конус 40 осигурява 10 000 rpm и позволява високоскоростно твърдо нарязване на резба. Устройството за смяна на инструменти 18+1 на машината, високата скорост на ускорение, бързите ходове и впечатляващото кратко време за смяна на инструментите правят DM-3 атрактивен високопроизводителен обработващ център.

  • Повече ходове по ос Х и по-дълга маса отколкото при DM-2
  • Мощен шпиндел с вградено директно задвижване с конус 40
  • Високопроизводителна машина с компактни размери

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 18+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

DM-3
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
    • Таблица за съвместимост на въртящите маси

    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 36.00 in 914 mm
    Ос Y 16.00 in 406 mm
    Ос Z 15.50 in 394 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ макс) 20.0 in 508 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
    Максимални обороти 10000 rpm 10000 rpm
    Максимален въртящ момент 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT or BT 40 CT or BT 40
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Air Cooled Air Cooled
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 38.0 in 965 mm
    Ширина 15.0 in 381 mm
    Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
    Брой стандартни Т-образни канали 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 2400 ipm 61.0 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 2550 lbf 11343 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 2550 lbf 11343 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 7.00 in 178 mm
    Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
    От инструмент до инструмент 1.75 s 1.75 s
    От стружка до стружка 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Максимални обороти на нарязване на резба с метчик 5000 rpm 5000 rpm
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 10000 rpm 10000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Експортен палет 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Тегло 5860 lb 5860 lb

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 10 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • 18+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Пакет “Удобство”
    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация

    ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

    НЕ ЗАЕМА МЯСТО

    РЕНТАБИЛЕН

    ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

    ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 10 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • 18+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Пакет “Удобство”
    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • СХЕМИ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ
    • Ръководство за оператора
    • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
    • Автоматично закрепване на детайла и схема на конфигурация

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

    ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    МАШИНА ТИП РЕВОЛВЕРНА ГЛАВА

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Високоскоростен пробивен център с ходове 1000 x 500 x 500 мм, конус 40

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 10k ОБ/МИН
    • 20 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-МАЛЪК КОНУС НА ШПИНДЕЛА

    Haas DT-3

    DT-3

    Пробивен/Резбоващ център с ЦПУ с ходове 914 x 406 x 394 мм

    • 30 Конус
    • 3 Оси
    • 10k ОБ/МИН
    • 20+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    АЛТЕРНАТИВА TOOLROOM

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Инструментална фреза с ЦПУ с ходове 1 016 х 406 х 406 мм и инструментален магазин

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 6k ОБ/МИН
    • 10 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
    ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    HA2TS DM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HA5C DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5CS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC160 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC210 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160-2 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SP DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210-2 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SP DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRTA5 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRTA6 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT100 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT70 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210HT DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT100 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TH240 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4-T DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    LT260 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT200HS DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HQDA5 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HQDA6 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210S DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HDD255 DM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.