MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
DM-3

  1. Dik Frezeler
  2. Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
  3. DM-3

DM-3

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

914 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Frezeleme Merkezi

DM-3, DM-2 ile aynı yapı ve teknik özelliklere sahiptir ancak DM-2'nin kompakt yerleşim alanını korurken 8" (203 mm) daha fazla X ekseni hareketi ve daha uzun tabla sağlar. Daha uzun X hareketi, birden fazla fikstürü, daha uzun parçaları ve uzun ekstrüzyonları kolaylıkla barındırır ve atölyede kanıtlanmış 40 konikli inline iş mili 10.000 rpm sunar ve yüksek hızlı rijit kılavuz çekme sağlar. Makinenin 18+1 takım değiştiricisi, yüksek ivmelenme hızları, yüksek hızları ve etkileyici çabukluktaki takım değiştirme özelliği ile DM-3; yüksek üretkenlik için çok cazip bir işleme merkezidir.

  • DM-2’den daha fazla X-ekseni hareketi ve daha uzun tabla
  • Güçlü 40 konikli inline direkt tahrikli iş mili
  • Kompakt yerleşim alanı ile yüksek verimlilik sunan makine

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 18+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

DM-3

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ
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
    X Ekseni 36.00 in 914 mm
    Y Ekseni 16.00 in 406 mm
    Z Ekseni 15.50 in 394 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
    Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
    Maksimum Tork 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT or BT 40 CT or BT 40
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Air Cooled Air Cooled
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 38.0 in 965 mm
    Genişlik 15.0 in 381 mm
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
    Standart T Kanal Sayısı 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 1200 ipm 30.5 m/min
    X'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
    Y'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
    Z'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 2550 lbf 11343 N
    Maks. İtme Y 2550 lbf 11343 N
    Maks. İtme Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 7.00 in 178 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Takımlar Arası (ort.) 1.75 s 1.75 s
    Talaşlar Arası (ort.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. Kılavuz Açma Hızı 5000 rpm 5000 rpm
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    İhracat Paleti 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Ağırlık 5860 lb 5860 lb

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 10.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 18+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği
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
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Kolaylık Paketi
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 10.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 18+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği
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
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Kolaylık Paketi
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • TORK TABLOLARI
    • Operatör El Kitabı
    • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
    • Otomatik İş Parçası Bağlama ve Konfigürasyon Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

    HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    TARET TİPİ MAKİNE

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    1000 x 500 x 500 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 20 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA KÜÇÜK İŞ MİLİ KONİĞİ

    Haas DT-3

    DT-3

    914 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

    • 30 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 20+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    TAKIMHANE ALTERNATİFİ

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC Takımhane Frezesi; 1016 x 406 x 406 mm hareketli ve ATC’li (Otomatik Takım Değiştiricisi)

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 6k RPM
    • 10 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    HA2TS DM-3 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C2 DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C3 DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C4 DM-3 TAM UYUMLU
    HA5CS DM-3 TAM UYUMLU
    HRC160 DM-3 TAM UYUMLU
    HRC210 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT160 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT160-2 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT160SP DM-3 TAM UYUMLU
    HRT160SS DM-3 TAM UYUMLU
    HRT210 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT210-2 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT210SP DM-3 TAM UYUMLU
    HRTA5 DM-3 TAM UYUMLU
    HRTA6 DM-3 TAM UYUMLU
    T5C DM-3 TAM UYUMLU
    TRT100 DM-3 TAM UYUMLU
    TRT70 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT210HT DM-3 TAM UYUMLU
    HRT100 DM-3 TAM UYUMLU
    TH240 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT210SS DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C2-T DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C-T DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C3-T DM-3 TAM UYUMLU
    HA5C4-T DM-3 TAM UYUMLU
    LT260 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT200HS DM-3 TAM UYUMLU
    HQDA5 DM-3 TAM UYUMLU
    HQDA6 DM-3 TAM UYUMLU
    HRT210S DM-3 TAM UYUMLU
    HDD255 DM-3 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.