MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DM-3

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie foratura/maschiatura/fresatura
  3. DM-3

DM-3

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione
Centro di foratura/fresatura CNC con corse da 914 x 406 x 394 mm

  • Più corsa dell'asse X e tavola più lunga rispetto a DM-2
  • Potente mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40
  • Macchina ad alta produttività con una pianta compatta

Il DM-3 è identico per costruzione e specifiche al DM-2, ma fornisce una corsa dell’asse X maggiore di 8" (203 mm) e una tavola più lunga, mantenendo al contempo la pianta compatta del DM-2. La corsa X più lunga ospita facilmente più fissaggi dei pezzi, pezzi più lunghi e lunghe estrusioni, e il mandrino in linea cono 40 collaudato in officina fornisce 10.000 rpm e consente la maschiatura rigida ad alta velocità. Il cambio utensile 18+1, le elevate velocità di accelerazione, il veloce avanzamento in rapido e i tempi di cambio utensile incredibilmente brevi della macchina, rendono DM-3 un centro di lavorazione ad alta produttività molto attraente.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 18+1 Capacità utensili
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
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO

Disponibili per l’ordine, con consegna stimata nel secondo trimestre del 2025.

DT-3

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Informazioni sulla macchina
    • Automazione
    • Specifiche
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 10.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato 18+1

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB

    Opzioni di prodotto

    • Pacchetto convenienza
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    • Garanzia standard di 6 mesi
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • GRAFICI DI COPPIA
    • Manuale dell’operatore
    • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
    • Grafico del serraggio dei pezzi automatico e della configurazione

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    PRODOTTI CORRELATI

    MACCHINA STILE TORRETTA

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1000 x 500 x 500 mm, cono 40

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 20 Capacità utensili
        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    CONO DEL MANDRINO PIÙ PICCOLO

    Haas DT-3

    DT-3

    Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 914 x 406 x 394 mm

    • 30 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    ATTREZZERIA ALTERNATIVA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 1.016 x 406 x 406 mm e ATC

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 6k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 10.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato 18+1

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB

    Opzioni di prodotto

    • Pacchetto convenienza
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    • Garanzia standard di 6 mesi
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 36.00 in 914 mm
    Asse Y 16.00 in 406 mm
    Asse Z 15.50 in 394 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
    Velocità max. 10000 rpm 10000 rpm
    Coppia massima 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 38.0 in 965 mm
    Larghezza 15.0 in 381 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 4.92 in 125 mm
    Numero di cave a T standard 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 2400 ipm 61.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 2550 lbf 11343 N
    Spinta max. Y 2550 lbf 11343 N
    Spinta max. Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 18+1 18+1
    Diametro max. utensile (completo) 2.5 in 64 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 7 in 178 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 1.75 s 1.75 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Velocità di maschiatura massima 5000 rpm 5000 rpm
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Pallet export 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Peso 5860 lb 5860 lb

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    HA2TS DM-3 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5CS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SP DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA5 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT100 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4-T DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    LT260 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.