MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Extra-Large VMC

Serie VS

VMC Extra-Large

Fresatrici in piano, a corsa lunga, grande capacità

Serie VS

Configura e quota
Recently Updated

Grandi macchine per pezzi grandi


Talvolta tutto ciò che ti occorre è una macchina grande. I centri di lavorazione verticali a telaio grande della serie VS Haas forniscono le corse e la capacità extra-large necessarie per gestire tutte le tue esigenze di produzione su larga scala.

Corse e capacità extra-large

I VMC della serie VS di Haas forniscono le corse lunghe e l’alta capacità di taglio necessari per gestire i pezzi di grandi dimensioni utilizzati nei settori aerospaziale, delle energie alternative e del petrolio e del gas. La corsa dell'asse X completamente supportata gestisce facilmente pezzi di grandi dimensioni, fissaggio dei pezzi pesanti e grandi tavole rotanti e rotobasculanti.

50 | HSK-A63

CONO

3/4/5

ASSE

6.000-20.000

RPM

50 - 70

CAPACITÀ UTENSILI

CENTRI DI LAVORAZIONE VERTICALE DI GRANDI DIMENSIONI

Haas VS-1

VS-1

Centro di lavorazione verticale; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VS-3

VS-3

Centro di lavorazione verticale; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VS-3-5AX

VS-3-5AX

Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

MANDRINI

I VMC a 3 assi della serie VS sono dotati di un mandrino cono 50 a 7.500 rpm affidabile e collaudato, dotato di un cambio gamma a due velocità costruito da Haas per fornire un’ampia gamma di potenza costante e una buona coppia a basso regime per tagli pesanti. I mandrini ad alte prestazioni opzionali sono disponibili da 7.500 rpm e 10.000 rpm. Questi mandrini sono dotati di un sistema di comando vettoriale da 60 hp (44,7 kW) che fornisce una potenza maggiore in tutta la gamma di rpm. 

Il VS-3-5AX è dotato di un mandrino HSK-A63 da 20.000 rpm alloggiato in una testa rotante a doppio asse costruita da Haas che supporta il mandrino da entrambi i lati per la rigidità. La testa rotante fornisce una rotazione dell’asse C di ±245 DEG e un’inclinazione dell’asse B di ±120 DEG ed entrambi gli assi sono dotati di freni pesanti per lavorazioni 3+2 rigide.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

CAMBI UTENSILI

Le necessità della capacità utensili possono variare in base al lavoro o al processo. I VMC extra-large della serie VS cono 50 sono forniti di serie con un cambio utensile montato a lato 50+1 costruito da Haas. Questo design robusto e affidabile è prodotto internamente per garantire una lunga durata e un funzionamento senza manutenzione.

Il VS-3-5AX viene fornito di serie con un cambio utensile montato a lato 70+1 costruito da Haas, che offre molta capacità per più lavori e gruppi di utensili di ritiro utensili.

 

Recently Updated

Costruisci la tua VS


Pronto per creare la tua fresatrice a telaio grande Haas?  

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.