MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VS-3-5AX

  1. Fresatrici verticali
  2. VMC Extra-Large
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

Haas VS-3-5AX è un centro di lavorazione in piano dal telaio grande, che fornisce corse lunghe e una capacità di taglio a cinque assi in un mandrino verticale. La macchina presenta un mandrino HSK-A63 da 20.000 rpm e un cambio utensile montato a lato 70+1.

La testa a doppio asse costruita da Haas supporta il mandrino da entrambi i lati per la rigidità e ha freni potenti su entrambi gli assi per una lavorazione 3+2 accurata. La testa rotante fornisce ±245 DEG di rotazione dell'asse C e ±120 DEG di inclinazione dell'asse B per raggiungere quasi qualsiasi angolo.

Le corse sull'asse X completamente supportate sono in grado di gestire con facilità pezzi che raggiungono il peso di 10.000 lb (4.536 kg). La superficie della tavola è costituita da tre piastre per utensili grezze che possono essere facilmente lavorate per un fissaggio dei pezzi personalizzato.  

NOTA: Al momento dell’ordine è possibile sostituire una tavola con cave a T alla tavola per piastre portautensili.

  • La testa a doppio asse costruita da Haas supporta il mandrino su entrambi i lati per la rigidità
  •  Rotazione dell’asse C di ±245 DEG e un’inclinazione dell’asse B di ±120 DEG
  • Freni potenti sugli assi B e C per una lavorazione 3+2 precisa
  • Cambio utensile montato a lato 70+1
  • Pannello di comando su supporto mobile per un facile accesso
  • Corsa asse X completamente supportata con capacità pezzo di10.000 lb (4.536 kg)
  • Viti a sfere da 50 mm su tutti gli assi
  • Tavola da 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm), con 3 piastre per utensili imbullonati grezze per il fissaggio dei pezzi personalizzato

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • HSK-A63 Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 70+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio dispositivo rotante

Corse S.A.E METRIC
Asse X 150.00 in 3810 mm
Asse Y 50.00 in 1270 mm
Asse Z 50.00 in 1270 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 55.0 in 1397 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 29.0 hp 21.6 kW
Velocità max. 20000 rpm 20000 rpm
Coppia massima 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cono HSK-A63 HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Inclinazione asse B S.A.E METRIC
Viaggi ±120˚ ±120˚
Velocità max. 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Coppia frenante 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Corsa ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocità max. 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Coppia frenante 442 ft-lbf 600 Nm
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 153.0 in 3886 mm
Larghezza 49.0 in 1245 mm
Spessore 1.9 in 48 mm
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 360 ipm 9.1 m/min
Avanzamenti in rapido su X 360 ipm 9.1 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 600 ipm 15.2 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 4000 lbf 17793 N
Spinta max. Y 4000 lbf 17793 N
Spinta max. Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 6.00 in 406 mm
Peso max. utensile 30.0 lb 13.6 kg
Da utensile a utensile (in media) 6.00 s 6.00 s
Da truciolo a truciolo (in media) 15.00 s 15.00 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 20000 rpm 20000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 29.0 hp 21.6 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a doppio supporto da 20.000 rpm, HSK-A63

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 70+1, HSK

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Touchscreen dei controlli
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit di ancoraggio della macchina

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di INSTALLAZIONE
  • Disegno di layout (disponibile a breve)
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

PRODOTTI CORRELATI

VMC con telaio a C

Haas VR-11

VR-14

Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 150" x 40" x 42", testa a due assi

  • HSK-A63 Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Alternative a tre assi

Haas VS-3

VS-3

Centro di lavorazione verticale; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

3-Axis più piccoli

Haas VS-1

VS-1

Centro di lavorazione verticale; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT1000 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
HRT800 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.